VF-6SS-V

   
 
   
 
超速数控立式铣床,行程为 1626 毫米 x 813 毫米 x 762 毫米
  • 40 Taper
  • 3 Axis
  • 12k RPM
  • 30+1 Tool Capacity

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

该 Haas 高性能超速立式加工中心提供必要的高主轴速度、快速快移及快速换刀,以实现大量生产并缩短循环时间。所有 SS 机床均采用 12,000 rpm、内嵌式直驱主轴、超快侧装式换刀装置及所有轴的高速快移。 

我们的 V 型号是畅销 VF 型号的特别配置版本,专门供应中国市场,让您以我们有史以来最低的价格直接体验 Haas 品质、性能和价值。 

VF-6SS-V 包括:

  • 第 4 轴驱动选件
  • 坐标旋转与缩放
  • 高速加工
  • 用户自定义宏
  • WiFi 连接
  • 美国制造

Standard Features

主轴

  • 12,000-rpm 主轴

刀库

  • 高速 30+1 侧装式

多轴选项

  • 第 4 轴驱动和线缆

排屑和冷却系统

  • 可编程冷却液喷嘴
  • 窗口吹气装置
  • 螺旋排屑器
  • 95 加仑冷却液箱

Haas 控制器

  • M130 媒体显示器 M 代码
  • 早期电力故障检测模块
  • 以太网接口
  • Haas 控制器的 WiFi 连接
  • 带触控屏显示的遥控手轮
  • 刚性攻丝
  • 用户自定义宏
  • 坐标旋转与缩放
  • 高速加工
  • 标准程序存储器,1 GB

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年的标准保修期
Travels S.A.E METRIC
X 轴 64.0 in 1626 mm
Y 轴 32.0 in 813 mm
Z Axis 30.0 in 762 mm
Spindle Nose to Table (~ max) 34.0 in 34.0 in
Spindle Nose to Platter (~ max) 864 mm
Spindle Nose to Table (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max Rating 30.0 hp 22.4 kW
Max Speed 12000 rpm 12000 rpm
Max Torque 90 ft-lbf @ 2000 rpm 122 Nm @ 2000 rpm
Drive System Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Taper CT or BT 40 CT or BT 40
Bearing Lubrication Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Cooling Liquid Cooled Liquid Cooled
S.A.E METRIC
Length 64.0 in 1626 mm
宽度 28.0 in 711 mm
T-Slot Width 0.630 in 16 mm
T-Slot Center Distance 4.92 in 125 mm
Number of Std T-Slots 5 5
Max Weight on Table (evenly distributed) 2000 lb 907 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max Cutting 833 ipm 21.2 m/min
Rapids on X 1200 ipm 30.5 m/min
Rapids on Y 1200 ipm 30.5 m/min
Rapids on Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max Thrust X 3400 lbf 15124 N
Max Thrust Y 3400 lbf 15124 N
Max Thrust Z 3400 lbf 15124 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
Capacity 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full) 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter (adjacent empty) 5.0 in 127 mm
Max Tool Length (from gage line) 16 in 406 mm
Max Tool Weight 12 lb 5.4 kg
Tool-to-Tool (avg) 2.3 s 2.3 s
Chip-to-Chip (avg) 3.2 s 3.2 s
常规 S.A.E METRIC
Coolant Capacity 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Inline Air Hose 3/8 in 3/8 in
Coupler (Air) 3/8 in 3/8 in
Air Pressure Min 80 psi 80 psi
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 195 in x 102 in x 130 in 495 cm x 259 cm x 330 cm
Export Crate 195 in x 105 in x 131 in 495 cm x 267 cm x 333 cm
Weight 22400 lb 10190.0 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindle Speed 12000 rpm 12000 rpm
Drive System Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindle Power 30.0 hp 22.4 kW
Input AC Voltage (3 Phase) - Low 220 VAC 220 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - Low 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High 35 A 35 A

联系我们

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

观看 VF 系列的操作


超级速度操作
高主轴速度、快速快移和快速换刀可缩短循环时间并实现大批量生产。
借助第 4 轴实现超级速度
了解通过超快 HRC210 回转工作台在 VF-2SS 上制造零件的超快速度。
观看 VF 机床的操作
参观一个出色的赛车生产车间,了解广泛的 VF 系列产品及其他运行中的 Haas 机床如何制造出无人能及的零件!
切屑清理和刀具润滑
了解 Haas 立式加工中心如何润滑您的切削刀具,以及清理切削区域的切屑。

其他类似机床


所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。