HRC160

   
 
   
 
160 毫米 滚子凸轮回转工作台
  • 1 Spindles
  • 160 mm Platter Size
  • 108 ft-lb Max Torque
  • 830 °/sec Max Speed

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

HRC160 是一款采用高性能滚子凸轮系统驱动的紧凑型高速回转工作台。该凸轮系统可驱动高达 830°/秒的分度速度。系统在组装时就预载了滚子驱动器,因而能够达到高刚度大扭矩和高速的值,同时具备低磨损特征并能减少维护工作。

必须配备带有第 4 轴驱动以及 18.13 版或更新版本软件的 Haas 铣床,才能真正实现第 4 轴运行。不可单机运行。    

  • 为机床加装 4 轴功能
  • 滚子凸轮传动系统
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 行业领先的性能和功能
  • 我们最快速的回转工作台
Platter S.A.E METRIC
Platter Diameter 6.30 in 160 mm
Max Weight on Platter (w/support) 110 lb 50.0 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 55 lb 25.0 kg
Number of Std T-Slots 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max Speed 830 °/sec 830 °/sec
Max Torque 108 ft-lbf 146 Nm
Runout Max 0.0005 in 0.013 mm
Center Height 5.000 in 127.00 mm
Brake Torque @ 100 psi/6.9 bar 96 ft-lbf 130 Nm
Gear Ratio 36:1 36:1
Drive System Roller Cam Roller Cam
索引 S.A.E METRIC
Accuracy (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Repeatability 4 arc-sec 4 arc-sec
分辨率 0.001 ° 0.001 °
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Pressure Max 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
类型 High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Weight S.A.E METRIC
110 lb 50.0 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Export Crate 27 in x 21 in x 21 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Weight 150 lb 69.0 kg

联系我们

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

观看正在运行的 Haas 回转工作台


使用 G47/G107 轻松完成圆柱体镂刻
无需 CAM 系统即可在 Haas 铣床上轻松手动编程第 4 轴镂刻。使用 G47 和 G107 之后,镂刻圆柱体部件变得再简单不过了。
快速复位 HAAS 回转设备
今天,Mark 会解决每一位 Haas 回转设备用户在某个环节都可能遇到的问题:如何让回转设备快速返回零位?
如何编程安全的换刀位置
Mark 展示了如何指定安全的换刀位置,以避免刀具碰撞夹具或旋转设备。这一切都是通过一个称为 M 代码的简单程序完成的。
新款 5 轴紧凑型回转设备
这台回转设备是制造小型部件并配备多种设置的理想解决方案。TRT100 快速而精确,几乎能够匹配任何 Haas 铣床,而且有助于削减循环时间并提高车间效率。

其他类似机床


所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。