TRT160

   
   
160 毫米 倾斜回转工作台
  • 1 Spindles
  • 160 mm Platter Size
  • 112 ft-lb Max Torque
  • 104 °/sec Max Speed

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

我们的全新 TRT160 倾斜回转工作台不仅为普通加工车间提供了便捷的 5 轴功能,而且新款更小的尺寸还提供了比旧机型更大的安装灵活性。 我们对 TRT160 进行了彻底的重新设计,打造更加紧凑和实用的 5 轴解决方案,用于 Haas 迷你铣床和工具铣床等较小的铣床。新装置能够将一端轻松安装到机床的工作台上,另一端保持开放,可加装操作夹具或台钳。    

必须配备带有第 4 轴和第 5 轴驱动以及 NGC 100.17.000.2010 版或更新版本软件的 Haas 铣床,才能真正实现第 4 轴和第 5 轴运行。 

  • 为机床加装 4 轴和 5 轴功能
  • 尺寸紧凑,可轻松安装到较小的铣床中 
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 行业领先的性能和功能
  • 美国制造

新 TRT160


紧凑的外形,更高性能。参见新 TRT160 操作。

Platter S.A.E METRIC
Platter Diameter 6.30 in 160 mm
Max Weight on Platter 150 lb 68.0 kg
Part Swing Max 10.5 in 267 mm
Hole Pattern (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Spindle – A (tilt) S.A.E METRIC
Max Speed 104 °/sec 104 °/sec
Max Torque 210 ft-lbf 285 Nm
Runout Max 0.013 mm
Backlash 30 arc-sec 30 arc-sec
Center Height 6.900 in 175.26 mm
Gear Ratio 90:1 90:1
Timing 2:1  2:1 
Brake Torque @ 100 psi/6.9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Spindle – B (rotary) S.A.E METRIC
Max Speed 104 °/sec 104 °/sec
Max Torque 112 ft-lbf 151 Nm
Runout Max 0.0005 in 0.013 mm
Backlash 30 arc-sec 30 arc-sec
Center Height 6.900 in 175.26 mm
Gear Ratio 63:1 63:1
Timing 1.5:1 1.5:1
Brake Torque @ 100 psi/6.9 bar 100 ft-lbf 136 Nm
Indexing – A (tilt) S.A.E METRIC
Max Rotation/Step ± 120 ° ± 120 °
分辨率 0.001 ° 0.001 °
Accuracy (±) ± 25 arc-sec ± 25 arc-sec
Repeatability 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing – B (rotary) S.A.E METRIC
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
分辨率 0.001 ° 0.001 °
Accuracy (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Repeatability 10 arc-sec 10 arc-sec
常规 S.A.E METRIC
Operating Temp (max ambient) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Pressure Max 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Export Crate 28 in x 17 in x 19 in 71 cm x 43 cm x 48 cm
Weight 302 lb 137.0 kg

联系我们

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

观看正在运行的 Haas 回转工作台


使用 G47/G107 轻松完成圆柱体镂刻
无需 CAM 系统即可在 Haas 铣床上轻松手动编程第 4 轴镂刻。使用 G47 和 G107 之后,镂刻圆柱体部件变得再简单不过了。
快速复位 HAAS 回转设备
今天,Mark 会解决每一位 Haas 回转设备用户在某个环节都可能遇到的问题:如何让回转设备快速返回零位?
如何编程安全的换刀位置
Mark 展示了如何指定安全的换刀位置,以避免刀具碰撞夹具或旋转设备。这一切都是通过一个称为 M 代码的简单程序完成的。
新款 5 轴紧凑型回转设备
这台回转设备是制造小型部件并配备多种设置的理想解决方案。TRT100 快速而精确,几乎能够匹配任何 Haas 铣床,而且有助于削减循环时间并提高车间效率。

其他类似机床


所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。