ST-10Y-V

   
   
Y 轴数控车床,能够加工 12" x 16" 的最大部件尺寸和 1.75" 的棒材最大直径
  • 6.5" Chuck Size
  • 1.75" Bar Capacity
  • 6k RPM
  • 15 hp Power

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

Haas ST 系列高性能加工中心经过彻底设计,能够带来设置灵活性、极强的刚度和很高的热稳定性。ST-10Y 尺寸极小,然而却能实现广阔的加工范围。加装 Y 轴和动力刀具后,能够进行铣削、钻削和攻丝作业,改善了机床功能。 该机床提供同等价位最高的性能,在同类产品中最具经济效益。

我们的 V 型号是畅销 ST 型号的特种配置版本,专门供应中国市场,让您以我们有史以来最低的价格直接体验 Haas 品质、性能和价值。 

  • 尺寸极小
  • Y 轴铣削、钻削和攻丝
  • 履带式排屑器
  • 手动尾架带液压套筒
  • 用户自定义宏
  • 主轴定向
  • 美国制造

正在运行的 ST-10Y


ST-10Y 行程大且尺寸小,非常适合加工复杂部件。而且 4000-rpm 的动力刀具让您能够顺利加工各种材料。

Standard Features

主轴

  • 6000-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 12 刀位混合 BOT/VDI 刀塔
  • 带有 C 轴的 4000 转/分钟的动力刀具

排屑和冷却系统

  • 30 加仑冷却液箱
  • 皮带式排屑器,车床

Haas 控制器

  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 早期电力故障检测模块
  • 以太网接口
  • Haas 控制器的 WiFi 连接
  • 刚性攻丝
  • 主轴定向
  • 用户自定义宏
  • 标准程序存储器,1 GB

产品选项

  • 车床自动门

工件夹具

  • 带有液压套筒的手动尾架
  • 165 毫米液压卡盘,A2-5

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年的标准保修期
Swing Diameter S.A.E METRIC
Max Part Diameter 16.5 in 416 mm
Over Wedge 16.5 in 416 mm
Capacities S.A.E METRIC
Chuck Size 6.5 in 165 mm
Max Cutting Diameter (varies with turret) 12.0 in 305 mm
Max Cutting Length (varies with workholding) 16.0 in 406 mm
Bar Capacity 1.75 in 44 mm
Travels S.A.E METRIC
X 轴 7.9 in 200 mm
Y 轴 ± 2.0 in ± 51 mm
Z Axis 16.0 in 406 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rapids on X 472 ipm 12.0 m/min
Rapids on Y 472 ipm 12.0 m/min
Rapids on Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max Thrust X 2400 lbf 10676 N
Max Thrust Y 2300 lbf 10231 N
Max Thrust Z 3700 lbf 16458 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindle Nose A2-5 A2-5
Drive System Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Max Rating 15.0 hp 11.2 kW
Max Speed 6000 rpm 6000 rpm
Max Torque 75 ft-lbf @ 1300 rpm 102 Nm @ 1300 rpm
Draw Tube Bore ø 1.8 in 46 mm
Spindle Bore ø 2.31 in 58.7 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Positioning (±) 0.02 ° 0.02 °
Brake Clamp Force 2000 lbf 8896 N
Brake Diameter 9.5 in 241 mm
Control Type Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
Number of Tools 12-Station Hybrid (6 VDI; 6 BOT) 12-Station Hybrid (6 VDI; 6 BOT)
OD vs ID Tools Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Boring Bar Rear Clearance (from back of turret ) 0.75 in 19.1 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Max Speed 6000 rpm 6000 rpm
Tooling VDI40 VDI40
常规 S.A.E METRIC
Coolant Capacity 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Inline Air Hose 3/8 in 3/8 in
Coupler (Air) 3/8 in 3/8 in
Air Pressure Min 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 123 in x 73 in x 80 in 312 cm x 185 cm x 203 cm
Export Pallet 123 in x 73 in x 80 in 312 cm x 185 cm x 203 cm

联系我们

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

观看正在运行的 ST 系列


车床钻削:您需要知道的一切
Mark 展示您在 Haas 车床上运行钻削时需要知道的一切。无论您拥有标准的双轴车床、双主轴车床,还是动力刀具车床,Mark 都能简化操作流程,并讲解您需要的所有 G 和 M 代码。
使用 G53 削减循环时间和定位刀架
Mark 演示了如何使用 G53 命令代替 G28 命令,不仅可以节省宝贵的周期时间,还可以降低机床崩溃的风险。Mark 将引导您了解两个 G 代码,并讲解如何以及何时使用每个 G 代码。
HAAS BMT65 刀架
在您使用 BMT65 刀架和动力刀具在 Haas 车床上完成加工之后,为什么要将加工部件移动到铣床上进行二次加工? BMT65 系统具备更高的切削性能、更长的刀具寿命和更合理的刀具间隙。
设置动力刀具
在加工中心正确设置动力刀具可能很麻烦。Mark 将通过分步教程指导您完成整个过程,该教程将解答您的所有问题。

其他类似机床


所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。