送料器

   
   
实现车床部件生产自动化

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

Haas 送料器是在 Haas 加工中心实现自动化部件生产的简单而经济的方法,旨在提高生产力。它是专为用于 Haas 加工中心而设计和制造的,并且与 Haas 控制器件直接相连。创新的折叠式设计便于打开车床主轴的后部,以便快速调整衬套和更换主轴衬管。

  • 全包设计,带有即插即用功能,可连接 Haas 车床使用
  • 直接与 Haas 控制器件相连
  • 带有专利型 Haas 主轴衬管
  • 美国制造

专为 Haas 车床制造


Haas 送料器专为用于 Haas ST 和 DS 系列数控车削中心而设计和制造,可与 Haas 控制器件直接相连。创新的折叠式设计便于打开车床主轴的后部,以便快速调整衬套和更换衬管,而双层存放架可将陈涛放置在您需要的位置——放在最前面以便随时能够完成快速更换。

更简单、更高效


在坚持无数个小时观察操作人员使用我们非常畅销的 300 伺服送料机之后,Haas 工程师又回到绘图板前,创造出更方便使用且更高效的送料器。由此产生的 Haas 送料器确实提供了一种更加简便和经济实惠的方式,用于实现 Haas 加工中心的自动化部件生产。

自动化部件生产


快速设置和快速重调是 Haas 送料器在竞争中脱颖而出的原因所在。我们的折叠设计让您只需几分钟即可更换专利型 Haas 挤出式主轴衬管,而且我们的速换推杆无需使用工具即可卡入到位。使用单个手轮即可快速轻松地调节棒材高度,而且我们的皮带驱动棒材输送系统达到极快的收回速度,能够缩短循环时间。

利用拔料器和宏提高车床生产力
Mark 向您展示如何在 Haas 车床上使用拔料器以及宏编程技巧,提高效率。
使用 M30 计数器追踪部件
M30 计数器最常用于计算制作的部件数量,但它还有更多功能。在这段视频中,Mark 展示了一些您可能不知道的有用的 M30 技巧,比如同时使用两个计数器,以及如何在循环的程序中使用计数器。
Bar Capacities S.A.E METRIC
Bar Diameter Range (varies w/lathe model) 0.375 in to 3.00 in 10 mm to 76 mm
Bar Length Capacity 48 in 1219 mm
Recommended Max Bar in Spindle 48 in 1219 mm
Minimum Bar Length 10 in 254 mm
Charging Tray S.A.E METRIC
Max Weight of Total Bars 650 lb 295 kg
Max Bar Weight Capacity S.A.E METRIC
Lift Arm Max Weight Limit 80 lb 36 kg
Pushrod S.A.E METRIC
Maximum Thrust Push Limit 100 lbf 445 N
Accuracy S.A.E METRIC
Positioning Without Deadstop ± 0.010 in ± 0.25 mm
常规 S.A.E METRIC
Machine Weight 900 lb 408 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 90 in x 66 in x 56 in 229 cm x 168 cm x 143 cm
Weight 1200 lb 545.0 kg

特点:

  • 折叠式设计便于快速完成衬套更换
  • 提高推杆速度,从而缩短部件与部件之间的循环时间
  • 能够利用推杆作为挡块
  • 改善了机械设计,旨在提高可靠性和性能
  • 轻松实现棒材直径重调(高度调整),以改善人体工程学效果
  • 速换推杆设计,无需借助任何工具
  • 适应两种推杆直径的存放架:3/8" (9.5 毫米) 和 3/4" (20 毫米)
  • 所有挤出式衬套均可轻松存放

规格:

  • 0.375" (9.5 毫米) 到 3.125" (79.4 毫米) 棒材直径范围
  • 48" (1219 毫米) 最大棒材长度
  • 精度为 ±0.01" (0.25 毫米) 的送料长度,并配备后拉式套爪闭合器
  • 10" (254 毫米) 最小棒材长度
  • 托盘容量:30" (762 毫米) 临时存放区域宽度
  • 80 lb (36.3 kg) 最大棒材重量
  • 推荐棒材长度:36" (914 毫米) 

联系我们

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。