Auto Parts Loader

APL 自动装料机

    CNY ONLY
    CNY ONLY
实现车床部件生产自动化

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

Your browser doesn't support HTML5 video. Your browser doesn't support HTML5 video.

带您了解新“操作员”

无需休息室、浴室,不会有抱怨,只有稳定、不间断的生产

 

BUILD & PRICE
Contact Distributor
  • 概览
  • 详细信息
  • Specs
  • Send Info

Haas 自动上料机是在 Haas 加工中心实现自动化工件生产并提高生产力的简单而经济的方法。它是专为用于 Haas 加工中心而设计和制造的,并且与 Haas 控制器件直接相连。 

说明:APL 可与副轴兼容;但是,APL 仅可将零件装至车床主轴,或从车床主轴拆卸零件。

  • 全包设计,具有即插即用功能,可连接到 Haas ST-10 至 ST-25 加工中心使用
  • 直接与 Haas 控制系统相连
  • 可加工不超过 5.8"(直径) x 5"(长度) x 10 lb 的工件
  • 带有光幕,保障安全操作
  • 美国制造
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 使用手册


自动化投资回报: 6 个 月以内

执行算法:通过 APL ,每日可多运行 4 小时,您可生成足够量输出,短短 6 个月即可实现投资回报。

另外,APL 的成本仅是操作员全年工资的一半!
 

Recently Updated

Haas 自动上料机


我们改良设计后的 APL 可更轻松实现 ST-10 至 ST-25 加工中心(包括 Y 轴型号)的零件生产自动化。其可与 Haas 控件无缝集成,配有简单的设置界面,可在几分钟内完全实现自动化操作,在无人看守加工时装卸零件。

概览

自动上料机 (APL) 可更轻松实现 Haas ST-10 至 ST-25 加工中心(包括 Y 轴型号)的零件生产自动化。Haas 控制装置的界面易于使用,可指导您通过简单、分布设置流程“教会”APL 臂其位置,在数分钟内帮助您完全实现自动化,为无人看守加工装卸零件。

APL 规格

  INCH 度量
轴行程(AU、AV、AW) 111" x 28" x 46" 2819 毫米 x 711 毫米 x 1168 毫米
速度 (AU)
1417 英寸/分钟
36 米/分钟
速度 (AV)
118 英寸/分钟
3 米/分钟
速度 (AW)
1417 英寸/分钟
36 米/分钟
最大零件(直径 x 长度) 
5.8" x 5.0"
147 毫米 x 127 毫米
每个夹持器的最大零件重量 10 磅
4.5 千克
表格尺寸(长度 x 宽度)  48" x 28" 1219 毫米 x 711 毫米
表格装载容量 1000 磅 454 千克
夹持器旋转 90°
90°

APL 零件管理

APL 表格通过三种模板之一进行管理,其可处置从 1.0"(25 毫米)至 5.8"(147 毫米)直径的零件。圆形、六边形和方形等不同形状零件均可进行装载,可调整或修改夹具,以最契合您的零件。

APL 可直接通过车削中心控制装置编程,并可通过 Haas APL 接口设置,指导操作人员通过必要步骤快速编程 APL。若要回答简单问题,操作人员只需通过定位零件夹持器和单击按钮,或输入基本的数字尺寸,即可输入基本信息。所有值均由控制装置自动计算,APL 随时准备就绪。

若要在正常车削中心操作期间操作 APL,可将零件返回至存储台,检索新毛坯的同时加工零件。结果为接近连续无人看守加工。双侧旋转夹持器可从主轴抓取零件,且可在不返回存储台的情况下更换不同工件,最终节省时间。

APL 接口

易于使用的 APL 接口

我们易于使用的 APL 接口采用简单、按步骤说明,帮助操作人员“告知”APL 正确的分拣、装载和卸载位置。

  • APL 可直接在设备的悬挂下运行,实现无缝集成
  • 分布说明和图表有助于在设置流程中指导操作人员,例如:
    • 设置零件模板模式的行和列
    • 设置首选零件分拣位置
    • 设置夹持器旋转的间隙点
    • 设置卡盘的主轴装卸位置(仅主轴)
    • 设置成品零件的首选下放位置

APL 模式

易于在 APL 模式下操作

APL 模式可通过指定的 APL 设置模板,无缝结合 Memory [MEM](内存)中选定的零件编程,以实现零件生产的自动化,并提高生产力。

编制新 M 代码,以用于自动加料机。M299 通常用于程序的末尾。如果在内存模式下按 [CYCLE START] 启动该程序,则 M299 的作用与 M30(程序结束并复位)完全相同。但是,如开始编程时“APL 模式”激活,则 M299 将向 APL 发布指令,装载首个工作台零件,然后在内存中运行激活程序。 

  • APL 模式
    • 只需在零件加工程序结束后以 M299 替换 M30
    • 在 Run Job(运行工作)选项卡,按 [INSERT] 以选择指定的 APL 设置模板(工作),然后打开 APL 模式,您的程序上将显示“APL 模式”水印,然后您可进行操作
    • 按 Cycle Start(循环开始),APL 自动将装载首选零件,然后执行 Memory(内存)内的零件加工程序
    • 加工零件时,APL 将下放成品零件,然后分拣新原料,并将其放在指定装载位置
    • 操作人员可监控工作台状态、成品零件数量、当前加工零件编号以及后续加工零件编号
    • 当工作台所有零件完成后,或指定数量零件完成后,周期将继续 
Travels S.A.E METRIC
AU Axis 111 in 2819 mm
AV Axis 28 in 711 mm
AW Axis 46 in 1168 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rapids (AU 1417 ipm 36 m/min
Rapids (AV) 118 ipm 3 m/min
Rapids (AW) 1417 ipm 36 m/min
Part Size S.A.E METRIC
Max Part Diameter 5.8 in 147 mm
Max Part Length 5.0 in 127 mm
Max Part Weight (per gripper) 10 lb 4.5 kg
Gripper Rotation 90 ° 90 °
表 S.A.E METRIC
Length 48.0 in 1219 mm
宽度 28.0 in 711 mm
Load Capacity 1000 lb 454 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 158 in x 72 in x 124 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Export Pallet 158 in x 72 in x 124 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Weight 2300 lb 1043.0 kg

联系我们

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Loading
Recently Updated

可用于这些机床设备


Haas ST-10

ST-10

数控车床,能够加工 14" x 16" 的最大部件尺寸和 1.75" 的棒材最大直径

  • 6.5" Chuck Size
  • 1.75" Bar Capacity
  • 6k RPM
  • 15 hp Power
    CNY ONLY
Haas ST-10Y

ST-10Y

Y 轴数控车床,能够加工 12" x 16" 的最大部件尺寸和 1.75" 的棒材最大直径

  • 6.5" Chuck Size
  • 1.75" Bar Capacity
  • 6k RPM
  • 15 hp Power
    CNY ONLY
Product Image

ST-15

数控车床,能够加工 14" x 16" 的最大部件尺寸和 2.5" 的棒材最大直径

  • 8.3" Chuck Size
  • 2.5" Bar Capacity
  • 4k RPM
  • 20 hp Power
    CNY ONLY
Haas ST-15Y

ST-15Y

Y 轴数控车床,能够加工 12" x 16" 的最大部件尺寸和 2.5" 的棒材最大直径

  • 8.3" Chuck Size
  • 2.5" Bar Capacity
  • 4k RPM
  • 20 hp Power
    CNY ONLY
Haas ST-20

ST-20

数控车床,能够加工 15" x 22.5" 的最大部件尺寸和 2.5" 的棒材最大直径

  • 8.3" Chuck Size
  • 2.5" Bar Capacity
  • 4k RPM
  • 20 hp Power
    CNY ONLY
Haas ST-20Y

ST-20Y

Y 轴数控车床,能够加工 11.75" x 22.5" 的最大部件尺寸和 2.5" 的棒材最大直径

  • 8.3" Chuck Size
  • 2.5" Bar Capacity
  • 4k RPM
  • 20 hp Power
    CNY ONLY
Haas ST-25

ST-25

数控车床,能够加工 15" x 22.5" 的最大部件尺寸和 3.0" 的棒材最大直径

  • 10" Chuck Size
  • 3.0" Bar Capacity
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Power
    CNY ONLY
Haas ST-25Y

ST-25Y

Y 轴数控车床,能够加工 11.75" x 22.5" 的最大部件尺寸和 3.0" 的棒材最大直径

  • 10" Chuck Size
  • 3.0" Bar Capacity
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Power
    CNY ONLY

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。
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
This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.
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
We use cookies to improve your user experience. Our Cookie Notice describes which cookies we use, why we use them, and how you can find more information about them. Please confirm you consent to us using analytics cookies. If you do not consent, you may still use our website with a reduced user experience.

Manage Settings

Functional Cookies

Analytics Cookies