Çubuk Besleyiciler

   
   
Torna Tezgahı Parça Üretiminizi Otomatik Hale Getirin

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

Haas Çubuk Besleyici, verimliliği arttırmak üzere Haas torna tezgahlarında parça üretimini otomatikleştirmek için basit ve uygun fiyatlı bir yoldur. Özellikle Haas torna tezgahlarında kullanım için tasarlanmış ve üretilmiştir ve doğrudan Haas kontrol ünitesine bağlanır. Ürün, gömlek adaptörü ve iş mili gömleği değişimi için torna iş milinin arkasına kolay erişim sağlayan yenilikçi katlanır tasarım.

  • Haas torna tezgahına tak çalıştır özelliği ile geniş kapsamlı tasarım
  • Haas Kontrol ünitesi ile doğrudan arabağlanır
  • Patentli Haas iş mili gömlekleri dahildir
  • ABD’de Üretilmiştir

Haas Torna Tezgahları için amaca uygun üretilmiştir


Haas ST ve DS serisi CNC torna tezgahlarında kullanılmak üzere tasarlanıp üretilen Haas Çubuk Besleyici, Haas kontrol ünitesine doğrudan bağlanır. Yenilikçi katlanabilir tasarımımız, hızlı gömlek adaptörü ve gömlek değişimi için torna tezgahı milinin arkasına kolay erişim sağlarken, hızlı değiştirme için önceden ve hazır şekilde ikiz depolama rafları gmlekleri ihtiyaç duyduğunuz yere yerleştirir.

Daha Kolay Ve Daha Etkili


Haas mühendisleri saatler boyunca operatörlerin çok popüler Servo Bar 300 çubuk besleyicileri nasıl kullandıklarını izledikten sonra, kullanımı her zamankinden daha kolay ve daha verimli çubuk besleyici tasarlamak için yeniden çizim tahtasının başına geçtiler. Ortaya çıkan Haas Çubuk Besleyici gerçekten Haas torna tezgahlarında parça üretimini otomatikleştirmek için daha basit ve uygun fiyatlı bir yol sunuyor.

Otomatik Parça Üretimi


Haas Çubuk Besleyiciyi rakiplerinden ayıran başlıca özellikleri hızlı kurulum ve değiştirme imkanıdır. Katlanabilir tasarımımız, patentli Haas ekstrüzyon iş mili gömleklerini birkaç dakika içinde değiştirmenizi sağlar ve hızlı değiştirilen itici çubuklar aletsiz yerine oturur. Çubuk yükseklik ayarlamaları tek bir el çarkı kullanılarak hızlı ve kolayca yapılır ve kayış tahrikli çubuk mekiği sistemi, döngü sürelerini azaltmak için çok hızlı geri çekilme sağlar.

ÇUBUK ÇEKİCİ İLE TORNA TEZGAHI ÜRETKENLİĞİNİZİ ARTTIRIN
Mark Haas torna tezgahında çubuk çekicinin nasıl kullanılacağını ve sizi daha etkin hale getirmek üzere Makro programlamanın ipuçlarını anlatıyor.
Parçalarınızı takip etmek için M30 sayaçları kullanın
M30 sayaç kaç parça yaptığınızı saymak için en yaygın kullanılan yöntemdir ancak çok daha fazlasını yapabilir. Bu videoda Mark, aynı anda iki sayaç kullanma ve tekrarlayan programlarda sayacın nasıl kullanılacağı gibi bilmiyor olabileceğiniz bazı kullanışlı M30 ipuçlarını gösteriyor.
Bar Capacities S.A.E METRIC
Bar Diameter Range (varies w/lathe model) 0.375 in to 3.00 in 10 mm to 76 mm
Çubuk Uzunluk Kapasitesi 48 in 1219 mm
İş Milinde Önerilen Maks. Çubuk 48 in 1219 mm
Minimum Çubuk Uzunluğu 10 in 254 mm
Charging Tray S.A.E METRIC
Çubukların Toplam Maks. Ağırlığı 650 lb 295 kg
Max Bar Weight Capacity S.A.E METRIC
Kaldırma Kolu Maks. Ağırlık Sınırı 80 lb 36 kg
Pushrod S.A.E METRIC
Maksimum İtki Sınırı 100 lbf 445 N
Accuracy S.A.E METRIC
Sabit Durma Parçası Olmadan Konumlama ± 0.010 in ± 0.25 mm
General S.A.E METRIC
Makine Ağırlığı 900 lb 408 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 90 in x 66 in x 56 in 229 cm x 168 cm x 143 cm
Ağırlık 1200 lb 545.0 kg

Özellikler:

  • Katlanır tasarım hızlı gömlek değişikliklerine hızlı erişim sağlar
  • Yüksek itici çubuk hızları ile parçadan parçaya daha kısa döngü süreleri
  • İtme rotunu durma noktası olarak kullanma imkanı
  • Daha fazla güvenilirlik ve performans için geliştirilmiş mekanik tasarım
  • Daha iyi ergonomi sayesinde kolay çubuk çapı değişimi (yükseklik ayarı)
  • Alet gerekmeden hızla değiştirilebilen itici çubuk tasarımı
  • Her iki 3/8" (9,5 mm) ve 3/4" (20 mm) çaplı itici çubuklar için saklama yeri
  • Tüm uzatmalı gömlekler için kolay erişilebilir saklama yeri

Teknik Özellikler:

  • 0,375" (9,5 mm) ila 3,125" (79,4 mm) çubuk çap aralığı
  • 48" (1.219 mm) maksimum çubuk uzunluğu
  • Çektirme tipi pens kapayıcı ile ±0,01" (0,25 mm) besleme uzunluğu hassasiyeti
  • 10" (254 mm) minimum çubuk uzunluğu
  • Tepsi kapasitesi: 30" inç (762 mm) evreleme alanı genişliği
  • 80 lb (36,3 kg) maksimum çubuk ağırlığı
  • Önerilen çubuk uzunluğu: 36" (914 mm) 

Bizimle Konuşun

Yeni bir Haas tezgahının ürünlerinizi hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.