Otomatik Parça Yükleyici

   
   
Torna Parça Üretiminizi Otomatik Hale Getirin

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

YENİ OPERATÖRÜNÜZLE TANIŞIN

KAHVE MOLASI, TUVALET MOLASI VEYA ŞİKAYET YOK - SADECE İSTİKRARLI VE KESİNTİSİZ ÜRETİM VAR

 

Haas Otomatik Parça Yükleyici, Haas torna tezgahlarında parça üretimini otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak için basit ve uygun fiyatlı bir yoldur. Özellikle Haas torna tezgahlarında kullanım için tasarlanmış ve üretilmiştir ve doğrudan Haas kontrol ünitesine bağlanır. 

Not: APL, alt iş mili seçeneği ile uyumludur; ancak, APL sadece torna iş milinden parçaları yükleyebilir / boşaltabilir.

  • Haas ST-10 Serisinden ST-25 Serisine kadar tüm modellerde tak ve çalıştır yetenekleri ile her şey dahil tasarım
  • Haas kontrol ünitesi ile doğrudan arayüzler
  • 5,8" çap x 5" boy x 10 lb ölçüsüne kadar parçaları alır
  • Güvenli çalışma için ışık perdesi dahildir
  • ABD’de Üretilmiştir


Otomasyon Geri Ödeme Süresi: 6 Aydan Az

HESABINIZI YAPIN: APL ile günde sadece dört saat fazla çalıştırın ve elde ettiğiniz verimle yatırımınızın maliyetini 6 ay gibi kısa bir sürede çıkarın.

Diğer bir ifadeyle, APL’nin maliyeti bir operatörün bir yıllık ücretinin yaklaşık yarısı kadardır!
 

Haas Otomatik Parça Yükleyici


Yeniden tasarlanan APL, Y eksenli modeller de dahil ST-10 modeli ile ST-25 modeli arasındaki Haas torna tezgahlarında parça üretiminin otomasyonunu kolaylaştıran bir yoldur. Sorunsuz bir şekilde Haas kontrol mekanizması ile entegre olur ve gözetimsiz işleme için ve parçaları yükleyip boşaltarak sizi dakikalar içinde otomasyona geçiren kolay bir kurulum arayüzüne sahiptir.

Genel Görünüm

Otomatik Parça Yükleyici (APL), Haas’ta Y eksenli modeller de dahil ST-10 modeli ile ST-25 modeli arasındaki torna tezgahlarında parça üretiminin otomasyonunu kolaylaştıran bir yoldur. Çok basit bir işlem olan APL koluna pozisyonlarının “öğretilmesi” işlemi boyunca Haas kontrol ünitesinin kullanımı kolay ara yüzü size adım adım rehberlik ederek sizi dakikalar içinde otomasyona geçirir ve parçaların gözetimsiz işleme ile yüklenip boşaltılmasını sağlar.

APC Teknik Özellikleri

  İNÇ METRİK
Eksen Hareketleri (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2819 x 711 x 1168 mm
Hızlar (AU)
1417 in/min
36 m/min
Hızlar (AU)
118 in/min
3 m/min
Hızlar (AU)
1417 in/min
36 m/min
Maksimum Parça (Çap x Uzunluk) 
5.8" x 5.0"
147 x 127 mm
Kıskaç Başına Maksimum Parça Ağırlığı 10 lb
4,5 kg
Tabla Boyutu (Uzunluk x Genişlik)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Tabla Yükleme Kapasitesi 1000 lb 454 kg
Kıskaç Dönüşü 90°
90°

APL Parça Yönetimi

APL tablasında parça yönetimi çapı 1,0" (25 mm) ile 5,8" (147 mm) arasında parçalar için kullanılabilen paket içindeki üç şablon kullanılarak yapılır. Yuvarlak, altıgen ve kare gibi farklı parça şekilleri yüklenebilir ve kıskaçlar ayarlanarak parçalarınıza tam uymaları sağlanabilir.

APL doğrudan torna kontrolü yoluyla programlanabilir veya operatöre APL’nin programlanması için gerekli adımlar konusunda rehberlik eden Haas APL arayüzü kullanılarak ayarlanabilir. Operatör sorulan temel bilgilerle ilgili basit soruları, ya parça kıskaçlarını pozisyonlayıp tek bir tuşa basıp girerek ya da temel sayısal bilgileri girerek cevaplar. Tüm değerler kontrol ünitesince otomatik olarak hesaplanır ve APL kullanmaya hazır hale gelir.

APL normal torna işlemi boyunca parçalar işlenirken arka planda çalışarak parçaları depolama tablasına götürür ve yeni ham parçaları getirir. Sonuç olarak sürekliye yakın gözetimsiz işleme sağlanır. Çift taraflı döner kıskaç, iş milindeki parçayı alıp yerine yeni parçayı koyarken depolama tablosuna geri dönmek zorunda olmadığından zaman tasarrufu sağlar.

APL Arayüzü

Kullanımı Kolay APL Arayüzü

Kullanımı kolay APL arayüz basit ve adım adım talimatlarla, APL’ye parçaların tutulması, yüklenmesi ve boşaltılması için doğru pozisyonları “öğretirken” operatöre yardımcı olur.

  • APL, doğrudan tezgah kutusundan çalışarak sorunsuz entegrasyon sağlar
  • Adım adım talimatlar ve grafikler kurulum işlemi boyunca operatöre yardımcı olur, örneğin:
    • Parça şablonları desenini ayarlayın – Satır ve Sütunların sayısı
    • İlk kavrama pozisyonu ayarla
    • Kıskaç dönüşü için aralık noktalarını ayarla
    • Aynada iş mili yükleme ve boşaltma pozisyonlarını ayarla (yalnızca ana iş mili)
    • İlk tamamlanan parça için parça bırakma pozisyonu ayarla

APL Modu

APL Modunda Çalıştırması Kolaydır

APL Modu, parça üretimini otomatikleştirmek ve üretkenliği artırmak için Bellek [MEM]'de seçilen parça programını belirlenmiş bir APL kurulum şablonuyla sorunsuz bir şekilde birleştirir.

Otomatik Parça Yükleyicilerle kullanım için yeni bir M kodu geliştirildi. M299 tipik olarak, bir parça programının sonunda kullanılır. Program Bellek modunda [CYCLE START] düğmesine basılarak başlatıldığında, M299 tam olarak bir M30 (Program Sonu ve Sıfırlama) gibi davranıyor. Ancak, “APL Modu” aktifken program başlatılırsa, M299 APL’nin tabladan ilk parçayı yükleme komutunu verecek ve ardından Bellek’te aktif programı çalıştıracaktır. 

  • APL Modu
    • Parça programınızın sonunda M30'unuzu M299 ile değiştirin
    • İşi Çalıştır sekmesinden, belirlenen APL kurulum şablonunu (İş) seçmek ve APL Modunu açmak için [INSERT] tuşuna basın; programınız üzerinde bir "APL Modu" filigranı görünecek ve başlamaya hazırsınız
    • Döngü Başlat düğmesine basın; APL ilk parçayı yükler ve parça programını Hafızada yürütür
    • Parça işlenirken, APL, tamamlanan parçayı bırakacak ve sonra yeni ham stok toplayacak ve belirtilen yük konumunda kademelendirecektir
    • Operatör; tablo durumunu, tamamlanan parça sayısını, hangi parçaların makine içinde olduğunu ve sırada hangi parçaların olduğunu izleyebilir
    • Tabladaki tüm parçalar tamamlanana veya belirtilen sayıda parçaya ulaşılana kadar döngü devam eder 
Hareketler S.A.E METRIC
AU Axis 111 in 2819 mm
AV Axis 28 in 711 mm
AW Axis 46 in 1168 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rapids (AU 1417 ipm 36 m/min
Rapids (AV) 118 ipm 3 m/min
Rapids (AW) 1417 ipm 36 m/min
Part Size S.A.E METRIC
Maks. Parça Çapı 5.8 in 147 mm
Max Part Length 5.0 in 127 mm
Max Part Weight (per gripper) 10 lb 4.5 kg
Gripper Rotation 90 ° 90 °
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 48.0 in 1219 mm
Genişlik 28.0 in 711 mm
Load Capacity 1000 lb 454 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 158 in x 72 in x 124 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
İhracat Paleti 158 in x 72 in x 124 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Ağırlık 2300 lb 1043.0 kg

Bizimle Konuşun

Yeni bir Haas tezgahının ürünlerinizi hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Bu Makineler İçin Uygun


Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.