Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Pallet Pool, UMC (PALLET POOL-UMC)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Paletni zalogovnik z osmimi paletami, univerzalni obdelovalni center

    SAMO CNY
Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora
  • 8+1 Postaje
  • 15,75" x 11,75" Velikost palete
Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.
  • Pregled
  • Podrobnosti
  • Pošlji informacije

Naš zalogovnik palet z osmimi paletami za UMC-1000/SS je idealen za proizvodne serije z velikimi količinami ali visoko prilagodljivo obdelavo majhnega obsega. Palete je mogoče načrtovati posamezno skladno z zahtevami glede prednosti in sekvenciranja, kar omogoča, da se lahko prednostni deli obdelajo prej ali da se pripravijo pogosteje. Zaključene palete se samodejno vrnejo na lokacijo zadrževanja oziroma jih je mogoče sekvencirati na zaščiteno postajo upravljavca za takojšnje razlaganje in ponovno nalaganje.

OPOMBA: Zalogovnik palet mora biti sidran, da pravilno deluje. Naročiti ga je treba skupaj s strojem.

  • V celoti integrirana rešitev za »lights-out« proizvodnjo
  • 8+1 palet (8 lokacij za shranjevanje + 1 obdelovalna postaja)
  • Vključuje stranski menjalec orodij 50+1
  • Maks. koristni tovor na paleto (obdelovanec + vpenjanje obdelovanca) 91 kg (200 funtov)
  • Delovno območje s premerom 12" in višino 21"
  • Vmesnik za načrtovanje v krmilju Haas, ki je preprost za uporabo
  • Namenska postaja za nalaganje/razlaganje
  • Naročiti ga je treba skupaj s strojem.
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Uporabniški priročnik
Recently Updated

Paletni zalogovnik z osmimi paletami


Dodajte paletni zalogovnik vašemu UMC-1000/SS, da dvignete vašo proizvodnjo na naslednjo raven. Z 8 dodatnimi paletami ste lahko prepričani, da bo vaš stroj deloval “lights out.”

Pregled zalogovnika palet UMC

Možnost zalogovnika palet, ki je na voljo pri univerzalnih obdelovalnih centrih Haas serije UMC, je načrtovana za proizvodnjo velikega obsega in obratovanje brez nadzora. Ta proizvodna rešitev se izvrstno obnese tudi za visoko prilagodljivo obdelavo majhnega obsega, saj lahko uporabnik dodeli specifičen program za obdelavo vsaki paleti posebej. Vsakič ko se paleta pomakne v območje strojne obdelave, bo krmiljenje samodejno poklicalo dodeljeni program za obdelavo.

Specifikacije zalogovnika palet UMC

  INČ METRIČNE ENOTE
Število postaj 8 + 1 8 + 1
Število palet
9
9
Dolžina palete
15,75 palca 400 mm
Širina palete
11,75 palca
298 mm
Maksimalne obremenitve palete
200 funtov
90,7 kg
Maksimalni premer obdelovanca (vpenjanje obdelovanca + obdelovanec) 12,0 palca
305 mm
Maksimalna višina obdelovanca (vpenjanje obdelovanca + obdelovanec) 21,0 palca 533mm

Tabela načrta za palete UMC

Vmesnik preglednice z razporedom palet

Poenostavljena preglednica z razporedom palet (PST) nadzira funkcije razporejanja palet na namenskem zaslonu. Palete je mogoče identificirati posamezno glede na prioriteto in zahteve po določanju zaporedja.

  • Vsaka paleta je poimenovana z numerično vrednostjo (1 do 9) in vsaka lokacija za skladiščenje v zalogovniku palet in stroju je poimenovana s črko (A do I). Lokacije za skladiščenje se ne spreminjajo, medtem ko se ID-oznake palet spreminjajo, tako da lahko hitro ugotovite, kje je katera od palet. Prosojne številke označujejo destinacijo palete, ko zalogovnik palet izvaja premik.
  • Stolpec VRSTNI RED NALAGANJA označuje prioriteto, ki je dodeljena vsaki paleti. Palete načrtujete s pritiskom na gumb Načrtuj paleto na nalagalni postaji na zalogovniku palet, s pritiskom na tipko F2, ko je želena paleta označena v PST ali preprosto z vnosom številke za to paleto v stolpec VRSTNI RED NALAGANJA.
  • Označite stolpec IME PROGRAMA za paleto in pritisnite VNAŠALKO za navigacijo po seznamu programov in izberite, kateri program naj se zažene vsakič, ko je ta paleta naložena v stroj.
  • Funkcijske tipke z enim pritiskom na PST poenostavijo pogoste naloge pri upravljanju stroja.
    • Pritisnite NADOMESTI (ALTER) za nalaganje označene palete v stroj in aktiviranje njenega dodeljenega programa.
    • Pritisnite VSTAVI (INSERT) za zagon aktivnega programa. Ta gumb zažene cikel v “paletnem načinu”. Paletni način bo interpretiral kodo M199 kot: “naloži naslednjo načrtovano paleto in zaženi njen dodeljeni program” (glejte spodaj).
    • Pritisnite F2, da načrtujete označeno paleto.
    • Pritisnite F3, da pošljete paleto na nalagalni postaji (polica A) na prazno postajo v zalogovniku palet.
    • Pritisnite F4, da usmerite označeno paleto na nalagalno postajo (polica A).

Razvili smo novo M-kodo za uporabo z avtomatskimi paletnimi menjalci. M199 se po navadi uporablja na koncu programa. Ko program znova zaženete s pritiskom na [CYCLE START] v načinu Pomnilnik, se M199 izvede enako kot M30 (konec in ponastavitev programa). Če pa je bil program zagnan s pritiskom na [INSERT] (VSTAVI) med prikazom preglednice z razporedom palet (PALLET MODE (PALETNI NAČIN)), bo M199 ukazal menjavo palete, da naloži naslednjo načrtovano paleto, in nato zagnal program, ki je povezan s to paleto. To uporabniku omogoča, da lahko začne strojno obdelavo na kateri koli paleti, celo sredi programa, in nemoteno nadaljuje s strojno obdelavo, dokler so na voljo načrtovane palete.

Pogovorite se z nami

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Loading
Recently Updated

Na voljo na teh strojih


Haas UMC-1000

UMC-1000

5-osni vertikalni CNC-rezkar s hodi 40" x 25" x 25"

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

5-osni vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 40" x 25" x 25"

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.
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
Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Naše obvestilo o piškotkih opisuje, katere piškotke uporabljamo, zakaj jih uporabljamo in kako lahko najdete več informacij o njih. Potrdite, da nam dovolite uporabo analitičnih piškotkov. Če nam ne daste dovoljenja, lahko še naprej uporabljate naše spletno mesto, vendar z okrnjeno uporabniško izkušnjo.

Manage Settings

Functional Cookies

Analytics Cookies