Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Through-Tool Air Blast (TAB)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Sistem izpihovanja skozi orodje

    SAMO CNY
Dovod zraka pod visokim tlakom oz. z velikim pretokom skozi orodje
  • Pregled
  • Pošlji informacije

Prihrani čas in poveča vašo proizvodnjo z obratovanjem pri manjšem številu vrt./min in povečanimi hitrostmi podajanja. Prihrani čas z odpravo potrebe po dragi emulziji in vseh z njo povezanih stroškov in zamudnih nevšečnosti. Sodobna orodja s posebnimi prevlekami, kot je titan-aluminijev nitrid (TiAlN), lahko obratujejo pri veliko večjih hitrostih stroja in hitrostih podajanja kot doslej. Vendar pa morajo orodja s temi posebnimi prevlekami obratovati brez emulzije (rezkanje brez emulzije), vendar je potreben kompromis: Še vedno morate odrezke spraviti spoti, sicer boste poškodovali orodje in skazili končno obdelavo površine. Kako odvesti odrezke – in toploto – stran od orodja, če morajo ta visokohitrostna orodja obratovati brez emulzije? Možnost sistema izpihovanja skozi orodje Haas je idealna rešitev. Sistem izpihovanja skozi orodje dovaja zrak pod visokim tlakom oz. z velikim pretokom skozi orodje, neposredno na rezalni rob. Sistem izpihovanja skozi orodje odpihne vroče odrezke stran od orodja in območja rezkanja, kar vam omogoča, da stroj obratuje pri dvakrat večjem številu vrt./min in hitrosti podajanja, kot ste navajeni. Ker sistem izpihovanja skozi orodje uporablja isto vodovodno napeljavo, ki zagotavlja hlajenje skozi vreteno, ta možnost zahteva, da imate tudi možnost hlajenja skozi vreteno Haas. Toda to je odlično, saj lahko preprosto preklapljate med dovodom zraka in emulzije skozi orodje – odvisno od aplikacije.

  • Odličen za razširjanje globokih odprtin, stransko rezkanje, vrtanje in plananje
  • Aktivira se z M-kodo ali ročno prek krmilja 
  • Zahteva sistem hlajenja skozi vreteno pod tlakom 300 psi (21 bar) ali 1000 psi (69 bar)
  • Preprosto preklaplja med hlajenjem skozi vreteno in sistemom izpihovanja skozi orodje
  • Na voljo za inline vretena in vertikalne obdelovalne centre s konusom 50
Recently Updated

Sistem izpihovanja skozi orodje – odpihne odrezke stran med rezkanjem brez emulzije


Ponovno rezkanje odrezkov med rezkanjem brez emulzije ni dobro! Odpihnite jih spoti z možnostjo sistema izpihovanja skozi orodje Haas.

Pogovorite se z nami

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.
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
Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Naše obvestilo o piškotkih opisuje, katere piškotke uporabljamo, zakaj jih uporabljamo in kako lahko najdete več informacij o njih. Potrdite, da nam dovolite uporabo analitičnih piškotkov. Če nam ne daste dovoljenja, lahko še naprej uporabljate naše spletno mesto, vendar z okrnjeno uporabniško izkušnjo.

Manage Settings

Functional Cookies

Analytics Cookies