Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
High-Flow Coolant Pump (CPK-HF)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Visokopretočna črpalka emulzije

    SAMO CNY
3x tlak emulzije za serijo TM
Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.
  • Pregled
  • Pošlji informacije

Ta visokopretočna črpalka emulzije nadgradi standardno črpalko 1/4 KM (186 W) na 3/4 KM (0,6 kW), ki potiska 5,25 gpm pri 30 psi (19,9 l/min pri 2 bar), s čimer dovaja zelo zvišan tlak emulzije na orodje za rezkanje. Visokopretočna črpalka emulzije, ki se aktivira prek M-kode ali tipkovnice, bo počistila odrezke s poti orodja za rezkanje pri opravilih, pri katerih nastane veliko odrezkov. Končne obdelave delov bodo lepše, daljša življenjska doba orodja pa bo prihranila čas in denar.

  • Omogoča večje hitrosti rezkanja za skrajšanje časa cikla in preprečuje ponovno rezkanje odrezkov
  • Podaljša življenjsko dobo orodja s čiščenjem odrezkov med globokim vrtanjem in rezkanjem slepega žepa
  • Izboljša kakovost površine
  • Aktivira se z M-kodo ali neposredno prek krmilja

Pogovorite se z nami

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.
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
Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Naše obvestilo o piškotkih opisuje, katere piškotke uporabljamo, zakaj jih uporabljamo in kako lahko najdete več informacij o njih. Potrdite, da nam dovolite uporabo analitičnih piškotkov. Če nam ne daste dovoljenja, lahko še naprej uporabljate naše spletno mesto, vendar z okrnjeno uporabniško izkušnjo.

Manage Settings

Functional Cookies

Analytics Cookies