Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Belt-Type Chip Conveyor HMC (CONVEYOR-EC)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Tračni transporter odrezkov, horizontalni obdelovalni center

    SAMO CNY
Samodejno odstranite odrezke iz stroja
Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.
  • Pregled
  • Podrobnosti
  • Pošlji informacije

Ta jekleni tračni transporter odrezkov za velike obremenitve hitro odstranjuje odrezke in jih izvrže na višini standardnega 55-galonskega (208-litrskega) soda z minimalnim odvajanjem emulzije. Idealen je za aplikacije obdelave pri proizvodnji velikega obsega ali pri obdelavi trdih ali abrazivnim materialov. Transporter je mogoče aktivirati prek M-kode ali neposredno prek krmilja, na voljo pa so tudi nastavitve za krmiljenje intervala in trajanja cikla transporterja za samodejno delovanje. Tehnologija pametnega zaznavanja samodejno pomakne transporter nazaj, če pride do zagozditve.

  • Jekleni tračni transporter odrezkov za velike obremenitve
  • Aktivira se prek M-kode ali prek krmilja
  • Uporabniške nastavitve za krmiljenje intervala in trajanja cikla za samodejno delovanje
  • Samodejen pomik nazaj ob prevelikem navoru

Transporter ostružkov

Naš tračni transporter odrezkov samodejno odstrani odrezke iz stroja, jih stisne in iz njih odcedi emulzijo. Kot, pod katerim je nagnjena drča za odrezke, zmanjša odvajanje emulzije in izmet odrezkov je na višini standardnega industrijskega soda.

  • Samodejno se pomakne nazaj, če pride do zagozditve
  • Aktivira se prek M-kode ali prek krmilja
  • Z nastavitvami se nadzorujeta interval in trajanje operacije
  • Samodejno delovanje poveča energetsko učinkovitost
  • Nagibni kot zmanjša odvajanje emulzije
  • Izmet na višini standardnega industrijskega soda

Nastavitve, ki nadzirajo operacije avtomatskega tračnega transporterja

  • Nastavitev 114 CIKEL TRANSPORTERJA nadzira interval, v katerem bo tračni transporter začel samodejno delovati med ciklom.
  • Nastavitev 115 ČAS DELOVANJA TRANSPORTERJA nadzira trajanje delovanja tračnega transporterja v samodejnem načinu.
  • Nastavitev 196 IZKLOP TRANSPORTERJA določi, koliko časa mora miniti brez aktivnosti pred ustavitvijo polžnega transporterja.

OPOMBA: Za delovanje tračnega transporterja morajo biti vrata upravljavca zaprta.

Delovanje programa transporterja

  • M31 požene tračni transporter v smeri naprej, da odstrani odrezke. 
    • Ko se transporter požene in je stroj v ciklu, bo transporter deloval toliko časa, kot je predpisano v nastavitvi 115 ČAS DELOVANJA TRANSPORTERJA, nato pa se bo izključil.
    • Ko se transporter požene in je stroj v ciklu, se bo transporter znova zagnal po preteku časa, ki je določen v nastavitvi 114 CIKEL TRANSPORTERJA, nato pa bo deloval toliko časa, kot je predpisano v nastavitvi 115.
    • Medtem ko je stroj v ciklu, lahko poženete tračni transporter s pritiskom na tipko [CHIP FWD] na tipkovnici. Ko se polžni transporter požene, imata nastavitvi 114 in 115 enak učinek, kot je opisano zgoraj.
    • Če je nastavitev 114 nastavljena na nič, se delovanje avtomatskega polžnega transporterja ne bo aktiviralo.
       
  • M33 ustavi celotno delovanje avtomatskega transporterja med izvajanjem cikla.
    • Med izvajanjem cikla lahko ročno ustavite tračni transporter s pritiskom na tipko [CHIP STOP] na tipkovnici. To ustavi celotno delovanje avtomatskega tračnega transporterja med izvajanjem cikla.

Ročno obratovanje

  • Pritisnite tipko [CHIP FWD] na tipkovnici, da poženete tračni transporter v smeri naprej, da odstrani odrezke. 
  • Pritisnite tipko [CHIP REV] na tipkovnici, da poženete tračni transporter v obratni smeri, da odstranite blokado.
  • Pritisnite tipko [CHIP STOP] na tipkovnici, da ustavite tračni transporter.

Pogovorite se z nami

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.
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
Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Naše obvestilo o piškotkih opisuje, katere piškotke uporabljamo, zakaj jih uporabljamo in kako lahko najdete več informacij o njih. Potrdite, da nam dovolite uporabo analitičnih piškotkov. Če nam ne daste dovoljenja, lahko še naprej uporabljate naše spletno mesto, vendar z okrnjeno uporabniško izkušnjo.

Manage Settings

Functional Cookies

Analytics Cookies