Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
VF Series

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Serija Haas VF

VF Serija

Najbolj priljubljeni CNC rezkalni stroji na svetu

Oglejte si modele ›

VF Serija

  • Galerija
  • Funkcije
  • Modeli
Sestavi in preveri ceno

Široka paleta velikosti, ki ustrezajo potrebam katere koli delavnice


Modeli serije Haas VF so trenutno najugodnejša, visoko učinkovita obdelovalna orodja

OGLEJTE SI MODELE
Serija Haas VF

X-osni hodi od 508 mm do 3810 mm


Kaj zmore vertikalni rezkalni center serije VF? Z našo široko paleto razpoložljivih modelov serija VF ustreza skorajda vsem zahtevam velikosti in proizvodnje. Ne glede na vaše potrebe, je na voljo model VF, ki ustreza potrebam vaše orodjarne.

  • 40/50 Konus
  • 3/4/5 Osi
  • 7500–30.000 RPM
  • 20–50 Kapaciteta orodij
SESTAVITE SVOJ VF

»Imamo tri stroje VF-2SS, visoko hitrostna vretena nam pomagajo zagotoviti odlično končno obdelavo, obenem pa skrajšajo čase operacij. Preprosta uporaba strojev Haas je velika prednost. Naši operaterji so seznanjeni in zadovoljni s krmiljem Haas. Res smo prava Haasova delavnica.«

Nihilo Concepts
Joe Brewster | Lastnik | Nihilo Concepts
Recently Updated

Preprosta vizija


Ko se je Gene Haas lotil izdelave svojega prvega vertikalnega obdelovalnega centra, je to storil na edini način, ki ga je poznal – na pravi način.

Recently Updated

Kako izdelujemo VF-1 danes


V poznih 80. letih 20. stoletja smo začeli izdelovati svoj prvi vertikalni obdelovalni center, VF-1. Nismo jih izdelovali tako učinkovito kot danes, vendar so bili to dobri stroji, ki so postavili temelje za večdesetletni razvoj rezkalnih strojev in izboljšave v prihodnosti.

Recently Updated

Oglejte si serijo VF v akciji


Izjemna hitrost v akciji
Oglejte si, kako hitro lahko izdelate dele na VF-2SS z izjemno hitrim delilnikom HRC210.
Rezkanje s konusom 50
Modeli Haas VF konus 50 so zelo togi, primerni za visoke volumske odvzeme materiala. Standardno vreteno konus 50 s 7500 rpm ima 30 hp, 2-stopenjski menjalnik pa zagotavlja navor 450 ft-lb pri 500 rpm.
Oglejte si stroje VF med delovanjem
Pojdite na ogled velike dirkaške delavnice in si oglejte široko paleto strojev serije VF in drugih strojev podjetja Haas v akciji, pri izdelavi delov, ki zmagujejo!
Preproste rešitve za daljše odrezke
Če so se vam kdaj koli okrog vašega rezalnega orodja ovili odrezki, ste si najbrž želeli, da bi obstajal preprost način, kako se jih znebiti. V tem videoposnetku vam bomo prikazali preprosto zvijačo, s katero se lahko teh odrezkov znebite, ne da bi odprli vrata stroja!

Oglejte si sami


Z besedami ni mogoče povedati vsega. Oglejte si galerijo fotografij, kjer lahko vidite stroj Haas z vseh zornih kotov.

OGLEJTE SI GALERIJO
Lastnosti serije Haas VF

Storite več


Od najbolj uporabniku prijaznega krmilja v panogi pa do našega inovativnega brezžičnega sistema merjenja (WIPS) ter širokega izbora vreten in menjalcev orodij, vaš stroj lahko konfigurirate tako, da vam ustreza. Konec koncev vi najbolj veste, kaj potrebujete. Naučite se več o vsem, kar ponuja Haas.

Raziščite funkcije

 

Recently Updated

Sestavite svoj VF


Ste pripravljeni ustvariti svoj novi vertikalni obdelovalni stroj Haas?  

Poiščite pravi stroj za vašo delavnico in ga prilagodite svojim potrebam.

ZAČNITE
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.
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
Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Naše obvestilo o piškotkih opisuje, katere piškotke uporabljamo, zakaj jih uporabljamo in kako lahko najdete več informacij o njih. Potrdite, da nam dovolite uporabo analitičnih piškotkov. Če nam ne daste dovoljenja, lahko še naprej uporabljate naše spletno mesto, vendar z okrnjeno uporabniško izkušnjo.

Manage Settings

Functional Cookies

Analytics Cookies