Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Horizontal Mills

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Haas

Horizontalni rezkalni centri

Trdni in zmogljivi stroji za vse namene uporabe

Sestavi in preveri ceno ›
Recently Updated

HMC-ji, ki ponuja največjo vrednost v panogi


Vsak HMC Haas ponuja funkcije in zmogljivost, ki jih potrebujete za spodbujanje vaše produktivnosti in s tem predstavlja za vas najboljšo naložbo.

Haas EC-400

EC-400

400 mm dvopaletni HMC

  • 40 Konus
  • 4 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Haas EC-500

EC-500

500 mm dvopaletni HMC

  • 40 Konus
  • 4 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Haas EC-500/50

EC-500/50

500 mm dvopaletni HMC, 50-konusni, 813 x 635 x 711 mm (32" x 25" x 28")

  • 50 Konus
  • 4 Osi
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Haas EC-1600

EC-1600

CNC horizontalni rezkar s hodi 1626 x 1270 x 813  mm (64" x 50" x 32")

  • 50 Konus
  • 3 Osi
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

CNC horizontalni rezkar s hodi 1626 x 1270 x 1016  mm (64" x 50" x 40")

  • 50 Konus
  • 3 Osi
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Haas EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

5-osni CNC horizontalni rezkar s hodi 1626 x 1270 x 1016  mm (64" x 50" x 40")

  • 50 Konus
  • 5 Osi
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Haas EC-400

40-konusni


40-konusni HMC z menjavo palet so namenjeni proizvodnji velikega obsega in delovanju brez spremstva ter so hitrejši, bolj kompaktni, bolj trdni in bolj zmogljivi kot kdajkoli prej. Omogočajo večje delovno območje, 1400 ipm hitre hode in polno indeksiranje palete na 4. osi.

  • 40 Konus
  • 4 Osi
  • 8.1k-15k RPM
  • 30-100 Kapaciteta orodij
NAUČITE SE VEČ
Serija Haas EC

50-Taper


Ti zelo priljubljeni 50-konusni HMC-ji Haas ponujajo velike delovne kocke in maksimalno kapaciteto delov, zaradi česar so izvrstna izbira za obdelavo velikih delov. Modeli so na voljo z vgrajenim vrtljivim pladnjem za 4. os.

  • 50 Konus
  • 3/4/5 Osi
  • 7500–10.000 RPM
  • 30-50 Kapaciteta orodij
Naučite se več

”Ta stroj omogoča prilagodljivost, tako da lahko zamenjujemo dele in velikosti tako pogosto, kot želimo. Prav tako lahko na stroju za posamezen cikel le pritisnete na gumb Zagon cikla (Cycle Start) in zapustite stroj za 3 ali 4 ure.”

Chick Workholding Inc.
Paul Swann | Lastnik | Chick Workholding Inc.

Vse funkcije in zmogljivost, ki jih pričakujete od stroja Haas


Vsi horizontalni obdelovalni centri Haas ponujajo vrhunske zmogljivosti po dostopnih cenah. S svojo prepoznavno robustnostjo in zanesljivostjo so stroji Haas HMC izvrstni stroji za vse obrate, v katerih bi želeli zaslužiti več v krajšem času kot kdajkoli prej.

Recently Updated

Storite več


Od vreten do sistemov tipal in več-osnih zmogljivosti - vse to ponujajo stroji Haas s svojimi različnimi orodji in možnostmi za spodbujanje proizvodnje - dejansko gre za izjemne zmogljivosti …

Vretena


Namensko izdelano za stroje Haas

Vretena, zasnovana in izdelana v Kaliforniji v podjetju Haas, so posebej prilagojena za moč, natančnost in trpežnost.

NAUČITE SE VEČ

Odrezki in emulzija


Območje rezkanja naj bo čisto

Opremite svoj horizontalni rezkar Haas z zmogljivim orodjem za obvladovanje vaših odrezkov in emulzije, na primer s pomočjo hlajenja skozi vreteno in transporterjem odrezkov.

NAUČITE SE VEČ

Brezžično merjenje


Prepolovite čas za nastavitev in pripravo

Skrajšajte čas za nastavitev in pripravo, delajte natančneje in zmanjšajte količino odpadkov zaradi slabo nastavljenih delov s pomočjo našega sistema brezžičnega intuitivnega merjenja (WIPS).

NAUČITE SE VEČ

Krmilje


Hitrejši, pametnejši in bolj zmogljiv

S krmiljem stroja, ki je eno najbolj uporabniku prijaznih v panogi, je upravljanje lažje kot kdajkoli prej in pomaga vam ustvariti tako rekoč karkoli.

NAUČITE SE VEČ

Menjalci orodja


Za vsa orodja, ki jih potrebujete

Stranski menjalec orodij z od 30 do 50 postajami zadovolji vaše potrebe - zasnovan in izdelan je v naših proizvodnih obratih za jamstvo natančnosti in zanesljivosti.

NAUČITE SE VEČ

Večosno obdelovanje


3, 4, ali 5 osi . . . Prinesite na mizo

Vsi horizontalni rezkarji Haas so na voljo s 5-osno zmogljivostjo. Preprosto priključite in uporabite Haasov rotacijski stroj ter ustvarite zmogljivi 5-osni stroj za le del običajne cene.

NAUČITE SE VEČ

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Vaš naslednji horizontalni rezkar čaka na vas.

Začnite
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.
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
Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Naše obvestilo o piškotkih opisuje, katere piškotke uporabljamo, zakaj jih uporabljamo in kako lahko najdete več informacij o njih. Potrdite, da nam dovolite uporabo analitičnih piškotkov. Če nam ne daste dovoljenja, lahko še naprej uporabljate naše spletno mesto, vendar z okrnjeno uporabniško izkušnjo.

Manage Settings

Functional Cookies

Analytics Cookies