Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Haas Bar Feeder

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Loading

PODAJALNIK PALIC HAAS

    SAMO CNY
    SAMO CNY
Avtomatizirajte svojo proizvodnjo struženih delov

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Pregled
  • Specifikacije
  • Galerija
  • Pošlji informacije

Podajalec palic je preprost in cenovno ugoden način za avtomatizacijo proizvodnje delov na stružnih centrih z namenom povečanja produktivnosti. Zasnovano in sestavljeno je le za uporabo na stružnih centrih Haas in se povezuje neposredno s kontrolo Haas. Inovativna zasnova z valjčki poskrbi za lažji dostop do zadnjega dela vretena stružnice za hitro menjavo adapterja za liner in linerja vretena.

  • Zasnova ”vse vključeno” z možnostjo ”priključi in uporabljaj” na stružnici Haas.
  • Neposredna povezava s krmiljem Haas
  • Vključuje patentirane linerje vretena Haas.
  • Izdelano v ZDA
  • Model 3D (ZIP)
  • Skica postavitve
  • Navodila za namestitev
  • Priročnik za operaterja
  • Prospekt - Podajalec palic
Recently Updated

Zgrajen posebej za stružnice Haas


Podajalec palic Haas, ki je zasnovan in izdelan za uporabo s CNC stružnicami Haas serije ST in DS, se neposredno poveže s krmiljem Haas. Naša inovativna zasnova z valjčki poskrbi za lažji dostop do zadnjega dela vretena stružnice za hitro menjavo adapterja za liner in linerja vretena, dvojni regal pa linerje postavi točno tja, kjer jih potrebujete - spredaj, da so pripravljeni na hitro menjavo.

Recently Updated

Še lažje in bolj učinkovito


Po številnih urah opazovanja dela operaterjev na našem zelo priljubljenem podajalcu palic Servo Bar 300, so inženirji Haas narisali in zasnovali podajalec palic, ki ga je mogoče še lažje in bolj učinkovito uporabljati. Rezultat je podajalec palic, ki dejansko zagotavlja bolj preprost in cenovno ugoden način za avtomatizacijo proizvodnje delov na stružnih centrih Haas.

Recently Updated

Avtomatizirana proizvodnja delov


Hitra nastavitev in hitra menjava je to, po čemer se podajalec palic Haas razlikuje od konkurence. Naša zasnova z valjčki vam omogoča zamenjavo patentiranih linerjev vretena le v nekaj minutah in naši potisni drogovi omogočajo hitro menjavo, saj se zaskočijo na mesto brez orodja. Prilagoditev višine palice poteka hitro in preprosto le s pomočjo ročnega krmilnega kolesca in naš tračni sistem vodenja palice omogoča svetlobno hitre hitrosti vračanja in s tem skrajša cikel.

SPODBUDITE PRODUKTIVNOST STRUŽENJA Z NAPRAVO ZA VLEČENJE PALIC
Mark prikazuje, kako uporabljati napravo za vlečenje palic na vaši stružnici Haas in zvijače Macro programiranja za še višjo učinkovitost.
Za spremljanje obdelovancev uporabljajte števce M30
Števec M30 je najpogosteje uporabljeni števec za štetje dokončanih obdelovancev, zmore pa še veliko več. V tem videoposnetku Mark prikaže nekaj uporabnih namigov za uporabo M30, ki jih verjetno še ne poznate - denimo uporabo dveh števcev hkrati in uporabo števca v programih z zanko.

Available Options

Bar Capacities S.A.E METRIC
Bar Diameter Range (varies w/lathe model) 0.375 in to 3.00 in 10 mm to 76 mm
Kapaciteta dolžine droga 48 in 1219 mm
Priporočen maks. vretenski drog 48 in 1219 mm
Min. dolžina droga 10 in 254 mm
Charging Tray S.A.E METRIC
Maks. teža vseh palic 650 lb 295 kg
Max Bar Weight Capacity S.A.E METRIC
Omejitev teže za dvižno roko 80 lb 36 kg
Pushrod S.A.E METRIC
Maksimalna potisna omejitev sile 100 lbf 445 N
Accuracy S.A.E METRIC
Pozicioniranje brez ustavitve ± 0.010 in ± 0.25 mm
Splošno S.A.E METRIC
Teža stroja 900 lb 408 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 90 in x 66 in x 56 in 229 cm x 168 cm x 143 cm
Teža 1200 lb 545.0 kg

Funkcije:

  • Valjčki zagotavljajo lažji dostop za hitro menjavo linerjev
  • Visoka hitrost potisnih drogov za krajše čase cikla
  • Uporaba potisnega droga za zaustavitev
  • Izboljšana mehanska zasnova z večjo zanesljivost in zmogljivost
  • Hitro spreminjanje premera palice (prilagoditev višine) in boljša ergonomika
  • Zasnova potisnega droga omogoča hitro menjavo brez orodja
  • Hramba za oba premera potisnega droga, 9,5 mm (3/8" ) in 20 mm (3/4")
  • Preprosto dostopna hramba za vse ekstrudirane linerje

Specifikacije:

  • Premer droga od 9,5 mm (0,375") do 79,4 mm (3,125")
  • Maksimalna višina droga 1219 mm (48")
  • Natančnost 0,25 mm (±0,01") dolžine podajanja z zapiranjem stročnice s potiskom nazaj
  • Minimalna dolžina droga 254 mm (10")
  • Kapaciteta pladnja: 762 mm (30") širina območja obdelave
  • Maksimalna teža droga 36.3 kg (80 lb)
  • Priporočena dolžina droga: 914 mm (36") 

Pogovorite se z nami

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.
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
Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Naše obvestilo o piškotkih opisuje, katere piškotke uporabljamo, zakaj jih uporabljamo in kako lahko najdete več informacij o njih. Potrdite, da nam dovolite uporabo analitičnih piškotkov. Če nam ne daste dovoljenja, lahko še naprej uporabljate naše spletno mesto, vendar z okrnjeno uporabniško izkušnjo.

Manage Settings

Functional Cookies

Analytics Cookies