Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Robot Systems

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


[INTEGRIRAN ROBOT]
AVTOMATIZACIJA

Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

AVTOMATIZACIJA

  • MODELI
  • INTEGRIRANA AVTOMATIZACIJA
  • IZBIRNA AVTOMATIZACIJA
  • INTEGRACIJA ROBOTOV

ROBOTSKI PAKET HAAS – 7 KG

V CELOTI INTEGRIRAN 6-OSNI ROBOTSKI SISTEM – KAPACITETA 7 KG

NAUČITE SE VEČ

ROBOTSKI PAKET HAAS – 30 KG

V CELOTI INTEGRIRAN 6-OSNI ROBOTSKI SISTEM – KAPACITETA 30 KG

NAUČITE SE VEČ

Dodajte robota  svojemu obstoječemu stroju Haas

Naši v celoti integrirani robotski paketi Haas so najpreprostejši način za dodajanje 6-osnega robota vašemu stroju Haas. Stroje Haas je mogoče integrirati z vsemi sodobnimi robotskimi sistemi. Če želite najti ustrezen postopek za svoj stroj, si preprosto oglejte naša spletna navodila za integracijo.

OGLEJTE SI NAVODILA
Recently Updated

Uporabne možnosti za poenostavitev integracije robotov


ROBOTSKI VMESNIK HAAS
 

Robotski vmesnik Haas omogoča preprosto in neposredno integracijo z roboti drugih znamk, kar vam omogoča programiranje in krmiljenje 6-osnega robota neposredno z vašim strojem Haas. Pri tem ne potrebujete kompleksnih priključkov PLC ali tretjih integratorjev.

NAUČITE SE VEČ

MAKROJI, KI JIH LAHKO DOLOČI UPORABNIK
 

Makroji, ki jih lahko določi uporabnik, ponujajo programerju možnost, da ustvari podrutine za prilagojene cikle, merilne rutine, pozive operaterja, integracijo avtomatizacije in pogon izbranih naprav. 
 

NAUČITE SE VEČ

KONZOLA Z ELEKTRONSKIMI KOLESI ZA ROČNO POZICIONIRANJE Z ZASLONOM NA DOTIK
 

Ročno JOG kolesce Haas z zaslonom na dotik vam omogoča, da se približate delovnemu območju stroja za nastavitev, menjavo in kontrolo obdelovanca, pri tem pa imate še vedno nadzor nad strojem. 
 

NAUČITE SE VEČ
Recently Updated

Stranke podjetja Haas z roboti pri delu


Recently Updated

Oglejte si robote pri delu v tovarni podjetja Haas


Recently Updated

Imate vprašanja? Vprašajte. Takoj vam bomo postregli z odgovorom.


Bodite podrobni, kolikor želite, tako da vam lahko pomagamo najti najboljšo avtomatizacijo za vašo delavnico.

Loading

Povežite svojega robota z novim CNC strojem Haas.

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.
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
Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Naše obvestilo o piškotkih opisuje, katere piškotke uporabljamo, zakaj jih uporabljamo in kako lahko najdete več informacij o njih. Potrdite, da nam dovolite uporabo analitičnih piškotkov. Če nam ne daste dovoljenja, lahko še naprej uporabljate naše spletno mesto, vendar z okrnjeno uporabniško izkušnjo.

Manage Settings

Functional Cookies

Analytics Cookies