Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Posledná aktivita Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
Pallet Pool, UMC (PALLET POOL-UMC)

Product Image

STIAHNITE SI OKAMŽITÚ CENOVÚ PONUKU NA AKÝKOĽVEK STROJ HAAS

ZÍSKAŤ CENOVÚ PONUKU


8-miestny zásobník paliet, UMC

    IBA CNY
Vysokoobjemová výroba, bezobslužná prevádzka
  • 8 + 1 Stanice
  • 15,75" x 11,75" Veľkosť paliet
Váš prehliadač nepodporuje video HTML5. Váš prehliadač nepodporuje video HTML5.
  • Prehľad
  • Podrobnosti
  • Poslať informácie

Náš 8-miestnyzásobník paliet pre zariadenie UMC-1000/SS sa skvele hodí na vysokoobjemové výrobné prevádzky alebo obrábanie s nízkymi objemami a vysokou variabilitou produktov. Palety je možné naplánovať nezávisle od seba podľa potrebnej priority a postupnosti, vďaka čomu je možné opracovať najdôležitejšie obrobky ako prvé alebo častejšie. Dokončené palety sa automaticky vrátia do polohy pridržania alebo ich možno postupne presunúť do chránenej obslužnej stanice na okamžité vyloženie a opätovné vloženie.

POZNÁMKA: Skupina paliet musí byť na správnu prevádzku ukotvená. Musí byť objednané so strojom.

  • Plne integrované riešenie pre výrobu bez dohľadu
  • 8+1 paliet (8 úložných miest + 1 obrábacia stanica)
  • Zahŕňa bočný zásobník nástrojov 50+1
  • Maximálne užitočné zaťaženie na paletu 200 libier (91 kg) (obrobok + upnutie obrobku)
  • Pracovný priestor 12" priemer x 21" výška
  • Ľahko použiteľné plánovacie rozhranie v riadení Haas
  • Miesto určené na vykladanie/vkladanie
  • Je nutné objednať s obrábacím strojom
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • Návod na obsluhu
Recently Updated

8-stanicová skupina paliet


Pridajte si skupinu paliet do vášho UMC-1000/SS a zvýšte svoju produkciu. S 8 dodatočnými paletami si môžete byť istí, že váš stroj bude bežať v plne automatizovanom režime.

Prehľad zásobníka paliet UMC

Zásobník paliet, k dispozícii pre univerzálne obrábacie centrá Haas série UMC, je určený pre veľkoobjemovú výrobu a bezobslužnú operáciu. Toto riešenie sa dokonale hodí pre obrábanie s nízkymi objemami a vysokou variabilitou produktov, pretože používateľ môže každej palete priradiť špecifický program obrobkov. Vždy, keď sa paleta presunie do oblasti obrábania, riadenie automaticky vyvolá priradený program obrobkov.

Špecifikácie zásobníka paliet UMC

  IMPERIÁLNE JEDNOTKY METRICKÉ JEDNOTKY
Počet staníc 8 + 1 8 + 1
Počet paliet
9.
9.
Dĺžka palety
15,75 palca 400 mm
Šírka palety
11,75 palca
298 mm
Maximálne zaťaženia paliet
200 libier
90,7 kg
Maximálny priemer obrobku (upnutie obrobku + obrobok) 12,0 palcov
305 mm
Maximálna výška obrobku (upnutie obrobku + obrobok) 21,0 palcov 533 mm

Tabuľka plánovania paliet UMC

Rozhranie tabuľky plánovania paliet

Zjednodušená tabuľka plánovania paliet (PST) umožňuje riadiť funkcie plánovania paliet z vyhradenej obrazovky. Palety je možné naplánovať nezávisle od seba podľa potrebnej priority a postupnosti.

  • Každá paleta je označená číslom (1 až 9) a každé úložné miesto v rámci zásobníka paliet a stroja je označené písmenom (A až I). Úložné miesta sa nemenia, ale pohybujú sa čísla paliet, takže môžete rýchlo zistiť, kde sa paleta nachádza v ktoromkoľvek okamihu. Priesvitné čísla označujú cieľ palety, zatiaľ čo je zásobník paliet v pohybe.
  • Stĺpec LOAD ORDER (PORADIE VKLADANIA) označuje naplánovanú prioritu každej palety. Naplánujte palety stlačením tlačidla Pallet Schedule (Plán paliet) na nakladacej stanici zásobníka paliet stlačením klávesy F2 (požadovaná paleta sa zvýrazní na PST) alebo jednoducho zadaním čísla do stĺpca LOAD ORDER (PORADIE VKLADANIA) pre danú paletu.
  • Zvýraznite stĺpec PROGRAM NAME (NÁZOV PROGRAMU) pre paletu a stlačte ENTER, čím môžete prechádzať zoznamom programov a vyberte, ktorý program sa má spustiť pri každom vložení palety do stroja.
  • Funkčné tlačidlá PST zjednodušujú bežné úlohy pri obsluhe stroja.
    • Stlačením ALTER vložíte zvýraznenú paletu do stroja a aktivujete program určený pre danú paletu.
    • Stlačením INSERT spustíte aktívny program. Stlačením tohto tlačidla sa spustí cyklus v „režime palety“ Pallet Mode. Režim palety bude interpretovať kód M199 ako: „vložiť nasledujúcu naplánovanú paletu a spustiť priradený program“ (pozrite nižšie).
    • Stlačením F2 naplánujete zvýraznenú paletu.
    • Stlačením F3 odošlete paletu do nakladacej stanice (úložné miesto A) na prázdnu stanicu v zásobníku paliet.
    • Stlačením klávesy F4 premiestníte zvýraznenú paletu na nakladaciu stanicu (úložné miesto A).

Vyvinuli sme nový M-kód pre použitie s automatickými meničmi paliet. M199 sa zvyčajne používa na konci programu. Keď sa program spustí stlačením tlačidla [CYCLE START] (SPUSTENIE CYKLU) v režime pamäte, M199 sa chová presne ako M30 (koniec programu a reset). Ak sa však program spustí stlačením tlačidla [INSERT] (VLOŽIŤ), keď je zobrazená tabuľka plánovania paliet (PALLET MODE / REŽIM PALETY), M199 prikáže výmene paliet vložiť nasledujúcu naplánovanú paletu a potom spustiť program priradený tejto palete. To umožňuje používateľovi začať obrábanie na akejkoľvek palete, dokonca aj uprostred programu, a pokračovať v nepretržitom obrábaní, pokiaľ sú k dispozícii naplánované palety.

Porozprávajte sa s nami

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Loading
Recently Updated

Dostupné na týchto strojoch


Haas UMC-1000

UMC-1000

Zvislá 5-osová frézovačka CNC s posuvmi 1016 mm x 635 mm x 635 mm

  • 40 Kužeľ
  • 5 Os
  • 8.1k Otáčky
  • 30+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

Vysokorýchlostná zvislá 5-osová frézovačka CNC s posuvmi 1016 mm x 635 mm x 635 mm

  • 40 Kužeľ
  • 5 Os
  • 12k Otáčky
  • 30+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.
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
Používame súbory cookie na zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti. Naše oznámenie o súboroch cookie opisuje, ktoré súbory cookie používame, prečo ich používame a ako môžete o nich nájsť ďalšie informácie. Potvrďte, že súhlasíte s tým, že používame analytické súbory cookie. Ak nesúhlasíte, stále môžete používať našu webovú stránku s obmedzeným používaním.

Manage Settings

Functional Cookies

Analytics Cookies