Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Posledná aktivita Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
Desktop Mill

Product Image

STIAHNITE SI OKAMŽITÚ CENOVÚ PONUKU NA AKÝKOĽVEK STROJ HAAS

ZÍSKAŤ CENOVÚ PONUKU


Stolná frézka

    IBA CNY
    IBA CNY
CNC stolná frézka na školenie
  • ER11 Collet Kužeľ
  • 3 Os
  • 15k Otáčky
  • 1 Kapacita nástrojov

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modely V sú k dispozícii iba v cenách v CNY

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.

Váš prehliadač nepodporuje video HTML5. Váš prehliadač nepodporuje video HTML5.

V súčasnosti dostupná len v USA a Kanade. 

 

Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Prehľad
  • Podrobnosti
  • Špecifikácie
  • Galéria
  • Poslať informácie

Stolná frézka Haas je neprekonateľný stroj na školenie, ktorý je určený pre školy a technické učilištia. Stolná frézka má všetky funkcie klasického ovládania CNC stroja Haas, ktoré sú zabudované v kryte prenosného simulátora. Je dokonalým nástrojom na učenie základných princípov programovania a obsluhy CNC frézky. Je navrhnutá tak, aby obrábala plasty a obrábací vosk, a preto je dokonalá pre ľudí, ktorí sa venujú stolnému obrábaniu ako koníčku.

Držiak pera CNC: Premení stolnú frézku na ploter pre kreslenie CNC, korekciu dráh nástrojov a výuku CNC programovania. (Dostupný v Q2 2020)

Dostupný softvérový balíček: Vysokorýchlostné obrábanie, Vizuálny programový systém Haas, Makro nastaviteľné používateľom a Koordinované otáčanie a nastavenie mierky.

  • Prenosný dizajn sa ľahko zmestí na stôl alebo pojazdnú nástrojovú sadu
  • Napájaný plne funkčným ovládaním Haas
  • Elektrické vreteno s 15 000 rpm
  • Ethernet a možnosť pripojenia prostredníctvom Wi-Fi
  • Média displej M-kód M130  
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • Návod na obsluhu
  • LETÁK SÉRIE
Recently Updated

Stolná frézka


Stolná frézka Haas je prenosný CNC stroj zameraný na trh vzdelávania a koníčkov. Je dokonalá na učenie sa základov CNC programovania priamo na poprednom ovládaní Haas. Obsluhujte a naprogramujte plne funkčný CNC stroj Haas priamo na vašom stole.

Recently Updated

Ukážka obrábania so stolnou frézkou


Pozrite sa na tieto zábery stolnej frézky Haas v akcii!

Štandardné funkcie

Ovládanie Haas

  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • HaasDrop
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Záruka

  • Štandardná 6-mesačná záruka

Available Options

Prehľad

Stolná frézka je ideálny stroj na výučbu a pre fanúšikov. Je síce malý, ale má všetky funkcie veľkého stroja vrátane plnohodnotného riadenia Haas. Jeho kompaktná veľkosť a jednoduché použitie premení každú triedu alebo kanceláriu na školiace centrum CNC!

Malá frézka s veľkými funkciami

Učenie nastavenia CNC, obsluhy a programovania nebolo nikdy ľahšie a úspornejšie! Síce je stolná frézka malá, ale jej funkcionalita a ovládania sú úplne rovnaké ako pri veľkých strojoch Haas, čo znamená, že sa študenti a fanúšikovia môžu učiť skutočnú obsluhu a programovacie techniky bez potreby priestoru a zdrojov spojených s výrobným strojom.

  • Rovnaké plnohodnotné riadenie Haas a rozhranie ako pri všetkých strojoch Haas 
  • Možno umiestniť na stôl, skrinku alebo namontovať na skrinku na náradie na kolieskach – nie je potrebné žiadne vyhradené miesto
  • Premeňte akýkoľvek priestor na školiace CNC laboratórium
    • Nevyžaduje stlačený vzduch
    • Nevyžaduje chladiacu kvapalinu, údržbu chladiacej kvapaliny a jej likvidáciu
    • Je poháňaný jednofázovým 120 V alebo 220 V napájaním (musí byť špecifikované pri objednávke)
    • Nie je potrebný vyhradený zdroj napájania – stačí zapojiť do zásuvky

Riadenie Haas so všetkými funkciami

Stolná frézka je poháňaná riadením Haas so všetkými funkciami, ktoré sa nachádzajú v kryte nášho prenosného simulátora. Ponúka rovnaké funkcie a možnosti ako stroj Haas klasickej veľkosti, takže o nič neprichádzate, keď prejdete od stolnej frézky k výrobnému stroju. Obsluha bude mať prístup ku všetkým výkonným funkciám riadenia Haas a rýchlo sa s nimi oboznámi. Sú nimi napr. ľahko použiteľný Vizuálny systém programovania (VPS), Displej médií M130, WiFi pripojenie, HaasDrop a veľa ďalšieho!

 

Pripojenie pera

Voliteľné pripojenie pera    

Naše voliteľné pripojenie pera na stolnú frézku vám umožní naučiť sa a kresliť dráhy nástrojov bez toho, aby ste potrebovali ďalšie nástroje a surový materiál.

  • Inštaluje sa priamo do vretena
  • Pružinová špička udržiava rovnomerný tlak 
  • Potrebujete len papier a klipsovú dosku
Posuvy S.A.E METRIC
Os X 6.0 in 152 mm
Os Y 10.0 in 254 mm
Os Z 1.5 in 38 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 3.0 in 76 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť 15000 rpm 15000 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kužeľ ER11 Collet ER11 Collet
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 17.3 in 438 mm
Šírka 9.5 in 241 mm
Šírka drážky tvaru T 0.250 in 6 mm
Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 1.18 in 30 mm
Počet štandardných drážok tvaru T 8 8
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 140 ipm 3.6 m/min
Rýchloposuvy na osi X 140 ipm 3.6 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 140 ipm 3.6 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 140 ipm 3.6 m/min
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportná debna 54 in x 34 in x 36 in 137 cm x 86 cm x 91 cm
Hmotnosť 300 lb 136.0 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vstupné striedavé napätie (1 fáza) 110 VAC 110 VAC

Porozprávajte sa s nami

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Loading
Recently Updated

Zdroje videí na vzdelávanie


Čo je G-kód?
V najnovšej epizóde Tip dňa Mark odpovedá na otázku, ktorú vždy dostávame: „Čo je G-kód?“ Nielenže získate rýchly prehľad o histórii G-kódu, ktorá siaha až do 50. rokov 20. storočia, ale Mark vám tiež vysvetlí, ako sa G-kód používa dnes v moderných CNC strojoch Haas.
Ako zarovnať a vymerať zverák na vašej frézovačke CNC
Už ste niekedy strávili príliš veľa času tým, že ste sa pokúšali správne zarovnať zverák na vašej frézovačke? V najnovšej časti série Tip dňa Haas vám Mark ukazuje jednoduchý trik, vďaka ktorému bude zarovnanie a vymeranie vášho zveráka rýchle a jednoduché!
Sledujte vaše riadenie Haas z počítača alebo telefónu
Zástup študentov okolo stroja Haas môže sťažiť sledovanie toho, čo sa deje. Pomocou ovládania Haas NGC však môžete zrkadliť obrazovku na počítači alebo mobilnom zariadení a premietať ovládanie na displeji v triede.
Zobrazenie obrázkov a videí na riadení Haas pomocou M130
S príkazom M130 môžete zobraziť nastavovacie hárky, zoznamy nástrojov, pracovné pokyny či dokonca aj videá – to všetko v rámci vášho programu. Konečne odzvonilo prilepovaniu pracovných pokynov na stroj či ručnému písaniu poznámok, aby obsluha vedela, ako vložiť či skontrolovať obrobok. Všetko si to vložte do svojho programu NC!
Recently Updated

Údržba pre váš stroj


Náhradné diely


Vymeňte opotrebované diely na vašom zariadení za originálne OEM diely. Na sklade ich máme tisícky a sú pripravené na dodanie.

KÚPIŤ

Zlepšenie výkonu


Dovoľte svojmu stroju Haas pracovať ešte efektívnejšie s doplnkami pre vyšší výkon, ktoré si môžete zadovážiť do svojej dielne.

KÚPIŤ

Zlepšenie údržby


Zjednodušte ovládanie vášho stroja a zároveň skráťte prestoje. K dispozícii máte hneď niekoľko možností.

KÚPIŤ
Recently Updated

Ďalšie stroje na vzdelávanie


Úplné schopnosti frézovania
Mini frézovačka Haas Mini Mill EDU

Mini Mill - EDU

Zvislá mini frézovačka CNC určená výhradne pre vzdelávanie s posuvmi 406 mm x 305 mm x 254 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 4k Otáčky
  • 1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Veľké posuvy
Haas TM-1

TM-1

Nástrojárska frézovačka CNC s posuvmi 762 mm x 305 mm x 406 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 4k Otáčky
  • 1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
CNC sústruženie
Haas série TL-1-EDU

TL-1-EDU

Nástrojársky CNC sústruh výhradne pre vzdelávanie, s maximálnou kapacitou 16" x 30"

  • A2-5 Nose Veľkosť skľučovadla
  • 2.3" Kapacita tyčí
  • 1.8k Otáčky
  • 10 hp Výkon
    IBA CNY

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.
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
Používame súbory cookie na zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti. Naše oznámenie o súboroch cookie opisuje, ktoré súbory cookie používame, prečo ich používame a ako môžete o nich nájsť ďalšie informácie. Potvrďte, že súhlasíte s tým, že používame analytické súbory cookie. Ak nesúhlasíte, stále môžete používať našu webovú stránku s obmedzeným používaním.

Manage Settings

Functional Cookies

Analytics Cookies