Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Posledná aktivita Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
Bar Feeder

Product Image

STIAHNITE SI OKAMŽITÚ CENOVÚ PONUKU NA AKÝKOĽVEK STROJ HAAS

ZÍSKAŤ CENOVÚ PONUKU


Podávač tyčí

    IBA CNY
    IBA CNY
Zautomatizujte výrobu obrobkov na sústruhu

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modely V sú k dispozícii iba v cenách v CNY

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.

Váš prehliadač nepodporuje video HTML5.
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Prehľad
  • Špecifikácie
  • Galéria
  • Poslať informácie

Podávač tyčí Haas je jednoduchý a dostupný spôsob, ako zautomatizovať výrobu obrobkov a zvýšiť produktivitu na sústružníckych centrách Haas. Je navrhnutý a zostavený výhradne na používanie na sústružníckych centrách Haas a zapája sa priamo do riadenia Haas. Náš inovatívny posúvací dizajn poskytuje ľahký prístup k zadnej časti vretena sústruhu pre rýchle výmeny redukcií puzdier a puzdier vretena.

  • Všestranný dizajn s možnosťou zapojenia bez potreby nastavenia do sústruhov Haas
  • Rozhranie sa zapája priamo do riadenia Haas
  • Zahŕňa patentované puzdrá vretena Haas
  • Vyrobené v USA
  • 3D model (ZIP)
  • Situačný výkres
  • Inštalačná príručka
  • Návod na obsluhu
  • Leták série podávačov tyčí
Recently Updated

Cielene vytvorené pre sústruhy Haas


Navrhnutý a zostavený na použitie s CNC sústružníckymi centrami Haas série ST a DS, podávač tyčí Haas sa zapája priamo do riadenia Haas. Náš inovatívny posúvací dizajn poskytuje ľahký prístup k zadnej časti vretena sústruhu pre rýchle výmeny redukcií puzdier a puzdier vretena, zatiaľ čo dva odkladacie priestory zabezpečia, že puzdrá sú vždy tam, kde ich potrebujete – poruke a pripravené na rýchle výmeny.

Recently Updated

Ešte jednoduchšie a efektívnejšie


Po nespočetných hodinách sledovania pracovníkov obsluhy pri používaní našich veľmi obľúbených podávačov Servo Bar 300, sa inžinieri spoločnosti Haas vrátili k svojim rysovacím doskám, aby vytvorili podávač tyčí, ktorý sa používa ešte jednoduchšie a efektívnejšie. Výsledný podávač tyčí Haas naozaj poskytuje jednoduchší a dostupnejší spôsob, ako zautomatizovať výrobu obrobkov a zvýšiť produktivitu na sústružníckych centrách Haas.

Recently Updated

Zautomatizujte výrobu obrobkov


Rýchle nastavenie a výmeny sú tým, čo odlišuje podávač tyčí Haas od konkurencie. Náš posúvací dizajn vám umožní vymeniť patentované extrudované puzdrá vretena Haas za pár minút a naše rýchloupínacie tlačné tyče zapadnú namiesto bez použitia nástrojov. Nastavenie výšky tyčí je rýchle a jednoduché pomocou jediného ručného kolesa a náš systém posunu tyčí s remeňovým pohonom sa vyznačuje rýchlym zaťahovaním tyčí na skrátenie doby cyklov.

ZVÝŠTE PRODUKTIVITU SÚSTRUHU POMOCOU ŤAŽNÉHO ZARIADENIA TYČÍ
Mark vám predvedie, ako používať ťahač tyčí na sústruhu Haas spolu s trikmi na programovanie makier, aby ste boli ešte efektívnejší.
Použite počítadlá M30 na sledovanie vašich obrobkov
Počítadlo M30 sa najčastejšie používa na počítanie množstva vyrobených, ale dokáže toho omnoho viac. V tomto videu vám Mark ukáže niektoré užitočné tipy pre prácu s počítadlom M30, o ktorých možno neviete, napríklad používanie dvoch počítadiel naraz a použitie počítadla na programy v slučke.

Available Options

Bar Capacities S.A.E METRIC
Bar Diameter Range (varies w/lathe model) 0.375 in to 3.00 in 10 mm to 76 mm
Kapacita dĺžky tyče 48 in 1219 mm
Odporúčaná max. tyč vo vretene 48 in 1219 mm
Minimálna dĺžka tyče 10 in 254 mm
Charging Tray S.A.E METRIC
Max. celková hmotnosť tyčí 650 lb 295 kg
Max Bar Weight Capacity S.A.E METRIC
Hmotnostný limit pre zdvíhacie rameno 80 lb 36 kg
Pushrod S.A.E METRIC
Maximálny limit rezného tlaku 100 lbf 445 N
Accuracy S.A.E METRIC
Polohovanie bez zarážky ± 0.010 in ± 0.25 mm
Všeobecné S.A.E METRIC
Hmotnosť stroja 900 lb 408 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 90 in x 66 in x 56 in 229 cm x 168 cm x 143 cm
Hmotnosť 1200 lb 545.0 kg

Funkcie:

  • Posúvací dizajn poskytuje rýchly prístup pre rýchle výmeny puzdier
  • Vysoké rýchlosti tlačnej tyče pre kratšie cykly medzi jednotlivými obrobkami
  • Možnosť použiť tlačnú tyč ako zarážku
  • Vylepšený mechanický dizajn pre vyššiu spoľahlivosť a výkon
  • Ľahká zmena priemeru tyčí (nastavenie výšky) s lepšími ergonomickými vlastnosťami
  • Jednoduchá výmena tlačnej tyče bez potreby použitia nástrojov
  • Uskladnenie oboch priemerov tlačnej tyče, 3/8" (9,5 mm) a 3/4" (20 mm)
  • Ľahko dostupný ukladací priestor pre všetky extrudované puzdrá

Špecifikácie:

  • Rozsah priemeru tyče od 0,375" (9,5 mm) do 3,125" (79,4 mm)
  • Maximálna dĺžka tyče 48" (1219 mm)
  • Presnosť dĺžky vytlačenia ±0,01" (0,25 mm) so spätnou upínacou hlavou klieštiny
  • Minimálna dĺžka tyče 10" (254 mm)
  • Kapacita zásobníka: 30" (762 mm) šírka odkladacej plochy
  • Maximálna hmotnosť tyče 80 libier (36,3 kg)
  • Odporúčaná dĺžka tyče: 36" (914 mm) 

Porozprávajte sa s nami

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.
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
Používame súbory cookie na zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti. Naše oznámenie o súboroch cookie opisuje, ktoré súbory cookie používame, prečo ich používame a ako môžete o nich nájsť ďalšie informácie. Potvrďte, že súhlasíte s tým, že používame analytické súbory cookie. Ak nesúhlasíte, stále môžete používať našu webovú stránku s obmedzeným používaním.

Manage Settings

Functional Cookies

Analytics Cookies