Guest Order History Авторизоваться Зарегистрироваться Моя учетная запись Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
Mini Mill - EDU

Фрезерный станок Мини EDU

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ исключительно для образовательных целей с ходами 406 x 305 x 254 мм
  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 4k RPM
  • 1 Наибольший диаметр инструмента

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Цены на станки модели V указаны только в китайских юанях

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5. Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5.
Сравните станки
СБОРКА И ЦЕНА
Связаться с дистрибьютором
  • Общие сведения
  • Технические характеристики
  • Галерея
  • Отправить информацию

Станки Haas Mini Mill устанавливают промышленный стандарт компактных обрабатывающих центров. Они являются экономичным решением для обработки малых деталей, отличаются компактным дизайном и содержат все функции станков полных размеров. Фрезерный станок Мини EDU имеет отличную цену как станок, выпускаемый для обучения в образовательных учреждениях, который идеально подходит для первых шагов в изучении станков с ЧПУ и прохождения тренингов.  

  • Работает от однофазного или трехфазного источника энергии.
  • Для сбыта исключительно образовательным учреждениям
  • Произведен из тех же качественных компонентов, что и стандартный Mini Mill
  • Комплект включает в себя пакет образовательных ресурсов 
  • Сделано в США
  • 3D модель (ZIP)
  • Руководство по установке
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Таблица крутящих моментов
  • Руководство для пользователя
  • Рекламная листовка серии ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ МИНИ
  • Сводная таблица поворотных продуктов, которые подойдут для работы на выбранном вами станке
Recently Updated

Представляем вашему вниманию фрезерный станок Мини


Этот сверхпопулярный станок с маленькой занимаемой площадью успешно функционирует как в небольших, так и в больших цехах. Боб и Брайан рассказывают об улучшениях, произведенных для повышения надежности и упрощения использования станка.

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 4 000 об/мин
  • Шпиндель с частотой вращения 6 000 об/мин

Устройство смены инструмента

  • Поворотный магазин с 10 карманами

Удаление стружки и СОЖ

  • Обдув окна воздухом
  • Комплект насоса СОЖ

Блок управления Haas

  • М-код медиа дисплея; M130
  • HaasConnect: Удаленный мониторинг
  • Модуль быстрого обнаружения сбоя питания
  • Интерфейс Ethernet
  • Беспроводное подключение для блока управления Haas
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения

Продукты

  • Светильник

Доставка

  • Экспортная упаковка
  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год
  • Стандартная гарантия 6 месяцев

Available Options

Перемещения S.A.E METRIC
Ось X 16.0 in 406 mm
Ось Y 12.0 in 305 mm
Ось Z 10.0 in 254 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 14.0 in 356 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 7.5 hp 5.6 kW
Максимальная скорость 4000 rpm 4000 rpm
Максимальный крутящий момент 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Система привода Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Стол S.A.E METRIC
Длина 36.0 in 914 mm
Длина (рабочая область) 28.75 in 730 mm
Ширина 12.0 in 305 mm
Ширина Т-образных пазов 0.630 in 16 mm
Расстояние между центрами Т-образных пазов 4.33 in 110 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 3 3
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 500 lb 227 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 300 ipm 7.6 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 300 ipm 7.6 m/min
Быстрые перемещения по оси Y 300 ipm 7.6 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 300 ipm 7.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 2000 lbf 8896 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Y 2000 lbf 8896 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 2000 lbf 8896 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 4000 rpm 4000 rpm
Система привода Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 7.5 hp 5.6 kW
Напряжение переменного тока на входе (однофазный) 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (однофазный) 40 A 40 A
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A

Переместить изображение, чтобы увеличить его размер

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
Recently Updated

Посмотрите на фрезерный станок серии Мини в эксплуатации


Обновленный фрезерный станок Haas серии Мини
Фрезерный станок Haas Мини уже давно пользуется популярностью в качестве доступного высокопроизводительного фрезерного станка с ЧПУ и маленькой занимаемой площадью. Теперь Haas полностью переработал этот станок. Посмотрите это видео, в котором рассказывается о произведенных улучшениях.
Настроить инструмент и значения рабочей коррекции
С беспроводной интуитивная зондовая измерительная установка Haas (WIPS) вы можете настроить инструмент и значение рабочей коррекции за очень короткое время. Больше не нужно никаких центроискателей или листков бумаги под инструментом.
Встречайте новый поворотный стол TRT100
Если вы делаете маленькие детали и имеете много установок, то этот роторный стол станет для вас идеальным решением. С быстрым и точным зажиганием TRT100 подходит к почти каждому фрезерному станку Haas и поможет вам уменьшить время циклов и повысить эффективность вашего цеха.
Рабочие инструкции на экране
С M130 вы можете отображать листы настройки, списки инструментов, рабочие инструкции и даже видео – все это в вашей программе. Больше никаких инструкций к станку или заметок для вашего оператора относительно того, как загрузить или проверить деталь. Заложите все эти функции в вашу программу NC!
Recently Updated

Обеспечьте обслуживание вашего станка


Запасные части


Замените изношенные детали вашего станка качественными деталями OEM. Мы имеем тысячи в запасе и готовы отправить их вам.

КУПИТЬ

Дополнительные опции для повышения эффективности


Сделайте так, чтобы ваш станок Haas работал еще лучше с параметрами высокой производительности, которые можно установить в вашем цеху.

КУПИТЬ

Дополнительные опции в отношении обслуживания


Сделайте так, чтобы вашим станком было проще управлять, а также уменьшите время простоя. Доступны различные решения.

КУПИТЬ
Recently Updated

Другие подобные станки


РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
Фрезерный станок Haas Мини

Mini Mill

Фрезерный станок Мини с ЧПУ и ходами 406 x 305 x 254 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 6k RPM
  • 10 Наибольший диаметр инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
БОЛЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА
Фрезерный станок Мини 2

Mini Mill 2

Фрезерные станки Мини с ходами 508 x 406 x 356 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 6k RPM
  • 20 Наибольший диаметр инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
Фрезерный станок Супер Мини

Super Mini Mill

Суперскоростной вертикальный фрезерный станок Мини с ходами 406 x 305 x 254 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 10k RPM
  • 10 Наибольший диаметр инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.
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
We use cookies to improve your user experience. Our Cookie Notice describes which cookies we use, why we use them, and how you can find more information about them. Please confirm you consent to us using analytics cookies. If you do not consent, you may still use our website with a reduced user experience.

Manage Settings

Functional Cookies

Analytics Cookies