Torretas e ferramentas elétricas

Engenharia sólida, funcionamento fiável

Concebido e refinado pela Haas durante mais de 20 anos


Personalize o seu torno Haas com uma variedade de torretas ou adicione ferramentas elétricas para aumentar substancialmente a sua produtividade.

Acoplador integral robusto

As torretas Haas usam agora um acoplador integral que é 46% maior em diâmetro do que nos modelos anteriores. Maquinamos os dentes do acoplador diretamente na torreta e no invólucro da torreta para criar um sistema mais compacto e robusto do que nunca. As torretas usam um sistema de fixação dupla que fornece 20% a mais de força de fixação do que os modelos anteriores, e um sistema de comando de engrenagem de acionamento servo que reduz o tempo de indexação em 25%.

Método de maquinação de linha central

Terminamos as nossas torretas como uma unidade completa – já montada com a junta, caixa de engrenagem e sistema de comando. Constituindo a centralina da torreta, maquinamos todas as características mais importantes de cada estação utilizando movimentos de eixo único; e, em seguida, indexamos a torreta para maquinar a próxima estação. Isto garante a absoluta concentricidade de cada estação com o verdadeiro centro do revólver. Comparando com a maquinação do revólver antes da montagem, isto reduz a variação do posicionamento de ferramenta para ferramenta em mais de 90%. Isto resulta numa configuração do trabalho mais simples, uma maior precisão e uma melhor capacidade de repetição.    

Torreta BMT65 com ferramentas elétricas


Porquê mover as suas peças de rotação para uma fresadora para operações secundárias quando pode maquiná-las num torno Haas com a torreta BMT65 e ferramentas elétricas? A sua oficina não só será mais produtiva e terá tempos de configuração reduzidos, como também a torreta BMT65 e as ferramentas elétricas também irão proporcionar um melhor desempenho de corte, maior vida útil da ferramenta e melhor limpeza da ferramenta, quando comparado com os modelos de torno Haas mais antigos. A torreta BMT65 e as ferramentas elétricas são padrão nos tornos de eixo X Haas (ST-20Y a ST-35Y) e opcionais em modelos que não são do eixo Y.

Opções de torreta


Com parafusos 

A torreta de ferramentas incorporadas de 12 estações da Haas oferece uma montagem super rígida das ferramentas de torneamento e das barras de perfuração. A torreta aceita suportes de ferramentas aparafusados padrão da indústria em todo o perímetro e possui ranhuras radiais na face para montagem de ferramentas de torneamento na direção direita ou esquerda.    

VDI

A torreta VDI de 12 estações da Haas aceita cabeçotes de ferramentas elétricas padrão da indústria (quando combinados com a opção de ferramentas elétricas ) e suportes de ferramentas estacionários com conexões VDI40. Uma única cunha de bloqueio protege os suportes de ferramentas na torreta, permitindo configurações rápidas e fáceis.    

Híbrido

O revólver híbrido de 12 estações da Haas aceita ferramentas VDI40 (incluindo ferramentas mecânicas), bem como ferramentas incorporadas padrão da indústria. O revólver possui 6 estações VDI e 6 estações incorporadas (ranhuras radiais para ferramentas de tornagem e estações de perímetro para ferramentas ID).    

Padrão em:

Opcional em:

BMT65

A torreta BMT65 de 12 estações Haas fornece instalação extra-rígida para ferramentas de torneamento e perfuração para melhorar o desempenho de corte e oferece uma folga adicional da ferramenta ao trabalhar com um contra-ponto. Suportes de ferramentas padrão da indústria são instalados facilmente, sem alinhamento adicional, para reduzir os tempos de configuração. A torreta está disponível nas versões estática e comandada.

A torreta BMT65 com ferramentas elétricas permite operações secundárias – fresagem, perfuração, entalhe e roscagem – na face da peça e em torno do diâmetro. Para aumentar ainda mais a produtividade, está disponível uma opção de meio índice para ambas as versões, o que duplica as estações de ferramentas disponíveis para 24.

Padrão em:
 

Opcional em: 

Torreta BMT65 de 24 estações

Duplique a sua capacidade de ferramenta para 24 ferramentas


O revólver BMT65 oferece uma opção de indexação de meia estação que aumenta as estações de ferramentas disponíveis para 24, com 12 dessas estações a poderem aceitar ferramentas de acionamento. A torreta parece a mesma do lado de fora, mas efetuará a indexação a cada 15 graus, em vez de a cada 30 graus. Estão disponíveis suportes de ferramentas fixos especiais com esta opção.

Veja as torretas Haas e as ferramentas elétricas em ação


Configurar as ferramentas elétricas adequadamente
Configurar adequadamente ferramentas mecânicas num centro de torneamento pode ser complicado. O Mark orienta-o por todo o processo com um tutorial detalhado que irá responder a todas as suas dúvidas. Se tem um torno Haas com ferramentas mecânicas, ou estiver a pensar comprar um, este vídeo é vital para si!
ST-10Y com ferramentas elétricas
A capacidade de trabalhar no torno e fresar peças complexas e de efetuar múltiplas operações numa máquina aumenta a produção, reduz o manuseamento e melhora a precisão. O Haas ST-10Y é um centro de torneamento de eixo Y de base pequena que oferece 102 mm de trajetória do eixo Y (± 51 mm a partir da linha central) para operações de fresagem, perfuração e roscagem descentradas, sendo fornecido de origem com ferramentas mecânicas de elevada torção e um eixo C com acionamento auxiliar para uma capacidade de 4 eixos versátil.
ST-55 com torreta BOT extra-espessa
Nesta demonstração, começamos por uma peça de trabalho com peso de 2000 libras! Começando com cortes de desbaste a 0,25" DOC e 0,025" por rotação, estamos a remover muito material rapidamente. Mesmo durante a perfilagem das superfícies curvas, a ferramenta de botão está a realizar um corte de bom tamanho, com um "avanço" de 0,112 e 0,050" por rotação seguindo um percurso de ferramenta dinâmico. Quando terminarmos, teremos removido mais de 800 libras de aço!