Ferramentas de produtividade

Maquinagem multi-eixo

5 eixos completos e 3+2 para a sua Haas

Opções de 4.º e 5.º eixos


A forma mais rápida de aumentar a produtividade da sua fresadora Haas é adicionando um produto rotativo de eixo único ou duplo da Haas. Pode reduzir ou eliminar por completo as múltiplas configurações, bem como executar facilmente peças de vários lados.

Concebido para trabalhar em conjunto


Construímos – e usamos – produtos rotativos da Haas desde o início dos anos 80. Temos experiência prática na otimização de ferramentas de máquinas para reduzir os tempos de configuração, aumentar o rigor das peças e reduzir os tempos de ciclo. Ao adicionar um rotativo Haas à sua máquina, aumenta muito as suas capacidades e ganha compatibilidade plug-and-play com o Controlo da Haas. Porque não construímos apenas a máquina, mas também construímos o controlo e as unidades de eixo, a integração é perfeita.

Não tema os 5 eixos – Transforme a sua fresadora de 3 eixos


NÃO TEMA OS 5-EIXOS EP. 1
No primeiro vídeo da nossa série “Não tema os 5-eixos”, John Nelson explica porque é que a maquinagem de 5-eixos é muito mais simples do que nunca e porque é que qualquer loja pode ser uma loja de 5-eixos.
NÃO TEMA OS 5-EIXOS EP. 2
No segundo vídeo de nossa série “Não tema os 5-eixos”, John Nelson explica como escolher a sua máquina e a combinação rotativa e discute as opções que deve considerar para aproveitar ao máximo a sua máquina e a rotação.
NÃO TEMA OS 5-EIXOS EP. 3
No terceiro vídeo da nossa série “Não tema os 5-eixos”, John Nelson fala sobre como configurar a sua mesa rotativa ou perno e explica como o recurso Haas DWO/TCPC torna o trabalho dos eixos 4 e 5 mais simples do que nunca.

Transforme a sua fresadora de 3 eixos com ótimas ferramentas


Simplifique a maquinagem de 5 eixos com DWO/TCPC
Ao utilizar a opção DWO/TCPC (Offsets de trabalho dinâmicos/Controlo do ponto central da ferramenta), pode agora criar antecipadamente o seu programa CAM e depois colocar a fixação da peça e a peça em qualquer lugar na mesa, sem a necessidade de repor o seu programa!
Decapagem cilíndrica fácil com G47/G107
Programar manualmente de forma fácil a decapagem do 4.º eixo na sua fresadora Haas – sem um sistema CAM. Com G47 e G107, a decapagem numa peça cilíndrica não podia ser mais fácil.
Como comandar uma posição segura de mudança de ferramenta
Neste vídeo, Mark mostra como comandar uma posição de mudança de ferramenta segura para evitar que uma ferramenta colida com o seu equipamento ou rotativo. Tudo é feito com um programa simples e referenciado com um código M.