Alimentador de Barras

   
   
Automatize a sua produção de peças de torno

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

O alimentador de barras Haas é uma forma simples e económica de automatizar a produção de peças nos centros de torneamento Haas para aumentar a produtividade. Ele é concebido e construído exclusivamente para uso em centros de torneamento Haas e conecta-se diretamente ao controlo Haas. Um design deslizante inovador que oferece um acesso fácil à parte traseira do fuso do torno, para uma substituição rápida do adaptador de revestimento e do revestimento do fuso.

  • Design com tudo incluído, com recursos plug-and-play para um torno Haas
  • Interligada diretamente com o controlo Haas
  • Inclui revestimentos de fuso Haas patenteados
  • Fabricado nos EUA

Feito especialmente para tornos Haas


Concebido e construído para uso com os centros de torneamento CNC das séries Haas ST e DS, o alimentador de barras Haas faz a ligação diretamente ao controlo Haas. O nosso design deslizante e inovador oferece um acesso fácil à parte traseira do fuso do torno, para uma substituição rápida do adaptador de revestimento e do revestimento, enquanto as prateleiras de armazenamento duplos colocam os revestimentos exatamente onde são necessários – à frente e prontos para trocas rápidas.

Ainda mais fácil e eficiente


Após inúmeras horas a observarem os operadores a utilizar os nossos popularíssimos alimentadores de barras Servo Bar 300, os engenheiros da Haas regressaram ao estirador para criar um alimentador de barras ainda mais fácil de usar e eficiente. O alimentador de barras Haas resultante realmente oferece uma forma mais simples e mais económica de automatizar a produção de peças em centros de torneamento Haas.

Automatizar a produção de peças


A rapidez de configuração e das substituições é o que distingue o Alimentador de barras Haas da concorrência. O nosso design desmontável permite que troque os revestimentos de fuso extrudido patenteados da Haas em minutos, e as nossas hastes de encaixe de mudança rápida encaixam sem ferramentas. Os ajustes de altura da barra são rápidos e fáceis, usando um único volante, e o nosso sistema de barra de tração acionado por correia fornece velocidades de retração ultra rápidas para reduzir os tempos de ciclo.

IMPULSIONE A PRODUTIVIDADE DO TORNO COM UM EXTRATOR DE BARRA
Mark mostra como usar um extrator de barra no seu torno Haas, além de truques de programação Macro para torná-lo mais eficiente.
Use contadores M30 para monitorizar as suas peças
O contador M30 é mais usado para contar quantas peças fez, mas pode fazer muito mais. Neste vídeo, Mark demonstra algumas dicas úteis do M30 que pode não conhecer – como usar dois contadores ao mesmo tempo e como usar o contador em programas que repetem.
Bar Capacities S.A.E METRIC
Bar Diameter Range (varies w/lathe model) 0.375 in to 3.00 in 10 mm to 76 mm
Capacidade de comprimento da barra 48 in 1219 mm
Comprimento máximo recomendado da barra no fuso 48 in 1219 mm
Comprimento mínimo da barra 10 in 254 mm
Charging Tray S.A.E METRIC
Peso máximo do total das barras 650 lb 295 kg
Max Bar Weight Capacity S.A.E METRIC
Limite de peso máximo do braço de elevação 80 lb 36 kg
Pushrod S.A.E METRIC
Limite máximo do impulso 100 lbf 445 N
Accuracy S.A.E METRIC
Posicionamento sem batente fixo ± 0.010 in ± 0.25 mm
Geral S.A.E METRIC
Peso da máquina 900 lb 408 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 90 in x 66 in x 56 in 229 cm x 168 cm x 143 cm
Peso 1200 lb 545.0 kg

Características:

  • O design desmontável fornece acesso fácil para mudanças rápidas no revestimento
  • Elevadas velocidades da biela para tempos mais curtos do ciclo peça-a-peça
  • Capacidade de utilizar a biela como paragem
  • Design mecânico melhorado para uma maior fiabilidade e um melhor desempenho
  • Mudança fácil do diâmetro da barra (regulação da altura), 
com melhor ergonomia
  • Design da biela de mudança rápida, sem a necessidade de ferramentas
  • Armazenamento para ambos os diâmetros da biela, 3/8" (9,5 mm) e 3/4" (20 mm)
  • Armazenamento de acesso fácil para todos os revestimentos extrudidos

Especificações:

  • Intervalo de diâmetro da barra de 0,375" (9,5 mm) a 3,125" (79,4 mm)
  • Diâmetro máximo da barra de 48" (1.219 mm)
  • Precisão de ±0,01" (0,25 mm) no comprimento de alimentação com torniquete estilo recuo mais próximo
  • Comprimento mínimo da barra de 10" (254 mm)
  • Capacidade da bandeja: largura da área de espera de 30" (762 mm)
  • Peso máximo da barra de 80 lb (36,3 kg)
  • Comprimento de barra recomendado: 36" (914 mm) 

Fale connosco

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais &e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.