Carregador de peças automático

   
   
Automatize a sua produção de peças de torno

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

CONHEÇA O SEU NOVO OPERADOR

SEM PAUSAS PARA CAFÉ, IDAS À CASA DE BANHO OU QUEIXAS – APENAS PRODUÇÃO CONTÍNUA E SEM INTERRUPÇÕES

 

O carregador de peças automático Haas é uma forma simples e económica de automatizar a produção de peças e aumentar a produtividade nos centros de torneamento Haas. Ele é concebido e construído exclusivamente para uso em centros de torneamento Haas e conecta-se diretamente ao controlo Haas. 

Nota: O sub-fuso é compatível com o LPA; contudo, o LPA apenas consegue carregar/descarregar partes do fuso principal do torno.

  • Design com tudo incluído, com capacidades "plug-and-play" para os centros de torneamento Haas ST-10 a ST-25
  • Interligada diretamente com o controlo Haas
  • Acomoda peças até 5,8" de diâmetro x 5" de comprimento x 10 lb
  • Inclui cortina de luz para operação segura
  • Fabricado nos EUA


Prazo de compensação da automatização: menos de 6 meses

FAÇA AS CONTAS: Execute apenas mais quatro horas por dia com o LPA e pode gerar rendimento suficiente para pagar pelo seu investimento em apenas 6 meses.

Vendo as coisas de outra maneira, o LPA é metade do custo dos salários de um operador durante um ano inteiro!
 

O carregador de peças automático Haas


O nosso LPA redesenhado é uma maneira simples de automatizar a produção de peças nos centros de rotação Haas ST-10 a ST-25, incluindo os modelos do eixo Y. Integra-se perfeitamente no controlo Haas e tem uma interface de configuração simples que lhe permitirá automatizar totalmente em minutos, colocando e retirando peças para maquinagem não vigiada.

Visão geral

O carregador de peças automático (LPA) é uma maneira simples de automatizar a produção de peças nos centros de torneamento Haas ST-10 a ST-25, incluindo os modelos do eixo Y. A interface fácil de usar no controle Haas orienta-o através de um processo de definição simples e passo a passo que “ensina” o braço LPA as suas posições e automatiza-o em minutos, carregando e descarregando peças para maquinagem não vigiada.

Especificações do LPA

  POLEGADA MÉTRICO
Percursos do eixo (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2819 x 711 x 1168 mm
Rápidos (AU)
1417 in/min
36 m/min
Rápidos (AV)
118 in/min
3 m/min
Rápidos (AW)
1417 in/min
36 m/min
Parte máxima (Diâmetro x Comprimento) 
5.8" x 5.0"
147 x 127 mm
Peso máximo da peça por pinça 10 lb
4,5 kg
Tamanho da tabela (comprimento x largura)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Capacidade de carga da tabela 1000 lb 454 kg
Rotação da pinça 90°
90°

Controle de peças LPA

O controle de peças na tabela LPA é feito usando um dos três moldes incluídos, que manipulam partes de 1.0" (25 mm) a 5,8" (147 mm) em diâmetro. Várias formas de peças - como redonda, hexagonal e quadrada - podem ser carregadas e as pinças podem ser ajustadas ou modificadas para se adequarem melhor às suas peças.

O LPA é programado diretamente através do controlo do torno e configurado usando a interface Haas LPA, que guia o operador pelas etapas necessárias para programar rapidamente o LPA. Ao responder perguntas simples, o operador insere informações básicas posicionando as pinças da peça e apertando um único botão, ou digitando cotas numéricas básicas. Todos os valores são calculados automaticamente pelo controlo e o LPA está pronto para ser usado.

O LPA opera em segundo plano durante as operações normais do torno, devolvendo as peças para a mesa de armazenamento e recuperando novas peças em bruto enquanto as peças estão sendo maquinadas. O resultado é uma maquinagem quase contínua e sem supervisão. A pinça rotativa de duplo lado economiza tempo tirando uma peça do fuso e substituindo-a por uma peça diferente sem precisar retornar à mesa de armazenamento.

Interface LPA

Interface LPA fácil de usar

A nossa interface LPA fácil de usar usa instruções simples, passo a passo, para ajudar o operador a “ensinar” ao LPA as posições corretas para pegar, carregar e descarregar peças.

  • O LPA é operado diretamente a partir do pendente da máquina, permitindo uma integração perfeita
  • Instruções passo a passo e gráficos ajudam a orientar o operador no processo de configuração, por exemplo:
    • Definir padrão de molde – número de linhas e colunas
    • Definir a primeira posição de levantamento de peças
    • Definir pontos de espaço livre para rotação de pinça
    • Definir a carga e descarregar as posições do fuso na bucha (apenas fuso principal)
    • Definir a posição de entrega de peça para primeira peça concluída

Modo LPA

Simples de operar no modo LPA

O Modo LPA combina na perfeição o programa de peça selecionado na Memória [MEM] com um molde de definição LPA designado para automatizar a produção de peças e aumentar a produtividade.

Um novo código M foi desenvolvido para utilização com carregadores de peças automáticos. O M299 é tipicamente utilizado no fim de um programa de peça. Se o programa for iniciado premindo [CYCLE START] no Modo de memória, o código M299 atua exatamente como um código M30 (Fim do programa e Reinício). Mas se o programa for iniciado enquanto o “Modo LPA” estiver ativo, o M299 comandará o LPA para carregar a primeira peça da mesa e, depois, correr o programa ativo na memória. 

  • Modo LPA
    • Basta substituir a sua M30 por uma M299 no fim do seu programa de peça
    • No separador Run Job (Executar trabalho), prima [INSERT] para selecionar o molde de definição LPA designado (Job [Trabalho]) e ligue o Modo LPA; irá aparecer uma marca de água “APL Mode” (Modo LPA) sobre o programa e está a postos
    • Prima Cycle Start (Início de ciclo) e o LPA irá carregar a primeira peça e executar o programa de peça em Memória
    • Embora a peça esteja a ser maquinada, o LPA irá largar completamente a peça e, em seguida, pegar numa nova peça em bruto e colocá-la no posicionamento de carregamento designado
    • O operador poderá monitorizar o estado da tabela, o número de peças concluídas, qual o número da peça no interior da máquina e qual a peça seguinte
    • O ciclo continua até que todas as partes da mesa estejam concluídas ou um número especificado de peças esteja atingido 
Percursos S.A.E METRIC
AU Axis 111 in 2819 mm
AV Axis 28 in 711 mm
AW Axis 46 in 1168 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rapids (AU 1417 ipm 36 m/min
Rapids (AV) 118 ipm 3 m/min
Rapids (AW) 1417 ipm 36 m/min
Part Size S.A.E METRIC
Diâmetro máximo da peça 5.8 in 147 mm
Max Part Length 5.0 in 127 mm
Max Part Weight (per gripper) 10 lb 4.5 kg
Gripper Rotation 90 ° 90 °
Mesa S.A.E METRIC
Comprimento 48.0 in 1219 mm
Largura 28.0 in 711 mm
Load Capacity 1000 lb 454 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 158 in x 72 in x 124 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Palete de exportação 158 in x 72 in x 124 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Peso 2300 lb 1043.0 kg

Fale connosco

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Disponível nestas máquinas


Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais &e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.