Maszyny uniwersalne Haas

Maszyny uniwersalne

5-osiowa obróbka dla każdego

Zobacz modele ›

Dynamiczne korekcje robocze + sterowanie centrowaniem oprzyrządowania = łatwiejsza obróbka 5-osiowa


Standardowe wyposażenie wszystkich uniwersalnych centrów obróbczych serii UMC

DZIĘKI DWO/TCPC NIE MA KONIECZNOŚCI:

   każdorazowego umieszczania części w ten sam sposób

    odświeżania programu po każdej zmianie mocowania

    odświeżania programu w przypadku kontynuacji pracy na innej maszynie Haas

DWO/TCPC ZMIENIA WSZYSTKO:

✓   oszczędność czasu dzięki programowaniu i ustawieniom

   obniżenie kosztów mocowań

   zwiększenie liczby operatorów urządzeń wieloosiowych

   zwiększenie wydajności i zysków

„Myślenie w pięciu osiach było dla mnie nowością. Przyzwyczajenie się do niego zajęło mi trochę czasu. Sterowanie jest takie samo jak w maszynie VF-2SS, więc od razu się go nauczyłam. Oczywiście nasze zapotrzebowanie na dokładność i możliwości będzie rosło z czasem. Jednak dzięki dostępowi do niedrogiej, bardzo dobrej maszyny, takiej jak UMC, jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji.”

Vamec
Matteo Vannini | Dyrektorka warsztatu | Vamec

Zobacz serię UMC w działaniu


UMC-750: precyzyjna obróbka
UMC-750 to niedrogie rozwiązanie do obróbki w 3+2 osiach i jednoczesnej pracy na 5 osiach przy intuicyjnej, łatwej platformie.
Uprość obróbkę 3+2 i 5-osiową
Dzięki mechanizmom DWO/TCPC (Dynamic Work Offsets / Tool Center Point Control) możesz przygotować z wyprzedzeniem program CAM, a następnie umieścić uchwyt roboczy i część w dowolnym miejscu stołu bez potrzeby odświeżania ustawień.
Obróbka na ustawieniu pojedynczym
Zazwyczaj taka część wymagałaby wielu ustawień i dodatkowej pracy operatora. Maszyna UMC-750 pozwala wyprodukować gotową część w ustawieniu pojedynczym i z większą dokładnością.
Nie obawiaj się pięciu osi
W pierwszym filmie z serii „Nie obawiaj się pięciu osi” John Nelson wyjaśnia, dlaczego obróbka 5-osiowa stała się znacznie prostsza niż kiedykolwiek wcześniej i dlaczego może sobie na nią pozwolić każdy zakład.

 

Zbuduj swoją maszynę UMC


Chcesz zbudować nową pionową frezarkę Haas? 

Znajdźmy odpowiednią maszynę do Państwa zakładu lub stwórzmy własną, dodając potrzebne opcje i funkcje.