Automatyczny ładowacz części do frezarki

   
Automatyzacja produkcji części na małych pionowych centrach obróbkowych

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

POZNAJ SWOJEGO NOWEGO OPERATORA

ŻADNYCH PRZERW NA KAWĘ, WYCHODZENIA DO ŁAZIENKI LUB NARZEKANIA - TYLKO CIĄGŁA, NICZYM NIE ZAKŁÓCONA PRODUKCJA

 

*Dostępne do zamówienia od czwartego kwartału 2019 r. Wyłącznie USA i Kanada.

Automatyczna ładowarka części Haas to prosty i niedrogi sposób zautomatyzowania produkcji części i zwiększenia produktywności w centrach tokarskich Haas. Zaprojektowaliśmy go i zbudowaliśmy wyłącznie do użytku w małych pionowych centrach obróbkowych firmy Haas. Należy go połączyć bezpośrednio z systemem sterowania Haas. 

  • Kompletna konstrukcja zgodna z technologią plug-and-play, do małych pionowych centrach obróbkowych Haas
  • Sprzężona bezpośrednio ze sterownika Haas
  • Obsługuje części do 6" długości x 6" szerokości x 10 lb
  • Zawiera kurtynę świetlną zapewniającą bezpieczną pracę
  • Wyprodukowano w USA


Zwrot z automatyki: mniej niż 6 miesięcy


OBLICZ TO: Pracuj z APL przez zaledwie cztery dodatkowe godziny dziennie, a uzyskasz wystarczającą wydajność, aby uzyskać zwrot z inwestycji w ciągu zaledwie 6 miesięcy.

Patrząc z innej perspektywy, APL to w przybliżeniu koszt porównywalny z połową rocznej wypłaty dla operatora!
 

APL – przegląd

Automatyczna ładowarka części (APL) to proste rozwiązanie umożliwiające automatyzację produkcji części w pionowych centrach obróbczych Haas klasy VF-1 do VF-2, w tym również modeli SS i YT. Łatwy w użyciu interfejs systemu sterowania Haas prowadzi użytkownika krok po kroku przez prosty proces ustawiania, który „uczy” ramię APL odpowiednich pozycji, zapewniając pełną automatyzację w ciągu kilku minut, umożliwiającą ładowanie i rozładowywanie części do obróbki nienadzorowanej.

Specyfikacje APL

  CALE JEDN. METRYCZNE
Zakres ruchu osi (AU, AV, AW) 115" x 28" x 11" 2921 x 711 x 279 mm
Ruch szybki (AU)
2126 cal/min.
54 m/min
Ruch szybki (AV)
118 cal/min
3 m/min
Ruch szybki (AW)
1417 cal/min.
36 m/min.
Maksymalne wymiary części (długość x szerokość) 
6,0" x 6,0"
152 x 152 mm
Maksymalna masa części na chwytak 10 lb
4,5 kg
Wymiary stołu (długość x szerokość)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Maksymalne obciążenie stołu 1000 lb 454 kg

Zarządzanie częściami APL


Zarządzanie częściami na stole APL odbywa się przez utworzenie szablonu o wzorze siatki z równomiernie rozmieszczonymi wierszami i kolumnami. Chwytaki APL umożliwiają obróbkę części o wymiarach od 1,0" (25 mm) (o przekroju kwadratowym) do maksymalnie 6,0" x 6,0" (152 x 152 mm) (długość x szerokość). Ładować można części o różnych kształtach – np. okrągłe, sześciokątne lub prostokątne – a chwytaki można regulować i modyfikować w taki sposób, aby najlepiej pasowały do części.

APL jest programowany bezpośrednio z poziomu systemu sterowania Haas i ustawiany przy użyciu interfejsu APL Haas, który prowadzi operatora przez kroki niezbędne do szybkiego zaprogramowania APL. Odpowiadając na proste pytania, operator wprowadza podstawowe informacje poprzez ustawienie chwytaków części i naciśnięcie jednego przycisku w celu zarejestrowania pozycji lub poprzez wprowadzenie podstawowych wartości liczbowych. Wszystkie wartości są automatycznie obliczane przez system sterowania i APL jest gotowy do użycia.

APL pracuje w tle podczas normalnej obróbki, zwracając części na stół magazynowy i pobierając nowe kawałki surowe, podczas gdy części są obrabiane. Wynikiem tego jest niemal ciągła obróbka bezobsługowa. Podwójne chwytaki pozwalają oszczędzić czas, pobierając część z elektronicznego imadła wewnątrz maszyny i zastępując ją nowym kawałkiem surowego materiału bez konieczności powrotu do stołu magazynowego.

Interfejs APL

Łatwy w użyciu interfejs APL

Łatwy w użyciu interfejs APL wykorzystuje proste instrukcje krok po kroku, które ułatwiają operatorowi „uczenie” APL odpowiednich pozycji podnoszenia, ładowania i rozładowywania części.

  • APL jest sterowany bezpośrednio przy pomocy kasety maszyny, co umożliwia bezproblemową integrację
  • Instrukcje krok po kroku i elementy graficzne prowadzą operatora przez proces ustawiania, na przykład:
    • Ustawienie wzorca szablonu części – liczba wierszy i kolumna
    • Ustawienie pozycji podnoszenia pierwszej części
    • Ustawienie APL w pozycji gotowości i oczekiwanie na zakończenie obróbki 
    • Ustawienie pozycji ładowania i rozładowywania na elektronicznym imadle
    • Ustawienie pozycji odkładania ukończonych części dla pierwszej części

Tryb APL

Prosty w obsłudze tryb APL

Tryb APL płynnie łączy program części wybrany w pamięci [MEM] z wyznaczonym szablonem konfiguracji APL w celu automatyzacji produkcji części i zwiększenia produktywności.

Stworzono nowy kod M przeznaczony do automatycznych ładowaczy części. M299 zwykle używany jest pod koniec programu części. Kiedy program jest aktywowany poprzez naciśniecie [CYCLE START] w trybie pamięci, to kod M299 działa dokładnie w ten sam sposób, co kod M30 (Koniec programu i ponowne uruchomienie). Jednak jeśli program zostanie uruchomiony, gdy „Tryb APL” jest aktywny, polecenie M299 nakaże APL załadować pierwszą część ze stołu, a następnie uruchomić aktywny program w pamięci. 

  • Tryb APL
    • Wystarczy zastąpić model M30 modelem M299 na końcu programu części
    • Na karcie Run Job należy nacisnąć przycisk [INSERT] w celu wybrania wybranego szablonu konfiguracji APL (Job) i włączyć tryb APL; znak wodny „APL Mode” pojawi się na programie, wskazując gotowość do pracy
    • Nacisnąć przycisk Uruchom cykl, a APL załaduje pierwszą część do elektronicznego imadła i wykona program części w pamięci
    • W trakcie obrabiania części APL zrzuci zakończoną część, a następnie pobierze nowy surowiec i umieści go we wskazanej pozycji załadunku przed drzwiami
    • Operator może monitorować stan stołu, liczbę kompletnych części, numer części wewnątrz maszyny i część, która jest następna
    • Cykl jest kontynuowany do momentu ukończenia wszystkich części na stole lub osiągnięcia określonej liczby części 

Porozmawiaj z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Dostępne dla tych maszyn


Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i &lokalnymi, opłatami instalacyjnymi pobieranymi przez partnera handlowego i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.