Podajnik prętów

   
   
Automatyzacja produkcji części do tokarek

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

Podajnik prętów Haas to prosty i niedrogi sposób zautomatyzowania produkcji części w centrach tokarskich Haas i zwiększenia produktywności. Zaprojektowaliśmy go i zbudowaliśmy wyłącznie do użytku w centrach tokarskich firmy Haas. Należy go połączyć bezpośrednio ze sterownikiem Haas. Innowacyjna konstrukcja rolek zapewnia łatwy dostęp do tylnej części wrzeciona tokarki w celu szybkiej wymiany adaptera tulei dopasowującej oraz tulei dopasowującej do obróbki prętów.

  • Całościowa konstrukcja z możliwością podłączenia do tokarki Haas w trybie plug-and-play
  • Sprzężona bezpośrednio ze sterownika Haas
  • Obejmuje opatentowane tuleje dystansowe do obróbki prętów Haas
  • Wyprodukowano w USA

Specjalnie zbudowane dla tokarek Haas


Podajnik prętów firmy Haas, zaprojektowany i zbudowany do użytku z centrami tokarskimi CNC z serii ST i DS, łączy się bezpośrednio ze sterownikiem Haas. Innowacyjna konstrukcja rolek zapewnia łatwy dostęp do tylnej części wrzeciona tokarki w celu szybkiej wymiany adaptera tulei dopasowującej oraz samej tulei, zaś podwójne stojaki magazynowe umieszczają tuleje tam, gdzie są potrzebne — z przodu, gotowe do szybkiej wymiany.

Jeszcze łatwiejsze i bardziej wydajne


Po niezliczonych godzinach obserwowania, jak operatorzy korzystają z naszych podajników prętów Servo Bar 300, inżynierowie Haas wrócili do deski kreślarskiej i zaprojektowali podajnik, który jest jeszcze łatwiejszy w obsłudze i jeszcze bardziej wydajny. Powstały w ten sposób podajnik prętów Haas zapewnia prostszy i tańszy sposób zautomatyzowania produkcji części w centrach tokarskich Haas.

Automatyzacja produkcji części


Szybka konfiguracja i szybsze zmiany to czynniki, które odróżniają podajnik prętów Haas od konkurencji. Nasza konstrukcja rolki umożliwia wymianę opatentowanych wytłaczanych tulei dystansowych do obróbki prętów Haas w kilka minut, a nasze szybko wymienne drążki wtykowe zatrzaskują się na miejscu bez potrzeby używania narzędzi. Regulacja wysokości prowadnicy za pomocą jednego pokrętła ręcznego jest szybka i łatwa, a system prowadnicy z napędem pasowym zapewnia szybkie wsuwanie, skracając czas cyklu.

ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI TOKARKI ZA POMOCĄ ŚCIĄGACZA PRĘTÓW
Mark pokazuje, jak używać ściągacza prętów na tokarce Haas i programowania makr, aby zwiększyć wydajność.
Użyj liczników M30 do śledzenia części
Licznik M30 jest najczęściej używany do zliczania wyprodukowanych części — ale może zrobić znacznie więcej. W tym filmie Mark prezentuje przydatne wskazówki dotyczące licznika M30, o których możesz nie wiedzieć - np. jak używać jednocześnie dwóch liczników i jak używać licznika w zapętlonych programach.
Bar Capacities S.A.E METRIC
Bar Diameter Range (varies w/lathe model) 0.375 in to 3.00 in 10 mm to 76 mm
Maks. długość prętów 48 in 1219 mm
Zalecana maks. długość pręta we wrzecionie 48 in 1219 mm
Min. długość prętów 10 in 254 mm
Charging Tray S.A.E METRIC
Maks. całkowita masa prętów 650 lb 295 kg
Max Bar Weight Capacity S.A.E METRIC
Limit maks. obciążenia ramienia podnośnika 80 lb 36 kg
Pushrod S.A.E METRIC
Limit maks. ruchu popychacza 100 lbf 445 N
Accuracy S.A.E METRIC
Ustawianie bez martwych punktów ± 0.010 in ± 0.25 mm
General S.A.E METRIC
Waga maszyny 900 lb 408 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 90 in x 66 in x 56 in 229 cm x 168 cm x 143 cm
Waga 1200 lb 545.0 kg

Cechy:

  • Konstrukcja rolek zapewnia szybką wymianę tulei dopasowującej
  • Wysokie prędkości popychacza skracają czas cyklu między częściami
  • Możliwość użycia popychacza jako ogranicznika
  • Ulepszona konstrukcja mechaniczna zwiększa niezawodność i wydajność
  • Łatwa zamiana średnicy pręta (regulacja wysokości) z lepszą ergonomią
  • Szybka wymiana popychacza bez użycia narzędzi
  • Miejsce na popychacze o dwóch średnicach, 3/8" (9,5 mm) i 3/4" (20 mm)
  • Łatwo dostępny schowek na wszystkie wytłaczane tuleje dystansowe

Specyfikacje:

  • Średnica pręta od 0,375" (9,5 mm) do 3,125" (79,4 mm)
  • Maksymalna długość pręta 48" (1219 mm)
  • Dokładność podawania ±0,01" (0,25 mm) długości posuwu z zamykaczem tulei zaciskowej typu pull-back
  • Minimalna długość pręta 10" (254 mm)
  • Pojemność podajnika: 30" (762 mm) szerokość obszaru roboczego
  • Maksymalna waga pręta 80 lb (36,3 kg)
  • Zalecana długość pręta: 36" (914 mm) 

Porozmawiaj z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i &lokalnymi, opłatami instalacyjnymi pobieranymi przez partnera handlowego i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.