Automatyczna ładowarka części

   
   
Automatyzacja produkcji części do tokarek

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

POZNAJ SWOJEGO NOWEGO OPERATORA

ŻADNYCH PRZERW NA KAWĘ, WYCHODZENIA DO ŁAZIENKI LUB NARZEKANIA - TYLKO CIĄGŁA, NICZYM NIE ZAKŁÓCONA PRODUKCJA

 

Automatyczna ładowarka części Haas to prosty i niedrogi sposób zautomatyzowania produkcji części i zwiększenia produktywności w centrach tokarskich Haas. Zaprojektowaliśmy go i zbudowaliśmy wyłącznie do użytku w centrach tokarskich firmy Haas. Należy go połączyć bezpośrednio ze sterownikiem Haas. 

Uwaga: APL współpracuje z opcjonalnym subwrzecionem; jednak APL może ładować/rozładowywać części tylko z wrzeciona głównego tokarki.

  • Kompletna konstrukcja zgodna z technologią plug-and-play, do centrów tokarskich Haas ST-10 do ST-25
  • Sprzężona bezpośrednio ze sterownika Haas
  • Obsługuje części do 5,8" średnicy x 5" długości x 10 lb
  • Zawiera kurtynę świetlną zapewniającą bezpieczną pracę
  • Wyprodukowano w USA


Zwrot z automatyki: mniej niż 6 miesięcy

OBLICZ TO: Pracuj z APL przez zaledwie cztery dodatkowe godziny dziennie, a uzyskasz wystarczającą wydajność, aby uzyskać zwrot z inwestycji w ciągu zaledwie 6 miesięcy.

Patrząc z innej perspektywy, APL to w przybliżeniu koszt porównywalny z połową rocznej wypłaty dla operatora!
 

Automatyczna ładowarka części firmy Haas


Nasza zmodernizowana automatyczna ładowarka części (APL) zapewnia prosty sposób na zautomatyzowanie produkcji części w centrach tokarskich Haas z serii od ST-10 do ST-25, również w modelach z osią Y. Płynnie pracuje ze sterowaniem Haas i jest wyposażona w prosty interfejs wprowadzania ustawień, dzięki czemu w zaledwie kilka minut w pełni zautomatyzujesz zadania załadowania i zdejmowania obrabianych części w ramach obróbki nienadzorowanej.

Przegląd

Automatyczna ładowarka części (APL) zapewnia prosty sposób na zautomatyzowanie produkcji części w centrach tokarskich Haas z serii ST-10 do ST-25, również w modelach z osią Y. Łatwy w użyciu interfejs systemu sterowania Haas prowadzi użytkownika krok po kroku przez prosty proces ustawiania, który „uczy” ramię APL odpowiednich pozycji, zapewniając pełną automatyzację w ciągu kilku minut, umożliwiającą ładowanie i rozładowywanie części do obróbki nienadzorowanej.

Specyfikacje APL

  CALE JEDN. METRYCZNE
Zakres ruchu osi (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2819 x 711 x 1168 mm
Ruch szybki (AU)
1417 in/min
36 m/min
Ruch szybki (AV)
118 in/min
3 m/min
Ruch szybki (AW)
1417 in/min
36 m/min
Maksymalne wymiary części (średnica x długość) 
5,8" x 5,0"
147 x 127 mm
Maksymalna masa części na chwytak 10 lb
4,5 kg
Wymiary stołu (długość x szerokość)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Maksymalne obciążenie stołu 1000 lb 454 kg
Obrót chwytaka 90°
90°

Zarządzanie częściami APL

Zarządzanie częściami na stole APL odbywa się przy użyciu jednego z trzech dołączonych szablonów, które obsługują części o średnicach od 1,0" (25 mm) do 5,8" (147 mm). Ładować można części o różnych kształtach – np. okrągłe, sześciokątne lub prostokątne – a chwytaki można regulować i modyfikować w taki sposób, aby najlepiej pasowały do części.

APL jest programowany bezpośrednio z poziomu sterowania tokarką i ustawiany przy użyciu interfejsu APL Haas, który prowadzi operatora przez kroki niezbędne do szybkiego zaprogramowania APL. Odpowiadając na proste pytania, operator wprowadza podstawowe informacje poprzez ustawienie chwytaków części i naciśnięcie jednego przycisku lub poprzez wprowadzenie podstawowych wymiarów numerycznych. Wszystkie wartości są automatycznie obliczane przez system sterowania i APL jest gotowy do użycia.

APL pracuje w tle podczas normalnej pracy tokarki, zwracając części na stół magazynowy i pobierając nowe kawałki surowe, podczas gdy części są obrabiane. Wynikiem tego jest niemal ciągła obróbka bezobsługowa. Dwustronny chwytak obrotowy pozwala oszczędzić czas, zdejmując część z wrzeciona i zastępując ją innym elementem bez konieczności powrotu do stołu magazynowego.

Interfejs APL

Łatwy w użyciu interfejs APL

Łatwy w użyciu interfejs APL wykorzystuje proste instrukcje krok po kroku, które ułatwiają operatorowi „uczenie” APL odpowiednich pozycji podnoszenia, ładowania i rozładowywania części.

  • APL jest sterowany bezpośrednio przy pomocy kasety maszyny, co umożliwia bezproblemową integrację
  • Instrukcje krok po kroku i elementy graficzne prowadzą operatora przez proces ustawiania, na przykład:
    • Ustawienie wzorca szablonu części – liczba wierszy i kolumna
    • Ustawienie pozycji podnoszenia pierwszej części
    • Ustawienie punktów prześwitu dla rotacji chwytaka
    • Ustawienie pozycji ładowania i rozładowywania wrzeciona przy uchwycie (dotyczy tylko wrzeciona głównego)
    • Ustawienie pozycji odkładania ukończonych części dla pierwszej części

Tryb APL

Prosty w obsłudze tryb APL

Tryb APL płynnie łączy program części wybrany w pamięci [MEM] z wyznaczonym szablonem konfiguracji APL w celu automatyzacji produkcji części i zwiększenia produktywności.

Stworzono nowy kod M przeznaczony do automatycznych ładowaczy części. M299 zwykle używany jest pod koniec programu części. Kiedy program jest aktywowany poprzez naciśniecie [CYCLE START] w trybie pamięci, to kod M299 działa dokładnie w ten sam sposób, co kod M30 (Koniec programu i ponowne uruchomienie). Jednak jeśli program zostanie uruchomiony, gdy „Tryb APL” jest aktywny, polecenie M299 nakaże APL załadować pierwszą część ze stołu, a następnie uruchomić aktywny program w pamięci. 

  • Tryb APL
    • Wystarczy zastąpić model M30 modelem M299 na końcu programu części
    • Na karcie Run Job należy nacisnąć przycisk [INSERT] w celu wybrania wybranego szablonu konfiguracji APL (Job) i włączyć tryb APL; znak wodny „APL Mode” pojawi się na programie, wskazując gotowość do pracy
    • Nacisnąć przycisk Cycle Start, a APL załaduje pierwszą część i wykona program części w pamięci
    • W trakcie obrabiania części, APL zrzuci zakończoną część, a następnie pobierze nowy surowiec i umieści go we wskazanej pozycji załadunku
    • Operator może monitorować stan stołu, liczbę kompletnych części, numer części wewnątrz maszyny i część, która jest następna
    • Cykl jest kontynuowany do momentu ukończenia wszystkich części na stole lub osiągnięcia określonej liczby części 
Zakresy ruchu S.A.E METRIC
AU Axis 111 in 2819 mm
AV Axis 28 in 711 mm
AW Axis 46 in 1168 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rapids (AU 1417 ipm 36 m/min
Rapids (AV) 118 ipm 3 m/min
Rapids (AW) 1417 ipm 36 m/min
Part Size S.A.E METRIC
Maks. średnica części 5.8 in 147 mm
Max Part Length 5.0 in 127 mm
Max Part Weight (per gripper) 10 lb 4.5 kg
Gripper Rotation 90 ° 90 °
Stół S.A.E METRIC
Długość 48.0 in 1219 mm
Szerokość 28.0 in 711 mm
Load Capacity 1000 lb 454 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 158 in x 72 in x 124 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Export Pallet 158 in x 72 in x 124 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Waga 2300 lb 1043.0 kg

Porozmawiaj z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Dostępne dla tych maszyn


Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i &lokalnymi, opłatami instalacyjnymi pobieranymi przez partnera handlowego i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.