Frees automatische werkstukbelader

   
Automatiseer de productie van uw stukken op kleine VMC's

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

MAAK KENNIS MET UW NIEUWE MACHINEBEDIENER.

GEEN KOFFIEPAUZES, TOILETPAUZES OF KLACHTEN - GEWOON EEN GELIJKMATIGE, ONONDERBROKEN PRODUCTIE.

 

*Beschikbaar voor bestelling in het 4e kwartaal van 2019. Alleen in de VS en Canada.

De automatische werkstukbelader van Haas is een eenvoudige en voordelige manier voor het automatiseren van de productie van onderdelen en om de productiviteit te verhogen op de draaimachines van Haas. Deze is exclusief ontworpen en gebouwd voor gebruik op Haas kleine VMC’s en wordt rechtstreeks op de Haas-bediening aangesloten. 

  • Allesomvattend ontwerp, met plug-en-play-mogelijkheden voor kleine verticale bewerkingscentra van Haas
  • Directe interface met de Haas-bediening
  • Geschikt voor onderdelen van max. 6" lengte x 6" breedte x 10 lb
  • Bevat lichtgordijn voor veilig gebruik
  • Gemaakt in de VS


Terugverdientijd automatisering: minder dan 6 maanden


BEREKEN HET: Werk slechts vier extra uur per dag met de APL en u kunt voldoende uitvoer genereren om uw investering in slechts 6 maanden te betalen.

Als we het op een andere manier bekijken, is de APL ongeveer de helft van de kosten van het loon van een operator voor een heel jaar!
 

Overzicht APL

De automatische werkstukbelader (APL) is een eenvoudige manier om de productie van werkstukken te automatiseren op Haas VF–1 tot en met VF–2 verticale bewerkingscentra, inclusief SS– en YT-modellen. De gebruiksvriendelijke interface in de Haas-bediening leidt u door een eenvoudig, stapsgewijs instelproces dat de APL-arm zijn posities aanleert zodat u binnen enkele minuten volledig geautomatiseerd stukken kunt in- en uitladen voor onbemande bewerkingen.

APL-specificaties:

  INCH METRISCH
Asverplaatsing (AU, AV, AW) 115" x 28" x 11" 2921 x 711 x 279 mm
IJlgangen (AU)
2126 in/min
54 m/min
IJlgangen (AV)
118 in/min
3 m/min
IJlgangen (AW)
1417 in/min
36 m/min
Maximum werkstuk (lengte x breedte) 
6.0" x 6.0"
152 x 152 mm
Maximaal stukgewicht per grijper 10 lb
4,5 kg
Tafelgrootte (lengte x breedte)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Belastingscapaciteit van tafel 1000 lb 454 kg

APL Stukbeheer


Het werkstukbeheer op de APL-tafel gebeurt door een roosterpatroon sjabloon te maken van rijen en kolommen met gelijke tussenruimte. De APL-grijpers kunnen werkstukken verwerken van 1,0" (25 mm) vierkant, tot 6,0" x 6,0" (152 x 152 mm) lengte x breedte. Verschillende stukvormen - zoals rond, zeskantig en vierkant - kunnen worden geladen, en grijpers kunnen worden aangepast of gewijzigd om het beste bij uw stukken te passen.

De APL wordt direct door de draaimachinebediening geprogrammeerd en ingesteld via de Haas APL interface, die de gebruiker door de stappen leidt die nodig zijn om de APL snel te programmeren. Door eenvoudige vragen te beantwoorden, voert de gebruiker basisinformatie in door ofwel de werkstukgrijpers te positioneren en op één knop te drukken om de positie te registreren, ofwel door eenvoudige numerieke waarden in te voeren. Alle waarden worden automatisch berekend door de bediening en de APL is klaar voor gebruik.

De APL werkt op de achtergrond tijdens de normale bewerkingen, waarbij de stukken naar de opslagtafel worden teruggebracht en nieuwe onbewerkte stukken worden opgehaald, terwijl de stukken worden bewerkt. Het resultaat is een bijna voortdurende onbemande bewerking. De dubbele grijpers besparen tijd door een werkstuk van de elektronische bankschroef in de machine te nemen en deze te vervangen door een nieuw onbewerkt stuk, zonder terug te moeten gaan naar de opslagtafel.

APL-interface

Gebruiksvriendelijke APL-interface

Onze gebruiksvriendelijke APL-interface geeft eenvoudige, stapsgewijze instructies om de gebruiker te helpen de APL de juiste posities voor het oppakken, in- en uitladen van stukken aan te leren.

  • De APL wordt direct op het hangende besturingspaneel van de machine bediend, waardoor een naadloze integratie mogelijk is.
  • Stap-voor-stap instructies en grafieken helpen de gebruiker door het installatieproces te loodsen, zoals bijvoorbeeld:
    • Instellen van stuksjablonenpatroon; aantal rijen en kolommen
    • Instellen van de eerste ophaalpositie van het stuk
    • Stel de positie voor het klaarzetten in voor APL om te wachten totdat het bewerken is voltooid 
    • Stel de laad- en ontlaadposities in op de elektronische bankschroef
    • Instellen van afgiftepositie voor het eerste voltooide stuk

APL-modus

Eenvoudig te bedienen in APL-modus

APL-modus combineert naadloos het geselecteerde stukprogramma in het geheugen [MEM] met een aangegeven APL-sjabloon om stukproductie te automatiseren en productiviteit te verhogen.

Er is een nieuwe M-code ontwikkeld voor gebruik met automatische werkstukbeladers M299 wordt doorgaans aan het eind van een stukprogramma gebruikt. Als het programma wordt gestart door te drukken op [CYCLE START] in Memory modus, doet M299 precies hetzelfde als een M30 (programma-einde en reset). Maar als het programma wordt gestart terwijl de 'APL-modus' actief is, zal de M299 de APL opdracht geven om het eerste stuk van de tafel te laden en vervolgens het actieve programma in het geheugen uitvoeren. 

  • APL-modus
    • Vervang eenvoudig uw M30 door een M299 aan het einde van uw stukprogramma.
    • Druk in tab Run Job op [INSERT] om de betreffende APL-sjabloon (Job) te selecteren en schakel de APL-modus in; er verschijnt een ”APL-modus” watermerk in uw programma en u kunt aan de slag gaan
    • Druk op Cycle Start en de APL laadt het eerste stuk in de elektronische bankschroef en voert het stukprogramma in het geheugen uit.
    • Terwijl het stuk wordt bewerkt, brengt de APL het afgewerkte stuk weg en pakt het een nieuw stuk op en brengt het naar de betreffende belastingpositie voor de deur
    • De medewerker kan de tafelstatus in de gaten houden evenals het aantal afgeronde stuks, welk stuk in de machine zit en welk stuk de volgende is
    • Deze cyclus gaat door totdat alle stukken op de tafel zijn voltooid, of totdat een bepaald aantal stukken is bereikt 

Neem contact met ons op

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas-machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Beschikbaar op deze machines


Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale & lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde accessoires zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.