Fres automatisk delelaster

   
Automatiser din deleproduksjon på små VMC-er

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

MØT DIN NYE OPERATØR

INGEN KAFFEPAUSER, TOALETTPAUSER ELLER KLAGER – BARE STØDIG, UAVBRUTT PRODUKSJON

 

*Tilgjengelig for bestilling 4. kvartal 2019. Kun USA og Canada.

Haas automatiske delelaster er en enkel og rimelig måte å automatisere deleproduksjon og styrke produktivitet på Haas-dreiesentre. Den er designet og bygget eksklusivt for bruk på Haas små VMC-er og kobles direkte til Haas-kontrollen. 

  • Altinkluderende design, med plug-and-play-kapasitet til Haas små vertikale maskineringssentre
  • Direkte forbindelse med Haas-kontrollen
  • Imøtekommer deler opptil 6" lengde x 6" bredde x 10 lb
  • Inkluderer lett garding for trygg operasjon
  • Produsert i USA


Avkastning fra automatisering: Mindre enn 6 måneder


GJØR REGNESTYKKET: Kjør bare fire ekstra timer per dag med APL, så kan du generere nok ytelse til å betale for din investering i løpet av kun 6 måneder.

Sett på den måten utgjør APL grovt sett halvparten av kostnaden med lønnsutgiftene for en operatør for et helt år!
 

APL Oversikt

Den automatiske delelasteren (APL) er en enkel måte for automatisering av deleproduksjon på Haas VF-1 gjennom VF-2-størrelse vertikale maskineringssentre, inkludert SS- og YT-modeller. Det enkle-å-bruke grensesnittet i Haas-kontrollen veileder deg gjennom en enkel steg-for-steg oppsettprosess som «lærer» APL-armen posisjonene sine, og gjør deg fullt automatisert på minutter, med lasting og lossing av deler for uovervåket bearbeiding.

APL-spesifikasjoner

  TOMME METRISK
Aksevandring (AU, AV, AW) 115" x 28" x 11" 2921 x 711 x 279 mm
Hastigheter (AU)
2126 in/min
54 m/min
Hastigheter (AV)
118 in/min
3 m/min
Hastigheter (AW)
1417 in/min
36 m/min
Maksimal del (lengde x bredde) 
6,0" x 6,0"
152 x 152 mm
Maksimalvekt på del per griper 10 lb
4,5 kg
Bordstørrelse (lengde x bredde)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Lastekapasitet på bord 1 000 lb 454 kg

Deladministrasjon på APL


Delestyringen på APL-bordet gjøres ved å skape en nettmønstermal med lik avstand mellom rader og søyler. APL-griperne kan håndtere deler fra 1,0" (25 mm) kvadrat, opptil 6,0" x 6,0" (152 x 152 mm) lengde x bredde. Diverse delformer – som runde, heksagonale og firkantede – kan lastes, og gripere kan justeres eller modifiseres til å best passe dine deler.

APL er programmert direkte gjennom dreiebenkens kontroll, og innstilt ved å bruke Haas APL-grensesnitt, som veileder operatøren gjennom trinnene nødvendige for å raskt programmere APL-en. Ved å svare på enkle spørsmål, legger operatøren inn grunnleggende informasjon ved å enten posisjonere delgriperene og trykke på en enkelt knapp for å registrere posisjonen, eller ved å legge inn grunnleggende numeriske verdi. Alle verdier beregnes automatisk av kontrollen, og APL-en er klar til å brukes.

APL-en opererer i bakgrunnen under normale maskineringsoperasjoner, returnerer deler til lagringsbordet og henter nye råstykker når deler blir maskinert. Resulatet er nær kontinuerlig, uovervåket bearbeiding. De doble griperne sparer tid ved å ta en del fra den elektroniske skrustikken inne i maskinen og bytte den ut med et nytt stykke råmateriale, uten å måtte returnere til oppbevaringsbordet.

APL-grensesnitt

Enkelt-å-bruke APL-grensesnitt

Vårt enkle-å-bruke APL-grensesnitt bruker enkle, steg-for-steg instruksjoner for å hjelpe operatøren «å lære» APL-en de korrekte posisjonene for å plukke opp, laste og losse deler.

  • APL-en opereres direkte ved maskinens pendel, og tillater sømløs integrasjon
  • Steg-for-steg instruksjoner og grafikk hjelper med å veilede operatøren gjennom oppsettprosessen, for eksempel:
    • Still inn delemalmønster – antall rader og kolonner
    • Still først inn posisjon for opphenting av del
    • Innstill oppsettingsposisjon for APL til å vente til maskinering er fullført 
    • Innstill lastings- og avlastingsposisjoner til elektronisk skrustikke
    • Still delopphentingsposisjon for først fullførte del

APL-modus

Enkel å betjene i APL-modus

APL-modus kombinerer sømløst det delprogram som velges i minnet [MEM] med en angitt APL-oppsettmal for å automatisere delproduksjon og høyne produktivitet.

En ny M-kode ble utviklet for bruk med automatiske delelastere. M299 brukes typisk på slutten av et delprogram. Når programmet startes ved å trykke [CYCLE START] i minne-modus, oppfører M299 seg nøyaktig som en M30 (Programavslutning og tilbakestilling). Men hvis programmet er startet mens “APL-modus” er aktivt, vil M299 kommandere APL til å laste den første delen fra bordet, og deretter kjøre det aktive programmet i Minne. 

  • APL-modus
    • Bare skift ut din M30 med en M299 ved avslutningen av programmet ditt
    • Fra Jobbkjøring-tasten, trykk [INSERT] for å velge angitt APL-oppsettmal (jobb) og skru på APL-modus; et “APL-modus” vannmerke vil vises over programmet ditt, og du er klar til å sette i gang
    • Trykk Syklusstart, så vil APL laste første del inn i den elektroniske skrustikken og utføre delprogrammet i Minnet
    • Mens delen blir tilberedt i maskinen vil APL slippe ut den fullførte delen, og deretter hente inn en ny ubearbeidet råvare og sette den opp på angitt lasteposisjon foran døren
    • Operatøren kan overvåke tabellstatus, antall fullførte deler, hvilket delnummer som er inne i maskinen, og hvilken del som er den neste
    • Syklusen fortsetter til alle delene på bordet er fullført, eller et spesifisert antall deler er oppnådd 

Snakk med oss

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Tilgjengelig på disse maskinene


Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med tilleggsutstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.