Boltmater

   
   
Automatiser deleproduksjonen på dreiebenken din

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

Haas-boltmateren er en enkel og rimelig måte å automatisere deleproduksjon på Haas-dreiesentre for å styrke produktivitet. Den er designet og bygget eksklusivt for bruk på Haas-dreiesentre og kobles direkte til Haas-kontrollen. En innovativ, utrullbar konstruksjon gir enkel tilgang til dreiebenkspindelens bakside for raskt bytte av foringsadapter og spindelforing.

  • Alt-inkludert design, med plug-and-play-funksjon til en Haas-dreiebenk
  • Direkte forbindelse med Haas-kontrollen
  • Inkludert patentert Haas-spindelforing
  • Produsert i USA

Spesialbygget for Haas-dreiebenker


Designet og bygget for bruk med Haas ST- og DS-serier av CNC-dreiesentre, Haas-boltmateren har direkte kobling til Haas-kontrollen. Vårt innovative utrullbare design gir enkel tilgang til dreiebenkspindelens bakside for raskt bytte av foringsadapter og foring, mens de doble lagringshyllene lar deg ha foringen akkurat der du trenger den – rett foran deg og klar for rask utskiftning.

Enda enklere og mer effektivt


Etter talløse timer med å se operatører bruke våre svært populære servobar 300-boltmatere, gikk ingeniører hos Haas tilbake til tegnebrettet for å skape en boltmater som er enda enklere å bruke og mer effektiv. Den resulterende Haas-boltmateren, tilbyr virkelig en enklere og rimeligere måte å automatisere deleproduksjon på Haas dreiesentre.

Automatisere deleproduksjon


Raskt oppsett og raske bytteoperasjoner er det som skiller den nye Haas-boltmateren fra konkurrentene. Vår utrullbare design lar deg skifte ut den patenterte Haas ekstruderte spindelforingen på minutter, og våre rask endring støtstenger klikker på plass uten verktøy. Høydejusteringer på bolter er raske og enkle ved bruk av et enkelt håndhjul, og vårt beltedrevne bolttransportsystem gir lynrask hastighet på tilbaketrekking for å redusere syklustider.

BOOST DREIEBENK-PRODUKTIVITET MED EN BOLTTREKKER
Mark viser deg hvordan du bruker en bolttrekker på din Haas-dreiebenk, pluss makro-programmeringstriks for å gjøre deg mer effektiv.
Bruk M30-tellere for å spore delene dine
M30-telleren brukes vanligvis for å telle hvor mange deler du har laget – men den kan gjøre så mye mer. I denne videoen demonstrerer Mark noen nyttige M30-tips som du kanskje ikke kjenner til – som å bruke to tellere samtidig, og hvordan du bruker telleren i programmer som gjentas.
Bar Capacities S.A.E METRIC
Bar Diameter Range (varies w/lathe model) 0.375 in to 3.00 in 10 mm to 76 mm
Stanglengdekapasitet 48 in 1219 mm
Anbefalt maks stang i spindel 48 in 1219 mm
Minimum stanglengde 10 in 254 mm
Charging Tray S.A.E METRIC
Maks vekt til totale stenger 650 lb 295 kg
Max Bar Weight Capacity S.A.E METRIC
Løftearm maks vektgrense 80 lb 36 kg
Pushrod S.A.E METRIC
Maksimum skyvekraftgrense 100 lbf 445 N
Accuracy S.A.E METRIC
Posisjonering uten fast anslag ± 0.010 in ± 0.25 mm
General S.A.E METRIC
Maskinvekt 900 lb 408 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 90 in x 66 in x 56 in 229 cm x 168 cm x 143 cm
Vekt 1200 lb 545.0 kg

Funksjoner:

  • Utrullbar design gir enkel tilgang for raske foringsskifter
  • Høye trykkstanghastigheter for kortere del-til-del-syklustider
  • Mulighet til å bruke trykkstangen som en stans
  • Forbedret mekanisk design for økt pålitelighet og ytelse
  • Enkel boltdiameter-overgang (høydejustering), med bedre ergonomi
  • Rask endrings trykkstangdesign, ikke behov for verktøy
  • Lagring for begge trykkstangdiametere, 3/8" (9,5 mm) og 3/4" (20 mm)
  • Enkelt tilgjengelig lagring for alle ekstruderende foringer

Spesifikasjoner:

  • 0,375" (9,5 mm) til 3,125" (79,4 mm) diameter boltrekkevidde
  • 48" (1219 mm) maksimal boltlengde
  • Nøyaktighet på ±0,01" (0,25 mm) matelengde med flenslukker i tilbaketrekkende stil
  • 10" (254 mm) minimal boltlengde
  • Brettkapasitet: 30" (762 mm) vidde på oppstillingsområde
  • 80 lb (36,3 kg) maksimal boltvekt
  • Anbefalt boltlengde: 36" (914 mm) 

Snakk med oss

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med tilleggsutstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.