Automatisk delelaster

   
   
Automatiser deleproduksjonen på dreiebenken din

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

MØT DIN NYE OPERATØR

INGEN KAFFEPAUSER, TOALETTPAUSER ELLER KLAGER – BARE STØDIG, UAVBRUTT PRODUKSJON

 

Haas automatiske delelaster er en enkel og rimelig måte å automatisere deleproduksjon og styrke produktivitet på Haas-dreiesentre. Den er designet og bygget eksklusivt for bruk på Haas-dreiesentre og kobles direkte til Haas-kontrollen. 

Merknad: APL er forenlig med underspindel-alternativet; men APL kan bare laste på/av deler fra dreiebenkens hovedspindel.

  • Alt-inkludert design, med plug-and-play-funksjon til Haas ST-10 til og med ST-25 dreiesentre
  • Direkte forbindelse med Haas-kontrollen
  • Imøtekommer deler opp til 5,8" diameter x 5" lengde x 10 lb
  • Inkluderer lett garding for trygg operasjon
  • Produsert i USA

Den automatiske Haas delelaster


Vår omkonstruerte APL er en enkel måte for automatisering av deleproduksjon på Haas ST-10 gjennom ST-25 svingsentre, inkludert Y-aksemodeller. Den integrerer sømløst med Haas-kontrollen og har et enkelt grensesnitt for oppsett som gjør at du er fullt automatisert på noen minutter, med lasting og lossing av deler for uovervåket bearbeiding.

Oversikt

Den automatiske delelasteren (APL) er en enkel måte for automatisering av deleproduksjon på Haas ST-10 gjennom ST-25 dreiesentre, inkludert Y-aksemodeller. Det enkle-å-bruke grensesnittet i Haas-kontrollen veileder deg gjennom en enkel steg-for-steg oppsettprosess som «lærer» APL-armen posisjonene sine, og gjør deg fullt automatisert på minutter, med lasting og lossing av deler for uovervåket bearbeiding.

APL-spesifikasjoner

  TOMME METRISK
Aksevandring (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2819 x 711 x 1168 mm
Hastigheter (AU)
1417 in/min
36 m/min
Hastigheter (AV)
118 in/min
3 m/min
Hastigheter (AW)
1417 in/min
36 m/min
Maksimalstørrelse på del (diameter x lengde) 
5,8" x 5,0"
147 x 127 mm
Maksimalvekt på del per griper 10 lb
4,5 kg
Bordstørrelse (lengde x bredde)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Lastekapasitet på bord 1 000 lb 454 kg
Griperrotasjon 90°
90°

Deladministrasjon på APL

Deladministrasjon på APL-bordet gjøres ved å bruke én av tre inkluderte maler, som kan håndtere deler fra 1,0" (25 mm) til 5,8" (147 mm) i diameter. Diverse delformer – som runde, heksagonale og firkantede – kan lastes, og gripere kan justeres eller modifiseres til å best passe dine deler.

APL er programmert direkte gjennom dreiebenkens kontroll, og innstilt ved å bruke Haas APL-grensesnitt, som veileder operatøren gjennom trinnene nødvendige for å raskt programmere APL-en. Ved å svare på enkle spørsmål, legger operatøren inn grunnleggende informasjon ved å enten posisjonere delgriperene og trykke på en enkelt knapp, eller ved å legge inn grunnleggende numeriske dimensjoner. Alle verdier beregnes automatisk av kontrollen, og APL-en er klar til å brukes.

APL-en opererer i bakgrunnen under normale dreiebenkoperasjoner, returnerer deler til lagringsbordet og henter nye råstykker når deler blir maskinert. Resulatet er nær kontinuerlig, uovervåket bearbeiding. Den dobbeltsidige roterende griperen sparer tid ved å ta en del fra spindelen og erstatte den med en annen bit uten å måtte returnere til lagringsbordet.

APL-grensesnitt

Enkelt-å-bruke APL-grensesnitt

Vårt enkle-å-bruke APL-grensesnitt bruker enkle, steg-for-steg instruksjoner for å hjelpe operatøren «å lære» APL-en de korrekte posisjonene for å plukke opp, laste og losse deler.

  • APL-en opereres direkte fra maskinens pendel, og tillater sømløs integrasjon
  • Steg-for-steg instruksjoner og grafikk hjelper med å veilede operatøren gjennom oppsettprosessen, for eksempel:
    • Still inn delemalmønster – antall rader og kolonner
    • Still først inn posisjon for opphenting av del
    • Still inn klareringspunkter for griper-rotasjon
    • Still inn spindelposisjoner for lasting og lossing på chucken (kun hovedspindel)
    • Still inn delopphentingsposisjon for først fullførte del

APL-modus

Enkel å betjene i APL-modus

APL-modus kombinerer sømløst det delprogram som velges i minnet [MEM] med en angitt APL-oppsettmal for å automatisere delproduksjon og høyne produktivitet.

En ny M-kode ble utviklet for bruk med automatiske delelastere. M299 brukes typisk på slutten av et delprogram. Når programmet startes ved å trykke [CYCLE START] i minne-modus, oppfører M299 seg nøyaktig som en M30 (Programavslutning og tilbakestilling). Men hvis programmet er startet mens “APL-modus” er aktivt, vil M299 kommandere APL til å laste den første delen fra bordet, og deretter kjøre det aktive programmet i Minne. 

  • APL-modus
    • Bare skift ut din M30 med en M299 ved avslutningen av programmet ditt
    • Fra Jobbkjøring-tasten, trykk [INSERT] for å velge angitt APL-oppsettmal (jobb) og skru på APL-modus; et «APL-modus» vannmerke vil vises over programmet ditt, og du er klar til å sette i gang
    • Trykk Syklusstart, og APL laster den første delen og utføre delprogrammet i Minnet
    • Mens delen blir tilberedt i maskinen slipper APL ut den fullførte delen. Hent deretter et nytt ubearbeidet arbeidsstykke og setter dette opp på angitt lasteposisjon over døren
    • Operatøren kan overvåke tabellstatus, antall fullførte deler, hvilket delnummer som er inne i maskinen, og hvilken del som er den neste
    • Syklusen fortsetter til alle delene på bordet er fullført, eller et spesifisert antall deler er oppnådd 
Vandring S.A.E METRIC
AU Axis 111 in 2819 mm
AV Axis 28 in 711 mm
AW Axis 46 in 1168 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rapids (AU 1417 ipm 36 m/min
Rapids (AV) 118 ipm 3 m/min
Rapids (AW) 1417 ipm 36 m/min
Part Size S.A.E METRIC
Maks deldiameter 5.8 in 147 mm
Max Part Length 5.0 in 127 mm
Max Part Weight (per gripper) 10 lb 4.5 kg
Gripper Rotation 90 ° 90 °
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 48.0 in 1219 mm
Bredde 28.0 in 711 mm
Load Capacity 1000 lb 454 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 158 in x 72 in x 124 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Export Pallet 158 in x 72 in x 124 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Vekt 2300 lb 1043.0 kg

Snakk med oss

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Tilgjengelig på disse maskinene


Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med tilleggsutstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.