당사의 UMC-1000/SS용 8 스테이션 팔레트 풀 시스템은 대량 생산 실행 또는 대량 혼합/저량 가공에 완벽하게 적합합니다. 이 팔레트는 우선순위와 요구사항에 따라 개별적으로 일정을 잡아 우선순위 공작물을 먼저 가공하거나 더 자주 준비합니다. 완성된 팔레트는 보관 장소로 자동 반환되거나 즉각적인 하역 및 재적재를 위해 보호된 작업자 스테이션으로 보내질 수 있습니다.
참고: 올바로 작동하려면 팔레트 풀이 고정되어 있어야 합니다. 기계와 함께 주문해야 합니다.
UMC-1000/SS에 팔레트 풀을 추가하여 생산을 한 차원 높여보십시오. 8개의 팔레트로 기계를 “무인” 작동하도록 만들 수 있습니다.
Haas UMC-시리즈 머시닝 센터에 선택품으로 제공되는 팔레트 풀 선택품은 대용량 제작 및 자동 조작을 위해 개발되었습니다. 또한 이 제조 솔루션은 사용자가 팔레트마다 특정 공작물 프로그램을 지정할 수 있으므로 대용량-혼합/저용량 공작물 실행력이 매우 우수합니다. 팔레트가 가공 영역으로 이동할 때마다 제어에서 지정된 공작물 프로그램을 자동 호출합니다.
인치법 | 미터법 | |
스테이션 수 | 8 + 1 | 8 + 1 |
팔레트 수 |
9 |
9 |
팔레트 길이 |
15.75in | 400mm |
팔레트 폭 |
11.75in |
298mm |
최대 팔레트 부하 |
200lb |
90.7kg |
최대 공작물 직경(워크홀딩 + 공작물) | 12.0in |
305mm |
최대 공작물 높이(워크홀딩 + 공작물) | 21.0in | 533mm |
팔레트 스케줄 테이블 인터페이스
단순화된 팔레트 스케줄 테이블(PST)은 전용 화면을 통해 팔레트 스케줄링 기능을 제어합니다. 팔레트는 우선사항 및 후속 요구 사항에 따라 개별적으로 스케줄링됩니다.
당사는 자동 팔레트 교환장치에 사용할 새로운 M-코드를 개발했습니다. M199는 프로그램 종료 시 일반적으로 사용됩니다. 메모리 모드에서 [CYCLE START]를 눌러 프로그램이 시작되면 M299는 M30(프로그램 종료 및 재설정)과 동일하게 작동됩니다. 그러나 팔레트 스케줄 테이블이 표시되는 동안(팔레트 모드) [INSERT]를 눌러 프로그램이 시작된 경우, M199에서는 다음 스케줄에 오른 팔레트를 적재하기 위해 팔레트 교체를 명령하고 그 다음 해당 팔레트와 관련된 프로그램을 실행합니다. 그러면 사용자가 팔레트 가공을 심지어 프로그램 도중에 시작할 수 있으며, 시작된 팔레트가 일정에 잡혀 있는한 가공을 중단하지 않고 지속할 수 있습니다.
새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.