이 튼튼한 금속 벨트식 칩 컨베이어는 기계의 절삭유 탱크 내에 위치하여 칩이 기계에서 나올 때 수거하여 표준 55갤런 배럴 높이로 칩을 배출합니다. 이것은 고생산량 기계가공 어플리케이션에 이상적이며, M-코드를 통해, 또는 제어 펜던트에서 직접 작동시킬 수 있습니다. 자동 작동을 위해 컨베이어의 작동 간격 및 지속 시간을 제어하는 설정 기능을 가지고 있으며, 막힘이 발생하면 시스템이 자동으로 역회전합니다.
벨트형 칩 컨베이어는 기계에서 칩을 신속히 제거하는 동시에 이를 압축하여 절삭유 밖으로 배출합니다. 칩 슈트의 상승 각도는 절삭유 이송을 최소화하며, 표준 산업 배럴 높이로 칩을 배출시킵니다.
참고: 운용자 도어는 컨베이어 작동 시 닫아야 합니다.
새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.