Caricatore pezzi automatico della fresatrice

   
   
Automatizza la produzione dei tuoi pezzi sui piccoli VMC

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

INCONTRA IL TUO NUOVO OPERATORE

NIENTE PAUSE CAFFÈ, PAUSE BAGNO O RECLAMI: SOLO UNA PRODUZIONE COSTANTE E ININTERROTTA

 

*Disponibile per l’ordine nel 4° trim. 2019. Solo Stati Uniti e Canada.

Il caricatore pezzi automatico Haas costituisce un modo semplice e conveniente di automatizzare la produzione dei pezzi sui centri di tornitura Haas e aumentare la produttività. È progettato e costruito esclusivamente per essere impiegato sui piccoli VMC di Haas e si connette direttamente al controllo Haas. 

  • Design tutto compreso, con capacità plug-and-play per i piccoli centri di lavorazione verticali di Haas
  • Collegato direttamente al controllo Haas
  • Idoneo per parti di lunghezza max. di 6" x larghezza max. di 6" x 10 lb
  • Comprende una barriera fotoelettrica per un utilizzo in sicurezza
  • Prodotto negli USA


Ritorno dell’investimento in automazione: meno di 6 mesi


FAI DUE CONTI: Impiegando il caricatore di pezzi automatico per sole quattro ore in più al giorno potresti raggiungere una produzione sufficiente a ripagare il tuo investimento in soli sei mesi.

Vedila da un altro lato: il costo del caricatore di pezzi automatico equivale a circa la metà di un intero anno di stipendio di un operatore!
 

Panoramica APL

Il caricatore pezzi automatico (Automatic Parts Loader, APL) costituisce un modo semplice per automatizzare la produzione dei pezzi sui centri di lavorazione verticali Haas da VF-1 a VF-2, compresi i modelli SS e YT. L’interfaccia, di facile utilizzo nel controllo Haas, ti guida passo-passo nel semplice processo di predisposizione e “insegna” al braccio APL come posizionarsi, così che in pochi minuti il processo di lavorazione sarà completamente automatizzato e i pezzi potranno essere caricati e scaricati nella lavorazione non presidiata.

Specifiche dell’APL

  POLLICI METRICO
Corse delle assi (AU, AV, AW) 115" x 28" x 11" 2921 x 711 x 279 mm
Avanzamenti in rapido (AU)
2126 pollici/min
54 m/min
Avanzamenti in rapido (AV)
118 in/min
3 m/min
Avanzamenti in rapido (AW)
1.417 in/min
36 m/min
Dimensioni massime pezzo (lunghezza x larghezza) 
6,0" x 6,0"
152 x 152 mm
Peso massimo del pezzo per ogni pinza di presa 10 lb
4,5 kg
Dimensioni tavola (lunghezza x larghezza)  48" x 28" 1.219 x 711 mm
Capacità di carico della tavola 1.000 lb 454 kg

Gestione del pezzo con APL


La gestione del pezzo sulla tavola APL avviene creando una sagoma a griglia suddivisa in righe e colonne equidistanti. Le pinze di presa dell’APL possono gestire pezzi da 1,0" (25 mm) quadrati fino a 6,0" di lunghezza x 6,0" di larghezza (152 x 152 mm). È possibile caricare pezzi di forma diversa (ad esempio rotondi, esagonali o quadrati) e le pinze da presa possono essere regolate o modificate per meglio adattarsi ai pezzi stessi.

L’APL è programmato direttamente tramite il controllo Haas e impostato attraverso l’interfaccia APL Haas, che guida l’operatore nei passi necessari a programmare velocemente l’APL. Per ottenere delle risposte a domande semplici, l’operatore inserisce le informazioni base o posizionando le pinze di presa del pezzo e premendo un solo pulsante, oppure inserendo i valori numerici di base. Tutti i valori vengono calcolati automaticamente dal controllo e l’APL è pronto a partire.

Durante le normali operazioni di lavorazione, l’APL opera in background, restituendo i pezzi alla tavola portaoggetti e recuperando i nuovi pezzi grezzi mentre vengono lavorati a macchina. Il risultato è una lavorazione non presidiata quasi ininterrotta. Le doppie pinze di presa consentono di risparmiare tempo prelevando un pezzo dalla morsa elettronica all’interno della macchina e sostituendolo con un nuovo pezzo di materiale grezzo, senza doverlo restituire alla tavola portaoggetti.

Interfaccia dell’APL

Interfaccia dell’APL di facile utilizzo

Il nostro interfaccia dell’APL, di facile utilizzo, fornisce passo-passo le istruzioni per aiutare l’operatore a “insegnare” all’APL quali siano le posizioni corrette per prendere, caricare e scaricare i pezzi.

  • L’APL è gestito direttamente sul pannello della macchina, consentendo un’integrazione senza interruzioni.
  • Le istruzioni passo-passo e l’aiuto dei disegni guideranno l’operatore nel processo di predisposizione, ad esempio a:
    • Impostare il modello di sagoma per pezzi - numero di righe e colonne
    • Impostare la posizione di prelievo del primo pezzo
    • Impostare la posizione di attesa dell’APL fino al completamento della lavorazione 
    • Impostare le posizioni della morsa elettronica per le operazioni di carico e scarico
    • Impostare la posizione di rilascio per il primo pezzo completato

Modalità APL

Facile da azionare in modalità APL

La modalità APL combina perfettamente il programma per pezzi selezionato in [MEM] con una sagoma di configurazione APL per automatizzare la produzione dei pezzi e aumentare la produttività.

Un nuovo codice M è stato sviluppato per l’utilizzo con caricatori pezzi automatici. M299 viene solitamente utilizzato al termine di un programma per pezzi. Quando il programma viene avviato premendo [CYCLE START] in modalità Memoria, l’M299 agisce esattamente come un M30 (Fine programma e reset). Ma se il programma viene avviato mentre la “Modalità APL” è attiva, l’M299 comanderà all’APL di caricare il primo pezzo dalla tavola, per poi eseguire il programma attivo in Memoria. 

  • Modalità APL
    • Sostituire semplicemente l’M30 con un M299 al termine del programma per pezzi
    • Nella scheda Run Job, premere [INSERT] per selezionare la sagoma di configurazione APL designata (Job) e attivare la Modalità APL; una scritta “Modalità APL” in filigrana comparirà sul programma e sarà possibile iniziare
    • Premendo Cycle Start, l’APL caricherà il primo pezzo nella morsa elettronica ed eseguirà il programma per pezzi in Memoria
    • Mentre il pezzo è in lavorazione, l’APL rilascerà il pezzo completato e preleverà nuovo materiale grezzo, collocandolo nella posizione di caricamento di fronte alla porta
    • L’operatore può monitorare lo stato della tavola, il numero dei pezzi completati, il numero del pezzo all’interno della macchina e il pezzo successivo
    • Il ciclo continua fino a quando tutti i pezzi sulla tavola vengono completati, o fino a quando viene raggiunto un numero specifico di pezzi 

Parla con noi

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Disponibili su queste macchine


I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.