SCOLCR

   
   
Controllo delle tavole rotanti ad asse singolo, CE

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Le macchine modello V sono disponibili solo con prezzi in valuta CNY

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

Se utilizzato con un centro di lavorazione CNC, il controllo funge da 4º asse, attivato da un unico codice M. È possibile programmare il controllo per ruotare il mandrino rotante in qualsiasi direzione, in passi che vanno da 0,001° a 999,999°. Possono essere presenti in memoria fino a 99 diversi passi e ciascun passo può essere ripetuto (o eseguito in ciclo) fino a 999 volte. La memoria non volatile conserva i programmi, anche quando l’alimentazione viene spenta e poi salvare fino a 10 programmi separati. Se ordini l’unità separatamente dalla tavola rotante, utilizza questo codice pezzo.

  • Memorizza fino a 10 programmi
  • Programma fino a 99 comandi e avvolgi ciascun comando fino a 999 volte
  • Angoli programma da 0,001 a 999,999 gradi
  • Certificato CE; opera con potenza pari a 230-240 V CA
  • Include cavo di interfaccia CNC
  • Permette di utilizzare i dispositivi rotanti Haas anche su macchine non Haas

Parla con noi

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.