Acél asztal" méretezéssel

   
Tartós acéllemez asztal 1/2"-13 menetes furatelrendezéssel a GM sorozatokhoz

Ez a síkköszörült acél asztal 144" x 72" x 1" (3658 x 1829 x 25 mm)  méretű és 1/2"-13 fúrt, menetes furatelrendezése van, 4" tengelyeken. Az összesen 460 furat rengeteg befogási lehetőséget kínál.

  • Tartós szerkezeti acél
  • Síkköszörülés a sík felület és a párhuzamosság érdekében
  • Majdnem korlátlan felszerelési hely a munkadarab befogóhoz

Beszéljen velünk

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.