Alumínium Asztal

   
Standard alumínium asztal a GM sorozatokhoz

A GM sorozatok alapfelszerelésként egy 3658 x 1829 x 25 mm (144" x 72" x 1") alumínium asztallal kerül szállításra,amely lehetővé teszi a megmunkálást, fúrást és menetfúrást bármilyen típusú beállításhoz, vagy rendkívül nagyméretű anyagok tartását alternatív munkadarab befogó módszerekkel.

  • Megmunkálható a különféle munkadarab befogó lehetőségekhez
  • 25 mm (1") vastag a tartós használathoz
  • Terhelhetőség 2722 kg (6000 font), egyenletesen elosztva

Beszéljen velünk

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.