Rúdadagoló

   
   
Automatizálja esztergája alkatrészgyártását

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

A Haas rúdadagoló az alkatrészgyártás automatizálásának egyszerű és megfizethető módja a Haas esztergaközpontokban a termelékenység növeléséhez. Kifejezetten a Haas esztergaközpontjaihoz való használatra tervezték és kivitelezték, és közvetlenül a Haas vezérléshez kapcsolódik. Az innovatív görgős kivitelnek köszönhetően az esztergaorsó hátsó része is könnyen elérhető, így gyorsan cserélhető az orsóvezető adapter és az orsóvezető persely.

  • Mindenre kiterjedő kialakítás plug-and-play képességekkel egy Haas esztergához
  • Közvetlen illesztőfelületek a Haas vezérléshez
  • Tartalmazza a szabadalmaztatott Haas orsóvezető perselyeket
  • Készült az Egyesült Államokban

Célzottan Haas esztergák számára készült


a Haas ST és DS sorozatú CNC esztergaközpontokhoz tervezett és épített Haas rúdadagoló közvetlenül kapcsolódik a Haas vezérléshez. Az innovatív görgős kivitel könnyű hozzáférést biztosít az eszterga orsó hátsó részéhez az orsóvezető adapter és a persely gyors cseréjéhez, míg a két tárolóállványon a perselyeket pontosan ott helyezheti el, ahol szükség van rájuk - előre és készen a gyors cserére.

Még könnyebb és hatékonyabb


Számtalan órán át követve a nagyon népszerű Servo Bar 300 rúdadagolóink üzemeltetők általi használatát, a Haas mérnökei visszatértek a rajztáblához, hogy egy még egyszerűbben és hatékonyabban használható rúdadagolót hozzanak létre. Az eredmény a megújult Haas rúdadagoló, amely egyszerűbb és költséghatékonyabb módot biztosít az alkatrészgyártás automatizálására a Haas esztergaközpontokban.

Alkatrésztermelés automatizálása


A Haas rúdadagolót a gyors beállíthatósága és cserélhetősége különbözteti meg a versenytársakétól. Görgős kialakításunknak köszönhetően néhány perc alatt kicserélheti a Haas által szabadalmaztatott extrudált orsóvezető perselyeket, és gyorscserélő tolórúdjaink segítségével szerszám nélkül a helyükre pattinthatja őket. A rúdmagasság-beállítások gyorsan és könnyen elvégezhetők egy kézikerék segítségével, és szíjhajtásos rúdmozgató rendszerünk villámgyors visszahúzási sebességet biztosít, hogy csökkentse a ciklusidőket.

NÖVELJE AZ ESZTERGA TERMELÉKENYSÉGÉT RÚDBEHÚZÓ ADAGOLÓVAL
Mark megmutatja a rúdbehúzó adagoló használatát a Haas esztergán, valamint makró programozási trükköket, amelyekkel Ön még hatékonyabban dolgozhat.
Használja az M30 számlálókat az alkatrészek nyomon követéséhez
Az M30 számlálót leggyakrabban az elkészített elemek számolására használják, - de sokkal többet is tud tenni.. Ebben a videóban Mark olyan hasznos M30-as tippeket mutat be, amelyekről esetleg nem tud – például két számláló egyidejű használata, vagy a számláló használata a programhurkokban.
Bar Capacities S.A.E METRIC
Bar Diameter Range (varies w/lathe model) 0.375 in to 3.00 in 10 mm to 76 mm
Rúdhossz-kapacitás 48 in 1219 mm
Max. javasolt rúd az orsóban 48 in 1219 mm
Minimális rúdhossz 10 in 254 mm
Charging Tray S.A.E METRIC
Összes rúd max. súlya 650 lb 295 kg
Max Bar Weight Capacity S.A.E METRIC
Emelőkar max. súlykorlátja 80 lb 36 kg
Pushrod S.A.E METRIC
Maximális tolóerő tolási határértéke 100 lbf 445 N
Accuracy S.A.E METRIC
Pozicionálás fix ütköző nélkül ± 0.010 in ± 0.25 mm
Általános S.A.E METRIC
Gép súlya 900 lb 408 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 90 in x 66 in x 56 in 229 cm x 168 cm x 143 cm
Tömeg 1200 lb 545.0 kg

Jellemzők:

  • A görgős kialakítás egyszerű hozzáférést biztosít a gyors perselycseréhez
  • Nagy nyomórúd-sebesség a munkadarabok közötti rövidebb ciklusidőhöz
  • A nyomórúd használata megállításra képesség
  • Jobb mechanikai kialakítás a nagyobb megbízhatóság és teljesítmény érdekében
  • Egyszerű rúdátmérő átállítás (magasságállítás), jobb ergonómiával
  • Gyorsan, szerszám nélkül változtatható tolórúd kialakítás
  • Tároló mindkét 3/8" (9,5 mm) és 3/4" (20 mm) átmérőjű nyomórúdhoz
  • Könnyen hozzáférhető tároló az összes extrudált persely számára,

Műszaki adatok:

  • 0,375" (9,5 mm) és 3,125" (79,4 mm) közötti rúdátmérő tartomány
  • 48" (1219 mm) maximális rúdhossz
  • Előtolási hossz pontosság ±0.01" (0,25 mm) visszahúzó típusú szorítóhüvely záróval
  • 10" (254 mm) minimális rúdhossz
  • Tálca kapacitás: 30" (762 mm) munkaállás szélesség
  • 80 font (36,3 kg) a rúd maximális súlya
  • Ajánlott rúdhossz: 36" (914 mm) 

Beszéljen velünk

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.