Démo ST-10Y Haas

Le fait de pouvoir, sur une seule machine, tourner et fraiser des pièces complexes et réaliser plusieurs opérations augmente le rendement, réduit les manipulations et améliore la précision. Le ST-10Y Haas est un centre de tournage à axe Y et à faible encombrement qui présente une course sur l’axe Y de 102 mm (±50,8 mm du centre) pour les opérations de fraisage, de perçage et de taraudage excentrées. Il est équipé en standard d’un porte-outils entraîné à couple élevé et d’un axe C à servocommande offrant une capacité 4 axes polyvalente.