Jyrsinkoneen automaattinen osalataaja

   
   
Automatisoi osien tuotanto pienillä, pystykaraisilla koneilla

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

*Saatavana vuoden 2019 viimeisen neljänneksen tilauksiin. Vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Haasin automaattinen osalataaja on yksinkertainen ja edullinen tapa automatisoida osien tuotantoa ja tehostaa Haas-sorvauskeskusten tuottavuutta. Se on suunniteltu ja rakennettu nimenomaisesti Haasin pienten pystykaraisten työstökeskusten kanssa käytettäväksi ja se yhdistyy suoraan Haas-ohjaukseen. 

  • Täydellisesti suunniteltu ja helppo kytkentä Haasin pieniin pystytyöstökeskuksiin
  • Liittyy suoraan Haas-ohjaukseen
  • Sopii osille, joiden mitat ovat enintään: halkaisija 6" x pituus 6" x paino 10 lb
  • Sisältää valoverhon toimintaturvallisuuden parantamiseksi
  • Valmistettu Yhdysvalloissa

APL:n yleiskuvaus

APL (Automatic Parts Loader) on yksinkertainen tapa automatisoida osatuotantoa Haas VF-1 -laitteella VF-2-kokoisissa pystytyöstökeskuksissa, mukaan lukien SS-ja YT-mallit. Haas-ohjaimen helppokäyttöinen käyttöliittymä ohjaa yksinkertaista, vaiheittaista asennusta, joka opettaa APL-varren asennot, ja automatisoi sinut täysin muutamassa minuutissa lastaamalla ja purkamalla osia valvomattomaan työstöön.

APL tekniset tiedot

  TUUMAA METRINEN
Akselin liikealue (AU, AV, AW) 115" x 28" x 11" 2921 x 711 x 279 mm
Pikaliike (AU)
2126 in/min
54 m/min
Pikaliike (AV)
118 in/min
3 m/min
Pikaliike (AU)
1 417 in/min
36 m/min
Suurin osa (pituus x leveys) 
6,0" x 6,0"
152 × 152 mm
Suurimman osan paino puristusleukaa kohden 10 lb
4,5 kg
Pöydän koko (pituus x leveys)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Pöydän lataustilavuus 1 000 lb 454 kg

APL-osien hallinta


Osien hallinta APL-pöydällä suoritetaan käyttämällä ristikkokuviomallia, jossa rivien ja sarakkeiden välit ovat yhtä suuret. APL-puristusleuoilla voi käsitellä neliönmuotoisia osia, joiden mitat ovat vähintään 25 x 25 mm (1,0") ja enintään 152 x 152 mm (6,0" x 6,0"). Erilaisia muotoja – kuten pyöreitä, kuusikulmioita ja neliöitä – voidaan ladata ja puristusleukoja voidaan säätää tai muokata parhaiten osienne mukaan.

APL on ohjelmoitu suoraan Haas-ohjauksen kautta ja asetettu käyttäen Haas APL -liitäntää, joka ohjaa operaattoria APL nopeaan ohjelmointiin tarvittavilla vaiheilla. Operaattori syöttää perustiedot vastaamalla yksinkertaisiin kysymyksiin joko paikoittamalla osien puristusleuat ja tallentaa paikan painamalla yhtä painiketta tai syöttämällä numeeriset perusmitat. Ohjaus laskee kaikki arvot automaattisesti, ja APL on valmis toimintaan.

APL toimii taustalla normaalin koneistuksen aikana palauttamalla osia varastotaulukkoon ja hakemalla uusia raakakappaleita, kun osia käsitellään. Tuloksena on lähes jatkuva koneistus ilman valvontaa. Kaksipuoliset puristimet säästävät aikaa ottamalla osan koneen sisältä sähköisestä puristimesta ja korvaamalla sen toisella raaka-ainekappaleella ilman, että sinun täytyy palata varastointipöydälle.

APL-käyttöliittymä

Helppokyttöinen APL-käyttöliittymä

Helppokäyttöinen APL-käyttöliittymä käyttää yksinkertaisia, vaiheittaisia ohjeita, joiden avulla operaattori voi opettaa APL:lle oikeat paikat osien noutamiseen, lastaamiseen ja purkamiseen.

  • APL: ää käytetään suoraan koneen yhteydessä, mikä mahdollistaa saumattoman integroinnin
  • Vaiheittaiset ohjeet ja grafiikka auttavat käyttäjää ohjaamaan asennusprosessia, esimerkiksi:
    • Aseta osamallikaava – rivien ja sarakkeiden lukumäärä
    • Aseta ensimmäisen osan noutoasento
    • Aseta APL:n vaiheistuspaikoitus siihen saakka, kunnes koneistus on suoritettu 
    • Aseta sähköisen puristimen lataus- ja purkamispaikoitukset
    • Aseta ensimmäisen valmiin kappaleen jättöpaikoitus

APL-tila

Yksinkertainen käyttää APL-tilassa

APL-tilassa yhdistyvät saumattomasti muistista [MEM] valittu osaohjelma ja valittu APL-asetusmalli osien tuotannon automatisoimiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.

Uusi M-koodi on kehitetty automaattisten osalataajien kanssa käytettäväksi. M299:ää käytetään yleensä osaohjelman lopussa. Jos ohjelma on käynnistetty painamalla [CYCLE START] muistitilassa, M299 toimii täsmälleen kuin M30 (ohjelman loppu ja nollaus). Jos ohjelma on kuitenkin käynnistetty, kun ”APL-tila” on aktiivisena, M299 käskee APL:ää lataamaan ensimmäisen osan pöydältä ja suorittamaan sitten muistissa olevan aktiivisen ohjelman. 

  • APL-tila
    • Sinun pitää vain vaihtaa M30 M299:ään osaohjelmasi lopusta.
    • Aja työ -välilehdeltä (Run Job) paina [INSERT] valitaksesi haluamasi APL-asetusmallin (työ) ja aseta APL-tila päälle. ”APL-tila” -vesileima ilmestyy ohjelmasi päälle, jolloin olet valmiina aloittamaan.
    • Paina kierron aloitus (Cycle Start), niin APL lataa ensimmäisen osan sähköiseen puristimeen ja suorittaa muistissa olevan osaohjelman.
    • Samalla kun osaa työstetään, APL jättöpaikoittaa valmiin osan ja poimii sitten uuden raakakappaleen ja asettaa sen valittuun latauspisteeseen oven eteen.
    • Käyttäjä voi valvoa pöydän tilaa, valmistettujen osien lukumäärää, mikä on koneen sisällä olevan osan numero ja mikä osa tulee seuraavana.
    • Työkierto jatkuu, kunnes kaikki pöydällä olevat kappaleet ovat valmiita tai tietty kappalemäärä on valmiina 
Liikealueet S.A.E METRIC
AU Axis 115 in 2921 mm
AV Axis 28 in 711 mm
AW Axis 11 in 279 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rapids (AU 2126 ipm 54 m/min
Rapids (AV) 118 ipm 3 m/min
Rapids (AW) 1417 ipm 36 m/min
Part Size S.A.E METRIC
Max Part Length 6.0 in 152 mm
Max Part Width 6.0 in 152 mm
Max Part Weight (per gripper) 10 lb 4.5 kg
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 48.0 in 1219 mm
Leveys 28.0 in 711 mm
Load Capacity 1000 lb 454 kg

Keskustele kanssamme

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Saatavilla näille laitteille


Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus,& paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Näytetyissä koneissa on valinnaisvarusteita. Tuotteen todellinen ulkonäkö voi poiketa.