Tangon syötin

   
   
Automatisoi osatuotantosi sorvissa

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

Haas-tangonsyötin on yksinkertainen ja edullinen tapa automatisoida osien tuotantoa ja tehostaa Haas-sorvauskeskusten tuottavuutta. Se on suunniteltu ja rakennettu nimenomaisesti Haas-sorvauskeskusten kanssa käytettäväksi ja se yhdistyy suoraan Haas-ohjaimeen. Poiskäännettävä innovatiivinen muotoilu tarjoaa helpon pääsyn sorvin karan takaosaan, jolloin ohjainholkkisovittimen ja karan supistusputken vaihtaminen tapahtuu käden käänteessä.

  • Täydellisesti suunniteltu ja helppo liitettävyys Haas-sorviin
  • Liittyy suoraan Haas-ohjaukseen
  • Sisältää Haasin patentoidut karan supistusputket
  • Valmistettu USA:ssa

Rakennettu erityisesti Haas-sorveja varten


Haas-tangonsyötin, joka on suunniteltu ja rakennettu käytettäväksi Haasin ST- ja DS-sarjojen CNC-sorvauskeskusten kanssa, yhdistyy suoraan Haas-ohjaukseen. Poiskäännettävä innovatiivinen rakenne tarjoaa helpon pääsyn sorvin karan takaosaan, jolloin ohjainholkkisovittimen ja supistusputken vaihtaminen tapahtuu käden käänteessä, ja kaksi säilytystelinettä varmistavat, että supistusputket ovat siellä, missä niitä tarvitset – lähellä ja valmiina nopeisiin vaihtoihin.

Vieläkin helpompi ja tehokkaampi


Tarkkailtuaan lukemattomien tuntien ajan, kuinka operaattorit käyttävät suosittuja Servo bar 300 -tangonsyöttimiämme, palasivat Haasin insinöörit piirustuspöydän ääreen luodakseen tangonsyöttimen, joka on vieläkin helppokäyttöisempi ja tehokkaampi. Tuloksena oli täysin uusi Haas-tangonsyötin, joka tarjoaa helpomman ja edullisemman osatuotannon automatisoinnin Haas-sorvauskeskuksilla.

Automatisoi osatuotanto


Nopea käyttöönotto ja pikavaihdot erottavat Haas-tangonsyöttimen kilpailijoistaan. Poiskäännettävä rakenne mahdollistaa Haasin patentoitujen karan supistusputkien vaihdon minuuteissa ja pikavaihdettavat työntötankomme napsahtavat paikoilleen ilman työkaluja. Tangon korkeussäädöt on helppo suorittaa yhdellä käsipyörällä ja hihnavetoinen tankosukkulajärjestelmämme tarjoaa salamannopean vetäytymisnopeuden kiertoajan lyhentämiseksi.

TEHOSTA SORVIN TUOTTAVUUTTA TANGONVETÄJÄLLÄ
Mark näyttää, kuinka tangonvetäjää käytetään Haas-sorvissa ja esittelee makro-ohjelmoinnin niksejä tehdäkseen sinusta entistäkin tehokkaamman.
Käytä M30-laskureita osiesi seurantaan
M30-laskuria käytetään yleisimmin valmistamiesi osien määrän laskemiseen – mutta se kykenee paljon muuhunkin. Tällä videolla Mark esittelee joitakin hyödyllisiä M30-vinkkejä, joista et välttämättä ole tietoinen – kuten kahden laskurin käyttöä samanaikaisesti ja kuinka laskureita voi käyttää kierto-ohjelmissa.
Bar Capacities S.A.E METRIC
Bar Diameter Range (varies w/lathe model) 0.375 in to 3.00 in 10 mm to 76 mm
Tangon pituuskapasiteetti 48 in 1219 mm
Suositeltu tangon enimmäiskoko karassa 48 in 1219 mm
Tangon vähimmäispituus 10 in 254 mm
Charging Tray S.A.E METRIC
Tankojen suurin sallittu yhteispaino 650 lb 295 kg
Max Bar Weight Capacity S.A.E METRIC
Nostovarren painoraja 80 lb 36 kg
Pushrod S.A.E METRIC
Työntövoiman maksimiraja 100 lbf 445 N
Accuracy S.A.E METRIC
Paikoitus ilman kiinteää pysäytystä ± 0.010 in ± 0.25 mm
Yleinen S.A.E METRIC
Koneen paino 900 lb 408 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 90 in x 66 in x 56 in 229 cm x 168 cm x 143 cm
Paino 1200 lb 545.0 kg

Ominaisuudet:

  • Poiskäännettävä rakenne tarjoaa helpon pääsyn, jotta holkkien vaihto olisi nopeaa
  • Korkeat työntötangon nopeudet, jotta kiertoaika osalta osalle olisi lyhyempi
  • Mahdollisuus käyttää työntötankoa pysäyttimenä
  • Parannettu mekaaninen rakenne tehostaa luotettavuutta ja suorituskykyä
  • Helppo tangon läpimitan vaihto (korkeussäätö) ja parempi ergonomia
  • Ilman työkaluja pikavaihdettavat työntötangot
  • Varasto molempien halkaisijoiden, sekä 3/8" (10 mm) että 3/4" (20 mm), työntötangoille
  • Helposti saatavilla oleva varasto kaikille holkeille

Tekniset tiedot:

  • Tangon halkaisijan alue 0,375" (10 mm) – 3,125" (79 mm)
  • Tangon enimmäispituus 48" (1 219 mm)
  • Syöttöpituuden tarkkuus ±0,01" (0,25 mm:n) ja takaisinvetotyyppinen kiinnitysholkin sulkija
  • Tangon vähimmäispituus 10" (254 mm)
  • Alustan kapasiteetti: asetusalueen leveys 30" (762 mm)
  • Tangon enimmäispaino 80 lbs (36,3 kg)
  • Suositeltu tangon pituus: 36" (914 mm) 

Keskustele kanssamme

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus,& paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Näytetyissä koneissa on valinnaisvarusteita. Tuotteen todellinen ulkonäkö voi poiketa.