Guest Order History Anmelden Registrieren Mein Konto Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Pallet Pool, UMC (PALLET POOL-UMC)

Palettenbahnhof mit 8 Stationen, UMC

    Nur CNY
Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb
  • 8+1 Stationen
  • 15,75" x 11,75" Palettengröße
Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video. Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video.
  • Überblick
  • Details
  • Info anfordern

Unser Palettenbahnhof mit 8 Stationen für die UMC-1000/SS ist perfekt für die Großserienfertigung oder die gemischte Bearbeitung kleinerer Auflagen geeignet. Die Paletten können individuell nach Priorität und Reihenfolge programmiert werden, so dass hochpriore Teile zuerst bearbeitet oder häufiger bereitgestellt werden können. Fertiggestellte Paletten werden automatisch an den Lagerplatz zurückgeführt oder können zur sofortigen Ent- und Beladung an eine geschützte Bedienerstation sequenziert werden. HINWEIS: Der Palettenbahnhof muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.    

  • Vollständig integrierte Lösung für die vollautomatische Produktion
  • 8+1 Paletten (8 Lagerplätze und eine Bearbeitungsstation)
  • Inklusive 50+1 seitlich angeordnete Werkzeugwechsler
  • 200 lb max. Nutzlast pro Palette (Werkstück + Werkstückhalterung)
  • 12" Durchm. x 21" Höhe Arbeitsbereich
  • Einfache Programmierschnittstelle zur Haas-Steuerung
  • Spezielle Stationen zum Beladen/Entladen
  • Muss zusammen mit der Maschine bestellt werden
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Installationszeichnung
  • Benutzerhandbuch

UMC-Palettenbahnhof - Überblick

Die Option „Palettenbahnhof“, die auf den Haas UMC-Serien für universale Bearbeitungszentren verfügbar ist, ist für großvolumige Produktionen und unbeaufsichtigten Betrieb vorgesehen. Diese Herstellungslösung ist hervorragend für die High-Mix/Low-Volume-Teileproduktion geeignet, da der Nutzer jeder Palette ein spezifisches Teileprogramm zuweisen kann. Jedes Mal, wenn die Palette in den Maschinenbereich bewegt wird, spricht die Steuerung automatisch das zugewiesene Teileprogramm an.

UMC-Palettenbahnhof - technische Daten

  ZOLL METRISCH
Anzahl der Stationen 8 + 1 8 + 1
Anzahl der Paletten
9
9
Palettenlänge
15,75 in 400 mm
Palettenbreite
11,75 in
298 mm
Maximale Paletten-Tragfähigkeit
200 lb
90,7 kg
Maximaler Teildurchmesser (Werkstückhalterung + Werkstück) 12,0 in
305 mm
Maximale Teilhöhe (Werkstückhalterung + Werkstück) 21,0 in 533 mm

Paletten-Programmtisch UMC

Schnittstelle des Paletten-Programmtischs

Der vereinfachte Paletten-Programmtisch (PST) steuert Palettenprogrammier-Funktionen von einem dedizierten Bildschirm aus. Paletten können individuell nach Priorität sowie nach Abfolgeanforderungen programmiert werden.

  • Jede Palette wird über eine Nummer (1 bis 9) und jeder Lagerplatz innerhalb von Palettenbahnhof und Maschine über einen Buchstaben (A bis I) identifiziert. Die Lagerplätze bleiben unverändert; was sich aber verändert sind die Paletten-ID-Nummern, wodurch Sie sofort sehen können, wo eine Palette sich jeweils befindet. Während des Betriebs im Palettenbahnhof wird der Zielort jeder Palette über transparente Nummern angezeigt.
  • In der Spalte „LOAD ORDER“ wird die vorgesehene Priorität jeder Palette angezeigt. Nehmen Sie die Palettenprogrammierung vor, indem Sie auf der Ladestation vom Palettenbahnhof die Taste „Pallet Schedule“ drücken. Drücken Sie die Taste F2, wenn die gewünschte Palette auf dem PST hervorgehoben wird, oder geben Sie in der Spalte „LOAD ORDER“ der Palette einfach eine Zahl ein.
  • Markieren Sie die Spalte „PROGRAM NAME“ für eine Palette und drücken Sie ENTER, um durch die Programmliste zu navigieren und auszuwählen, welches Programm ausgeführt werden soll, sobald diese Palette in die Maschine geladen wird.
  • One-Touch-Funktionstasten vom PST erleichtern beim Betrieb die gebräuchlichen Aufgaben.
    • Drücken Sie „ALTER“, um die markierte Palette in die Maschine zu laden und das zugewiesene Programm zu starten.
    • Drücken Sie „INSERT“, um das aktive Programm auszuführen. Mit dieser Taste wird der Zyklus im „Palettenmodus“ gestartet. Der Palettenmodus interpretiert einen M199-Code als „nächste vorgesehene Palette laden und zugewiesenes Programm ausführen“ (siehe unten).
    • Drücken Sie F2, um die markierte Palette zu programmieren.
    • Drücken Sie F3, um die auf der Ladestation (Ablage A) befindliche Palette auf eine leere Station im Palettenbahnhof zu senden.
    • Drücken Sie F4, um die markierte Palette zur Ladestation (Ablage A) zu bringen.

Wir haben einen neuen M-Code speziell für automatische Palettenwechsler entwickelt. M199 wird gewöhnlich am Ende des Programms verwendet. Wenn das Programm durch Drücken von [CYCLE START] im Speichermodus gestartet wird, funktioniert das M199 genau wie ein M30 (Programmende und Reset). Wird das Programm dagegen durch Drücken von [INSERT] gestartet, während der Paletten-Programmiertisch (PALLET MODE) angezeigt wird, befiehlt das M199 einen Palettenwechsel, um die nächste programmierte Palette zu laden, und führt dann das Programm für diese Palette aus. Dadurch kann der Benutzer die Bearbeitung mit jeder Palette beginnen und es selbst in der Mitte des Programms starten sowie ununterbrochen laufen lassen, sofern die Paletten programmiert sind.

Sprechen Sie mit uns

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas-Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Loading
Recently Updated

Auf diesen Maschinen verfügbar


Haas UMC-1000

UMC-1000

5-Achsen-CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 40“ x 25“ x 25“

  • 40 Kegel
  • 5 Achse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    Nur CNY
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

Superschnelle 5-Achsen-CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 40" x 25" x 25"

  • 40 Kegel
  • 5 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    Nur CNY

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.
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
This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.
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
We use cookies to improve your user experience. Our Cookie Notice describes which cookies we use, why we use them, and how you can find more information about them. Please confirm you consent to us using analytics cookies. If you do not consent, you may still use our website with a reduced user experience.

Manage Settings

Functional Cookies

Analytics Cookies