SCOLCR

   
   
1-Achsen-Steuerung für Drehtische, CE

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-Modell-Maschinen sind nur in CNY-Preisen verfügbar

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

Beim Einsatz in Verbindung mit einem CNC-Bearbeitungszentrum fungiert die Steuerung als halbe 4. Achse, die von einem M-Code aktiviert wird. Die Steuerung kann so programmiert werden, dass die Drehspindel in beiden Richtungen in Schritten von 0,001° bis 999,999° dreht. Der Speicher kann bis zu 99 Schritte aufnehmen und jeder Schritt ist bis zu 999 Mal wiederholbar (in einer Schleife ausführbar). Der nichtflüchtige Speicher behält die Programme, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, und Sie können bis zu 10 separate Programme speichern. Verwenden Sie diese Teilenummer, wenn Sie das Gerät getrennt vom Drehtisch bestellen.

  • Speichern von bis zu 10 Programmen
  • Programmieren Sie bis zu 99 Befehle und wiederholen Sie jeden Befehl bis zu 999 Mal
  • Programmwinkel von 0.001 Grad bis 999.999 Grad
  • CE-zertifiziert; Betrieb mit 230-240 VAC Leistung
  • Inklusive CNC-Schnittstellenkabel
  • Ermöglicht den Einsatz von Haas-Drehvorrichtungen auf Nicht-Haas-Werkzeugmaschinen.

Sprechen Sie mit uns

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas-Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.