Stangenlademagazin

   
   
Automatisieren Sie Ihre Drehteilefertigung

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

Der Stangenlader von Haas ist eine einfache und erschwingliche Lösung zur Automatisierung der Teileproduktion auf den Haas Drehzentren. Er ist ausschließlich für den Einsatz auf Haas Drehzentren konzipiert und wird an die Haas Steuerung angeschlossen. Mit seinem innovativen Rollwagen-Design ist der mühelose Zugang zum hinteren Ende der Drehmaschinenspindel gewährleistet, sodass die Spindel-Führungsbuchsenadapter und -Führungsbuchsen jederzeit mühelos gewechselt werden können.

  • Umfassendes Gesamtkonzept mit Plug-and-Play-Funktionalität für eine Haas Drehmaschine
  • Direkter Anschluss an die Haas Steuerung
  • Inklusive patentierter Haas Spindel-Führungsbuchsen
  • Hergestellt in den USA

Speziell für Haas Drehmaschinen entwickelt


Der Stangenlader von Haas wurde für den Einsatz mit den CNC-Drehzentren der Modellreihe ST und DS von Haas entwickelt und gebaut. Er kann direkt an die Haas Steuerung angeschlossen werden. Mit seinem einzigartigen und innovativen Rollwagen-Design ist der mühelose Zugang zum hinteren Ende der Drehmaschinenspindel gewährleistet, sodass die Spindel-Führungsbuchsenadapter und -Führungsbuchsen schnell gewechselt werden können. Die doppelten Ablagen sorgen dafür, dass die Führungsbuchsen genau dort warten, wo der Bediener sie sicher und schnell von vorn entnehmen kann.

Noch einfacher und effizienter


Nachdem unsere Ingenieure den Maschinenbedienern Hunderte Stunden bei der Arbeit mit dem sehr beliebten Stangenlader Servo Bar 300 zugesehen haben, sind sie zurück an das Zeichenbrett gegangen, um einen Stangenlader zu entwickeln, der noch einfacher zu bedienen und noch effizienter ist. Der so entstandene Stangenlader von Haas ermöglicht die einfachere und erschwinglichere Automatisierung der Teileproduktion auf den Haas Drehzentren.

Teilefertigung automatisieren


Der Haas Stangenlader zeichnet sich durch schnelles Einrichten und schnelles Umrüsten aus und hebt sich so von der Konkurrenz ab. Dank des Rollwagen-Designs lassen sich die patentierten Spindel-Führungsbuchsen von Haas innerhalb von Minuten austauschen. Die Schnellwechsel-Stößelstange rasten ohne Werkzeug ein. Die Stangenhöhenverstellung erfolgt schnell und einfach über ein einziges Handrad und unser riemengetriebenes Stangen-Shuttle-System erlaubt blitzschnelle Einfahrgeschwindigkeiten zur Reduzierung der Zykluszeiten.

STEIGERUNG DER PRODUKTIVITÄT DER DREHMASCHINE MIT EINEM STANGENGREIFER
Die Markierung zeigt Ihnen, wie Sie einen Stangengreifer sowie Makro-Programmiertricks an Ihrer Haas Drehmaschine verwenden können, um Ihre Produktivität weiter zu verbessern.
Verwenden Sie M30-Zähler, um Ihre Teile zu verfolgen
Der M30-Zähler wird am häufigsten verwendet, um die Anzahl der gefertigten Teile zu ermitteln – aber er kann noch wesentlich mehr. In diesem Video zeigt die Markierung einige nützliche Tipps für den M30-Zähler, die Sie womöglich noch nicht kennen, wie zum Beispiel die gleichzeitige Verwendung von zwei Zählern und die Verwendung des Zählers in Programmen, die eine Schleife bilden.
Bar Capacities S.A.E METRIC
Bar Diameter Range (varies w/lathe model) 0.375 in to 3.00 in 10 mm to 76 mm
Tragfähigkeit der Stangenlänge 48 in 1219 mm
Empfohlene max. Stangenlänge in der Spindel 48 in 1219 mm
Mindeststangenlänge 10 in 254 mm
Charging Tray S.A.E METRIC
Maximales Gesamtgewicht der Stangen 650 lb 295 kg
Max Bar Weight Capacity S.A.E METRIC
Maximale Tragkraft des Hebearms 80 lb 36 kg
Pushrod S.A.E METRIC
Maximales Schubgewicht 100 lbf 445 N
Accuracy S.A.E METRIC
Positionierung ohne Festanschlag ± 0.010 in ± 0.25 mm
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Maschinengewicht 900 lb 408 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 90 in x 66 in x 56 in 229 cm x 168 cm x 143 cm
Gewicht 1200 lb 545.0 kg

Leistungsmerkmale:

  • Rollwagen-Design für müheloses Wechseln der Spindel-Führungsbuchsen
  • Schneller Stangenvorschub für kürzere Werkstück-Zykluszeiten
  • Nutzung der Vorschubstange als Anschlag möglich
  • Optimiertes mechanisches Design für höhere Zuverlässigkeit und Leistung
  • Einfacher Wechsel des Stangendurchmessers durch Höheneinstellung mit verbesserter Ergonomie
  • Schneller, werkzeugloser Wechsel der Vorschubstange
  • Ablage für beide Stößeldurchmesser, 9,5 mm (3/8") und 20 mm (3/4")
  • Mühelos zugängliche Ablage für alle stranggepressten Führungsbuchsen

Technische Daten:

  • Stangen-Durchmesserbereich 9,5 mm (0,375") bis 79,4 mm (3,125")
  • 1,219 mm (48") maximale Stangenlänge
  • Genauigkeit der Vorschublänge: ± 0,25 mm (0,01") mit empfohlener Rückzieh-Spannzangen-Schließvorrichtung
  • 254 mm (10") minimale Stangenlänge
  • Tragfähigkeit: 762 mm (30") Einstellungsbreite
  • 36,3 kg (80 lb) maximales Stangengewicht
  • Empfohlene Stangenlänge: 914 mm (36") 

Sprechen Sie mit uns

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas-Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.