Trådløst, intuitivt sondesystem

   
Reducer drastisk opsætningstuder med denne komplette sondepakke


Kontakt din lokale HFO i dag for at konfigurere en ny Haas med WIPS, eller tilføj WIPS til dine eksisterende Haas-maskiner.

Konfigurer din Haas-fræsemaskine op til fem gange så hurtigt ved hjælp af Haas' WIPS-wireless intuitivt sondesystem. WIPS er en komplet sondepakke, som omfatter spindelsonden, værktøjsindstillingssonden og et optisk maskininterface samt effektiv software, som guider operatøren gennem opgavekonfigurationsprocessen med intuitive og brugervenlige skabeloner. Med WIPS kan du hurtigt og nemt definere værktøjsudligningskoordinater, indstille værktøjslængdeforskydninger og udføre inspektion under processen for både deleftersyn og eftersyn for værktøjsslitage. WIPS er ganske enkelt det bedste produktivitetsboost, du kan give din Haas-fræsemaskine.

  • Omfatter Haas Visual Programming System, makroer, spindelretning og koordineret rotation og skalering
  • Brugervenlige, indbyggede skabeloner gør det nemt at programmere sondefunktioner
  • Fuldautomatiske cyklusser til indstilling af værktøj
  • Omfatter Renishaws Inspection Plus-software til programmering af avancerede funktioner, såsom inspektion under processen
  • Omfatter vores 50-tilspidsningsværktøjsbelastningsholder, når den bestilles på en 50-tilspidset VMC’er.

Oversigt

Haas' trådløse intuitive sondesystem (WIPS) guider operatøren gennem jobopsætningsprocessen med brugervenlige skabeloner. Skabelonerne nedsætter opsætningstiden, da operatøren kan multitaske, mens de automatiske sonderutiner kører. WIPS kan også sikre, at dele og værktøj forbliver inden for tolerancen gennem produktionsprocessen ved hjælp af de tilgængelige slid- og værktøjstilstandsrutiner. WIPS kan definere arbejdsforskydningskoordinater, indstille værktøjsforskydninger for værktøjslængden og udføre eftersyn under processen i selve programmet.

WIPS indeholder:

  • Trådløs spindelsonde (arbejdssonde)
  • Trådløs værktøjsvælger (værktøjssonde)
  • Optisk maskininterface  (OMI) til kommunikation
  • Brugerdefinerbare makroer
  • Spindlens retning
  • Koordineret rotation & skalering
  • Visuelt delprogrammeringssystem (VPS)

 

Sæt til installering i marken

  • Sæt til installering i marken er tilgængelige på Parts.HaasCNC.com
    Minimumskrav for WIPS:
    • Softwareversioner M14.05A - Afsendt den 9/05/07
    • (Coldfire I / II processor og 10" LCD)
      • Inkluderer VQC-skabeloner
         
  • Softwareversioner M15.04B - Afsendt den 25/04/07
    • (Coldfire II processor og 15" LCD) eller senere
      • Inkluderer VQC-skabeloner
      • Minimum I/O-panelet på 3080U, 3083U, 3082V eller senere

Skabeloner til delundersøgelse

Brugervenlige arbejdsforskydningscyklusser

  • Fremhæv arbejdsforskydningen og tryk på F3
  • Vælg en sondecyklus
  • Angiv relevante oplysninger i skabelonen
  • Tryk på Cyklusstart for at udlæse koden til MDI og kør cyklussen
  • Eller tryk på F4 for at udlæse koden til MDI uden at køre cyklussen

* Avancerede programmeringsmetoder gør delinspektion under processen mulig

 

Skabeloner til værktøjssondering

  • Brugervenlige cyklusser til værktøjsindstilling
    • Længdesondering (drejning) - passer bedst til solide endefræsere, fræsemaskiner og endeplansfræsere.
    • Længdesondering (uden drejning) - passer bedst til bor, tabs, boremaskiner eller andet skærende værktøj med en spids
    • Længde- og diametersondering (drejning) - passer bedst til solide indekserbare endefræsere eller endeplanfræsere.
  • Manuel længecyklus til brugertilpassede skæreanordninger
  • Kan bruges til eftersyn for værktøjsslitage
  • Høj bestandighed til kølemiddel

Hæveblok til værktøjssonde

En hæveblok kan blive nødvendig til en værktøjssonde. Det afhænger af maskinkonfiguration, montering og højde.

Haas tilbyder to muligheder for at hæve værktøjssonden fra bordet for at undgå forstyrrelser med emneholder eller arbejdsemne:

  • PRB-EC3: 2,5" (64 mm) sondehæveblok er tilgængelig til små- og mellemstore ramme-VMC’er
  • PRB-EC8 10,25" (260 mm) sondehævebeslag til APC’er, taprundborde eller høje emneholdere.

Du kan bestille disse hævere på Parts.HaasCNC.com med delnumrene  PRB-EC3 eller PRB-EC8.

Avancerede funktioner

Sonderne betjenes af små programmer, der kaldes sondecyklusser, som er designede til at udføre bestemte opgaver. Hver opgave kræver dataindlæsning baseret på arbejdsemnet og opgaven. Haas Automation har VPS-skabeloner (Visual Programming System) for at gøre det nemmere at angive data til kalibrering af sondesystemet, indstille arbejdsforskydninger og finde frem til rundbordene og værktøjsisætterne.

Men sondesystemet kan meget mere end det. Med sondprogrammeringsmanualen og lidt kendskab til programmering, kan du programmere WIPS-systemet til at udføre disse avancerede funktioner:

  • Måling af 4.- og 5.-akse
  • Intelligent programvalg
  • Måle om en del er til stede
  • Værktøjsindentifikation
  • Kontrol af frigang
  • Kompensation for værktøjsslitage
  • Eftersyn for værktøjsslitage
  • Inspektionsrapportering via DPRNT
  • Vinkel/enkel overflademåling
  • Måling af vinkel/netlomme
  • Måling af 3-punktsbor/nav
  • Bearbejdningstillæg
  • Bestemme funktion-til-funktion-data

Hvorfor bruge WIPS?

  • Klare instruktioner trin for trin
  • Det er ikke nødvendigt med kendskab til G-kode- eller makroprogrammering ved basisfunktioner
  • Fuldautomatiske cyklusser til indstilling af værktøj
  • Reducerer opsætningstiden, da operatøren kan multitaske, mens maskinen måler flere værktøjer i én enkelt cyklus.
  • Reducerer spåner ved overvågning af værktøjsslitage og værktøjstilstand
  • Inspektion af dele under processen via makroer

Få det meste ud af din Haas-sonde


WIPS Sådan gør du Del 1 – Kalibrering af systemet
Haas' trådløse intuitive sondesystem (WIPS) er en nytænkning til værksteder, der gerne vil øge nøjagtigheden og hastigheden til indstilling af værktøj og arbejdsforskydninger. Programekspert, John Nelson, beskriver detaljeret, hvordan WIPS fungerer, i denne 1. del af vores "WIPS Sådan gør du"-serie.
WIPS Sådan gør du Del 2 – Værktøjsforskydninger med VPS
I den anden video i vores "WIPS Sådan gør du"-serie guider den erfarne programingeniør, John Nelson, os gennem indstilling af værktøjsforskydning ved brug af din trådløse sonde og Visual Programming System (VPS), der er tilgængelig på alle Haas' NGC-styringer.
WIPS Sådan gør du Del 3 – Side med værktøjsforskydninger
I den tredje video i vores "WIPS Sådan gør du"-serie viser den erfarne programingeniør, John Nelson, hvordan man bruger værktøjsforskydningssiden til at styre den trådløse sonde til indstilling af værktøjsforskydninger.
Find hurtigt en arbejdsforskydning og en vinkel
Hvis du nogensinde har kæmpet for at placere din del på gammeldags manér – og hvem har ikke det?
Fejlfinding af din Haas-sonde, del 1
Mark afslører de tre største årsager til sondeproblemer, og diskuterer, hvordan du korrekt kalibrerer din sonde, hvordan du diagnosticerer disse forvirrende blinkende lamper, og giver nogle fantastiske tips til batterier!
Indstil arbejdsforskydninger på få sekunder
Alle, der har kørt en maskine, ved, hvor lang tid det kan tage at indstille arbejdsforskydninger. Hvad hvis du kunne gøre det på en brøkdel af tiden? Det viser sig, at du godt kan, og det er nemmere, end du tror!

Tal med os

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Du skal ikke kæmpe med at isætte tungt værktøj


Bestil det trådløse, intuitive sondesystem på alle Haas 50-tilspidsede VMC’er, så smider vi vores 50-tilspidsningsværktøjsbelastningsholder oveni uden beregning. Så kan du hurtigt, nemt og sikkert isætte tungt og overdimensioneret værktøj-

Spørgsmål om sondesystemer? Lad os hjælpe dig.



 

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og & lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.