Automatisk værktøjsforvalg

   
Indstil værktøjsforskydninger og kontroller for ødelagte værktøjer automatisk

Med vores automatiske værktøjsforvalg kan du øge nøjagtighed, hvad angår dele, og få mere ensartet opsætning, samtidig med at opsætningstiderne reduceres med op til 50 %. Systemet har brugervenlige automatiske og manuelle driftstilstande, med en brugervenlig grænseflade til hurtig, interaktiv programmering.

  • Automatisk, manuelle og værktøjsregistreringsopgaver
  • Øger værktøjsindstillingens præcision og konsistens
  • Interaktive skabeloner til nemme værktøjsindstillingsopgaver
  • Intet behov for makroprogrammering
  • Udlæser G-kode til MDI, hvor den kan redigeres eller overføres til et program

 

ATP – Automatisk værktøjsforvælger til din Haas CNC-drejebænk


Indstil dit CNC-drejebænksværktøjs forskydninger hurtigere med vores automatiske værktøjsforvælger.

Se den automatiske værktøjsforvælger i aktion


Indstil hurtigt drejebænkværktøjets forskydninger
Indstil din CNC-værktøjsdrejebænks forskydninger hurtigere med Haas Automations automatiske værktøjsforvælger.
Opsæt roterende værktøjsopstilling korrekt på din Haas-drejebænk
Korrekt indstilling af roterende værktøjsopstilling på et drejecenter kan være vanskeligt. Mark guider dig gennem processen med en trin-for-trin-vejledning, der vil besvare alle dine spørgsmål. Hvis du har en Haas-drejebænk med roterende værktøjsopstilling, eller overvejer at anskaffe en, er denne video et must for dig!
Automatisk værktøjsforvalg – Sådan gør du
Vores brugervenlige, automatiske værktøjsforvælger er en meget effektiv metode til indstilling og kontrol af værktøjsforskydninger, samt til kontrol af værktøjsslid! I denne video viser vi tre nyttuge driftstilstande, der findes på Haas-drejecentre.

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og & lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.