Rundjernsfremfører

   
   
Automatiser din delproduktion med drejebænk

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

Haas-rundjernsfremfører giver en enkel og prisoverkommelig måde at automatisere fremstillingen af dele på på drejecentre fra Haas med henblik på at booste produktivitet. Den er designet og bygget udelukkende til brug på Haas-drejecentre, og sluttes direkte til Haas-styringen. Et innovativt design, så den kan skubbes væk, giver nem adgang til bagsiden af drejebænksspindlen, så indsatsadapteren og spindelindsatsen hurtigt kan skiftes.

  • Alt-i-én-design med plug-and-play-funktionalitet til en Haas-drejebænk
  • Kan fuldt integreres med Haas-styring
  • Omfatter patenterede Haas-spindelindsatser
  • Fremstillet i USA

Formålsbygget til Haas-drejebænke


Haas-rundjernsfremføreren, der er designet og bygget med henblik på brug sammen med Haas ST- og DS-serien af CNC-drejecentre, tilsluttes Haas-styringen direkte. Vores innovative design, der lader den blive skubbet væk, giver nem adgang til bagsiden af drejebænkspindlen, så indsatsadapteren og spindelindsatsen hurtigt kan skiftes, mens de dobbelt opbevaringsholdere anbringer indsatserne lige der, hvor du skal bruge dem – forrest og klar til hurtig ombytning.

Endnu nemmere og mere effektiv


Efter utallige timer med at se operatører bruge vores meget populære Servo Bar 300-rundjernsfremførere gik Haas-ingeniører tilbage til tegnebrættet for at skabe en rundjernsfremfører, der er endnu nemmere at bruge og mere effektiv. Den resulterende Haas-rundjernsfremfører giver virkelig en mere forenklet og prisoverkommelig måde at automatisere fremstillingen af dele på på drejecentre fra Haas.

Automatisk delproduktion


Hurtig opsætning og hurtige skift var det, der fik den nye Haas-rundjernsfremfører til at skille sig ud i forhold til konkurrenterne. Vores rulledesign lader dig skifte de patenterede Haas-ekstruderingsspindelindsatser på få minutter, og vores hurtigskifter-stødstænger går i indgreb uden værktøjer. Stanghøjden justeres hurtigt og nemt med et enkelt håndhjul, og vores remdrevne stangbevægelsessystem giver lynhurtig tilbagetrækningshastigheder for at reducere cyklustider.

BOOST DREJEBÆNKENS PRODUKTIVITET MED EN RUNDJERNSTRÆKKER
Mark viser dig, hvordan du bruger en rundjernstrækker på din Haas-drejebænk, samt tricks til makroprogrammering, så du bliver mere effektiv.
Brug M30-tællere til at spore dine dele
M30-tælleren bruges oftest til at tælle, hvor mange dele du har lavet – men den kan så meget mere. I denne video viser Mark nogle nyttige M30-tips, som du muligvis ikke kendte – som f.eks. brugen af to tællere samtidigt, og hvordan du bruger tælleren i programmer, der danner loop.
Bar Capacities S.A.E METRIC
Bar Diameter Range (varies w/lathe model) 0.375 in to 3.00 in 10 mm to 76 mm
Stanglængdekapacitet 48 in 1219 mm
Anbefalet maks. bar i spindel 48 in 1219 mm
Min. stanglængde 10 in 254 mm
Charging Tray S.A.E METRIC
Maks. totalvægt af alle stænger 650 lb 295 kg
Max Bar Weight Capacity S.A.E METRIC
Maks. vægtgrænse for løftearm 80 lb 36 kg
Pushrod S.A.E METRIC
Maks. stødgrænse 100 lbf 445 N
Accuracy S.A.E METRIC
Positionering uden fast anslag ± 0.010 in ± 0.25 mm
Generelt S.A.E METRIC
Maskinvægt 900 lb 408 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 90 in x 66 in x 56 in 229 cm x 168 cm x 143 cm
Vægt 1200 lb 545.0 kg

Egenskaber:

  • Rulledesignet giver nem adgang til hurtige indsatsskift
  • Høje trykstangshastigheder giver kortere cyklustider del til del
  • Mulighed for at bruge trykstangen som et stop
  • Forbedret mekanisk design giver øget driftssikkerhed og bedre ydelse
  • Nemt rundjernsdiameterskift (højdejustering) med bedre ergonomi
  • Hurtigt skift af stødstænger uden behov for værktøj
  • Opbevaring til begge stødstangsdiametre på 9,5 mm (3/8") og 20 mm (3/4")
  • Lettilgængelig opbevaring for alle ekstruderede indsatser

Specifikationer:

  • Stangdiameterområde på 9,5 mm (0,375") til 79,4 mm (3,125")
  • Maks. stanglængde på 1219 mm (48")
  • Præcision på ±0,25 mm (0,01") fremføringslængde med spændepatron af tilbagetrækstypen
  • Min. stanglængde på 254 mm (10")
  • Bakkekapacitet: Midlertidigt område på 762 mm (30")
  • 36,3 kg (80 lb) maks. stangvægt
  • Anbefalet stanglængde: 36" (914 mm) 

Tal med os

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og & lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.