Automatisk emneisætter

   
   
Automatiser din delproduktion med drejebænk

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

MØD DIN NYE OPERATØR

INGEN KAFFEPAUSER, TUR PÅ TOILETTET ELLER KLAGER - BARE JÆVN, UAFBRUDT PRODUKTION

 

Haas automatisk emneisætter giver en enkel og prisoverkommelig måde at automatisere fremstillingen af dele på drejecentre fra Haas. Den er designet og bygget udelukkende til brug på Haas-drejecentre og sluttes direkte til Haas-styringen. 

Bemærk: APL'en er kompatibel med underspindlen; dog kan APL'en kun isætte/afsætte dele fra drejebænkens hovedspindel.

  • Design med det hele, med plug-and-play-funktionalitet til Haas ST-10- til og med ST-25-drejecentre
  • Kan fuldt integreres med Haas-styring
  • Passer til emner op til 5,8" diameter x 5" længde x 10 lb
  • Lysgardin for sikker drift medfølger
  • Fremstillet i USA

Haas’ automatiske emneisætter


Vores redesignede APL er en nem måde at automatisere delproduktion på Haas ST-10- til ST-25-drejecentre, herunder Y-akse-modeller. Den integreres problemfrit med Haas-styringen og indeholder et simpelt opsætningsinterface, der gør dig fuldt automatiseret på få minutter med isætning og udtagning af dele til ubemandet bearbejdning.

Oversigt

Den automatiske emneisætter (APL) er en nem måde at automatisere delproduktion på Haas ST-10- til og med ST-25-drejecentre, herunder Y-akse-modeller. Det brugervenlige interface i Haas-styringen leder dig gennem en trin-for-trin opsætning, der "lærer" APL-armen dens position, og gør dig fuldt automatiseret på få minutter med isætning og aflæsning af dele med ubemandet bearbejdning.

APL-specifikationer

  TOMME METRISK
Aksevandring (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2819 x 711 x 1168 mm
Omstilling mellem arbejdspositioner (AU)
1417 tommer/min
36 m/min
Omstilling mellem arbejdspositioner (AV)
118 tommer/min
3 m/min
Omstilling mellem arbejdspositioner (AW)
1417 tommer/min
36 m/min
Maksimal del (diameter x længde) 
5,8" x 5,0"
147 x 127 mm
Maksimal del vægt pr. griber 10 lb
4,5 kg
Bordstørrelse (længde x bredde)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Bordets isætningskapacitet 1000 lb 454 kg
Griberrotation 90°
90°

APL-delstyring

Delstyring på APL-tabellen udføres ved hjælp af en af tre medfølgende skabeloner, som håndterer dele fra 1,0" (25 mm) til 5,8" (147 mm) i diameter. Forskellige delforme – rund, sekskantet og firkantet – kan isættes, og gribere kan justeres på eller ændres, så de passer til dine dele.

APL'en programmeres direkte igennem drejebænkens styring, og opsætningen sker ved hjælp af Haas APL'ens interface, der trin-for-trin leder operatøren igennem de nødvendige trin til hurtigt at få APL'en programmeret. Operatøren svarer på nogle grundlæggende spørgsmål og indtaster oplysningerne ved enten at positionere griberne og trykke på en enkelt knap, eller ved at indtaste en numerisk størrelse. Alle værdier udregnes automatisk af styringen, og APL'en er klar.

APL'en kører i baggrunden under normal drejebænksbearbejdning, sender dele tilbage til lagringsbordet, og henter nye rå emner, mens delene bearbejdes. Resultatet er næsten kontinuerlig uovervåget drift. De to-sidede roterende gribere sparer tid ved at tage en del fra spindelen og erstatte den med en anden del uden at skulle tilbage til lagringsbordet.

APL-interface

Brugervenlig APL-interface

Vores brugervenlige APL-interface har simple, trin-for-trin-instruktioner, så operatøren nemt kan "lære" APL'en at finde den rigtige position til at tage, isætte og aflæsse delene.

  • APL'en betjenes direkte fra maskinens betjeningsanordning for problemfri integration
  • Trin-for-trin-instruktioner og -illustrationer vejleder operatøren igennem opsætningen, f.eks.:
    • Indstil mønster for emneskabeloner – antal rækker og kolonner
    • Indstil opsamlingspositionen for første del
    • Indstil frigangspunkter for griberrotation
    • Indstil spindelposition for isætning og aflæsning ved drejepatron (kun hovedspindel)
    • Indstil afleveringspositionen for den første færdige del

APL-tilstand

Let at betjene i APL-tilstand

APL-tilstand kombinerer problemfrit emneprogrammet, der er valgt i hukommelsen [MEM], med en udvalgt APL-opsætningsskabelon for at automatisere emneproduktionen og øge produktiviteten.

En ny M-kode blev genereret til brug sammen med automatiske emneisættere. M299 bruges typisk ved emneprogrammets slutning. Hvis programmet er startet med knappen [CYCLE START] i Hukommelsestilstand, fungerer M299 ligesom M30 (programafslutning og genstart). Men hvis programmet startes, mens "APL Tilstand" er aktiv, vil M299 få APL'en til at tage den første del fra bordet og derefter køre det aktive program i hukommelsen. 

  • APL-tilstand
    • Udskift blot din M30 med en M299 ved afslutningen af dit emneprogram
    • Fra fanen "Start job" trykker du [INSERT] for at vælge den ønskede APL-opsætningsskabelon (Job) og aktivere APL-tilstand; et "APL-tilstand" vandmærke vil blive vist over dit program, og så er du klar
    • Tryk cyklusstart, og APL'en vil indsætte den første del i spindelen og udføre emneprogrammet i hukommelsen
    • Mens delen bearbejdes, vil APL'en afsætte den udførte del og så opsamle nyt råmateriale og føre det frem til den udvalgte isætningsposition over døren
    • Operatøren kan føre tilsyn med bordets status, antallet af færdige dele, hvilken nummer del, der er inde i maskinen, og hvilken del, der er den næste
    • Cyklussen fortsætter, indtil alle delene på bordet er færdige, eller når et specificeret antal dele er nået 
Vandringer S.A.E METRIC
AU Axis 111 in 2819 mm
AV Axis 28 in 711 mm
AW Axis 46 in 1168 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rapids (AU 1417 ipm 36 m/min
Rapids (AV) 118 ipm 3 m/min
Rapids (AW) 1417 ipm 36 m/min
Part Size S.A.E METRIC
Maks. deldiameter 5.8 in 147 mm
Max Part Length 5.0 in 127 mm
Max Part Weight (per gripper) 10 lb 4.5 kg
Gripper Rotation 90 ° 90 °
Bord S.A.E METRIC
Længde 48.0 in 1219 mm
Bredde 28.0 in 711 mm
Load Capacity 1000 lb 454 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 158 in x 72 in x 124 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Eksportpalle 158 in x 72 in x 124 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Vægt 2300 lb 1043.0 kg

Tal med os

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Fås på følgende maskiner


Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og & lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.