Automatický nakladač obrobků

   
   
Automatizace výroby dílů na soustruhu

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

POZNEJTE NOVÉHO OPERÁTORA

ŽÁDNÉ PŘESTÁVKY NA KÁVU ČI TOALETU NEBO STÍŽNOSTI – POUZE A VÝHRADNĚ NEPŘETRŽITÁ VÝROBA

 

Automatický nakladač obrobků Haas představuje jednoduchý a cenově dostupný způsob automatizace výroby obrobků na soustružnických centrech Haas s vysokou produktivitou. Je určený výhradně pro soustružnická centra Haas a připojuje se přímo k řízení Haas. 

Poznámka: APL je kompatibilní s možností protivřetena. S APL lze ale nakládat/vykládat pouze obrobky z hlavního vřetena soustruhu.

  • Design se všemi prvky a s možnostmi zapojení k soustruhu Haas ST-10 pomocí soustružnických center ST-25
  • Spojuje se přímo s rozhraním Haas
  • Může používat díly až po průměr 5,8" x délku 5" x 10 lb
  • Zahrnuje i světelnou závoru pro bezpečný provoz
  • Vyrobeno v USA


Návratnost automatizace: Méně než 6 měsíců

SPOČÍTEJTE SI TO: Pro zaplacení za vašich investic za pouhých 6 měsíců spusťte s APL jen čtyři hodiny denně navíc, a můžete vygenerovat dostatek výstupu.

Když se na to podíváte jinak, APL vás přijde zhruba na polovinu nákladů na mzdy operátora za celý rok!
 

Automatický nakladač obrobků Haas


Náš automatický nakladač obrobků (APL) s novou konstrukcí představuje jednoduchý způsob automatizace výroby obrobků v soustružnických centrech Haas ST-10 až ST-25 včetně modelů s osou Y. Dobře se integruje s řízením Haas a nabízí jednoduché nastavení rozhraní, díky kterému můžete během několik minut zcela automatizovat nakládání i vykládání obrobků a zajistit tak bezobslužné obrábění.

Přehled

Automatický nakladač obrobků (APL) představuje jednoduchý způsob automatizace výroby obrobků v soustružnických centrech Haas ST-10 až ST-25 včetně modelů s osou Y. Přehledné rozhraní ovládacího systému Haas vás proveden jednoduchou a podrobnou konfigurací, při které se rameno APL „naučí“ své polohy. Během několika minut budete plně automatizováni a můžete využívat nakládání a vykládání obrobků při bezobslužném obrábění.

Specifikace APC:

  PALCOVÝ SYSTÉM METRICKÝ SYSTÉM
Pojezdy osy (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2 819 x 711 x 1 168 mm
Rychloposuvy (AU)
1 417 in/min
36 m/min
Rychloposuvy (AV)
118 in/min
3 m/min
Rychloposuvy (AW)
1 417 in/min
36 m/min
Maximální obrobek (průměr x délka) 
5,8" x 5,0"
147 x 127 mm
Maximální hmotnost obrobku na uchopovač 10 lb
4,5 kg
Velikost stolu (délka x šířka)  48" x 28" 1 219 x 711 mm
Kapacita zatížení stolu 1 000 lb 454 kg
Otáčení uchopovače 90°
90°

Manipulace APL s obrobky

Manipulace s obrobky na stole APL se provádí s použitím jedné ze tří obsažených šablon, které manipulují obrobky o průměru od 1,0" (25 mm) do 5,8" (147 mm). Lze nakládat obrobky různých tvarů – například kulaté, šestihranné a čtvercové. Uchopovače lze nastavit nebo přizpůsobit tak, aby co nejlépe vyhovovaly vašim obrobkům.

APL se programuje přímo prostřednictvím ovládání soustruhu a konfiguruje se pomocí rozhraní Haas APL. Toto rozhraní provádí obsluhu kroky, které jsou nezbytné pro rychlé naprogramování APL. Formou odpovědí na jednoduché otázky zadá obsluha základní informace: buď umísťováním uchopovačů obrobků do poloh a stisknutím jediného tlačítka nebo zadáním základních číselných rozměrů. Po automatickém vypočtení všech hodnot řídicím systémem je APL připraven k provozu.

APL pracuje během běžných soustružnických operací na pozadí, vrací obrobky na úložný stůl a během opracovávání obrobků připravuje nové neobrobené kusy. Výsledkem je téměř plynulé bezobslužné obrábění. Oboustranný otočný uchopovač šetří čas: vyjímá obrobek z vřetene a nahrazuje jej jiným obrobkem, aniž by bylo nutné otočit úložný stůl.

Rozhraní APL

Snadno použitelné rozhraní APL

Naše přehledné rozhraní APL dává obsluze jednoduché a podrobné pokyny, podle kterých se APL „učí“ správné polohy pro podávání, nakládání a vykládání obrobků.

  • APL se ovládá přímo zavěšeným ovládacím panelem stroje, což umožňuje plynulou integraci
  • Podrobné pokyny a obrázky pomáhají obsluze při provádění konfigurace, například:
    • Nastavený vzorec vzorku obrobku – počet řádků a sloupků
    • Nastavení první pozice podávání obrobku
    • Nastavení bodů uvolnění pro otáčení uchopovače
    • Nastavení poloh naložení a vyložení vřetene na upínacím pouzdru (pouze hlavní vřeteno)
    • Nastavení pozice odkládání obrobku pro první dokončený obrobek

Režim APL

Jednoduché ovládání v režimu APL

Režim APL hladce kombinuje program obrobků vybraný v Paměti [MEM] spolu s určeným vzorkem nastavení APL pro automatizaci produkce obrobků a zvýšení produktivity.

Pro použití s automatickým nakladačem obrobků byl vyvinut nový M kód. M299 se obvykle používá na konci programu obrobků. V případě spuštění programu stisknutím tlačítka [CYCLE START] v režimu paměti, M299 se chová přesně jako M30 (ukončení a resetování programu). Pokud je ale program spuštěn, zatímco je aktivní režim „APL Mode“, pak M299 přikáže APL naložit první obrobek z tabulky a poté spustit aktivní program v paměti. 

  • Režim APL
    • Jednoduše na konci svého programu obrobků nahraďte M30 za M299.
    • Na záložce Spustit úlohu stiskněte tlačítko [INSERT] pro výběr určeného vzorce nastavení APL (Úlohu) a zapněte režim APL; přes vás program se zobrazí vodoznak „Režim APL“ a budete připraveni k práci.
    • Stiskněte tlačítko Spuštění cyklu a APL nahraje první část a provede program obrobků v Paměti.
    • Během obrábění obrobku APL uvolni dokončený obrobek a poté nabere nový neobrobený materiál a přesune jej k určené poloze nakládání
    • Obsluha může monitorovat status stolu, počet dokončených obrobků, číslo obrobku, který je právě ve stroji, a který obrobek je další na řadě
    • Tento cyklus pokračuje, dokud nejsou zpracovány všechny obrobky na stole nebo dokud není dosažen stanovený počet obrobků 
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
AU Axis 111 in 2819 mm
AV Axis 28 in 711 mm
AW Axis 46 in 1168 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rapids (AU 1417 ipm 36 m/min
Rapids (AV) 118 ipm 3 m/min
Rapids (AW) 1417 ipm 36 m/min
Part Size S.A.E METRIC
Max. průměr dílu 5.8 in 147 mm
Max Part Length 5.0 in 127 mm
Max Part Weight (per gripper) 10 lb 4.5 kg
Gripper Rotation 90 ° 90 °
Stůl S.A.E METRIC
Délka 48.0 in 1219 mm
Šířka 28.0 in 711 mm
Load Capacity 1000 lb 454 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 158 in x 72 in x 124 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Export Pallet 158 in x 72 in x 124 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Hmotnost 2300 lb 1043.0 kg

Ozvěte se nám

Pokud chcete získat více informací o tom, jak může nový stroj Haas dodat vašim výrobkům na zajímavosti, nechejte nám prosím své kontaktní údaje.

K dispozici na těchto strojích


Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.